Skip to content

Erweiterung durch IO-Link-Master

Sie können das CMTK durch den Anschluss eines Ethernet/IP-basierten IO-Link-Master um weitere IO-Link-Anschlüsse erweitern.

Folgende IO-Link-Master werden unterstützt:

  • BNI006A (BNI EIP-508-105-Z015)
  • BNI009T (BNI EIP-507-005-Z040)
  • BNI00H7 (BNI EIP-508-105-Z067)
  • BNI00HM (BNI EIP-508-005-Z015-013)
  1. Verbinden Sie den IO-Link-Master über LAN-Port 1 oder LAN-Port 2 direkt mit dem CMTK und stellen Sie sicher, dass der IO-Link-Master für das CMTK im LAN erreichbar ist.

    Hinweis

    IO-Link-Master haben oft werkseitig eine statische IP voreingestellt. Für den Anschluss an LAN-Port 1 oder LAN-Port 2 muss diese angepasst werden, z.B. auf Manuell innerhalb desselben IP-Bereichs.

  2. Navigieren Sie zum Menü Verbundene Geräte und klicken Sie auf Master hinzufügen.

    Es wird nach erreichbaren IO-Link-Mastern gesucht.

    Hinweis

    Bitte stellen Sie sicher, dass die Netzwerk-Ports in Ihrem Netzwerk aktiviert sind.

  3. Klicken Sie auf Verbinden, um das CMTK mit dem IO-Link-Master zu verbinden; der IO-Link-Master erscheint unter dem CMTK.

    Sie können alle weiteren Einstellungen wie gewohnt für die an den IO-Link-Master angeschlossenen Sensoren vornehmen.