Intervall der Datenaufzeichnung festlegen¶
Verbundene Geräte öffnen
Das Öffnen der angeschlossenen Geräte erfolgt über die Schiene auf der linken Seite.
Verbundene Geräte
- Klicken Sie auf Intervall der Datenaufzeichnung festlegen, um den Dialog zum Festlegen des Intervall der Datenaufzeichnung zu öffnen
Dialog zum Festlegen des Intervall der Datenaufzeichnung
- Geben Sie im Feld Intervall der Datenaufzeichnung die Datenrate variabel zwischen 50 ms und 60 s ein.
Anmerkung
Insgesamt stehen auf dem System 4 GB für die Datenhaltung zur Verfügung. Wird dieser Wert überschritten, löscht das System die ältesten Daten.