Netzwerk einstellen¶
Einstellungen aufrufen
Die Einstellungen werden über den Befehl EINSTELLUNGEN der Kachel unter Netzwerk aufgerufen.
In den Netzwerkeinstellungen nehmen Sie verschiedene Einstellungen für die zwei LAN-Ports am CMTK vor.
Netzwerkeinstellungen
LAN-Port 1¶
Standardmäßig ist LAN-Port 1 als DHCP-Server eingestellt. Wenn Sie mehrere CMTKs in Serie schalten wollen, aktivieren Sie die Option Daisy-Chain.
Hinweis
Mit aktivierter Daisy-Chain-Konfiguration ist das CMTK nicht mehr über LAN-Port 1 über die IP-Adresse 192.168.10.1 erreichbar, sondern nur noch über die IP-Adresse von LAN-Port 2.
LAN-Port 2¶
Standardmäßig ist LAN-Port 2 als DHCP-Client eingestellt. Sie können bei Bedarf eine statische IP-Adresse einrichten, sowie die Adresse eines Gateways oder eines DNS-Servers angeben.
Hostname¶
Mit dieser Option können Sie dem CMTK einen individuellen Host-Namen geben, unter dem es dann im Netzwerk erreichbar ist.