Erweiterung durch IO-Link-Master¶
Sie können das CMTK durch den Anschluss eines Ethernet/IP-basierten IO-Link-Master um weitere IO-Link-Anschlüsse erweitern.
Unterstützte IO-Link-Master¶
Folgende IO-Link-Master werden unterstützt:
- BNI006A (BNI EIP-508-105-Z015)
- BNI009T (BNI EIP-507-005-Z040)
- BNI00H7 (BNI EIP-508-105-Z067)
- BNI00HM (BNI EIP-508-005-Z015-013)
- BNI00HP (BNI XG1-505-0A5-K083)
- BNI00HR (BNI XG1-505-A05-K084)
IO-Link-Master einbinden¶
-
Verbinden Sie den IO-Link-Master über LAN-Port 1 oder LAN-Port 2 direkt mit dem CMTK und stellen Sie sicher, dass der IO-Link-Master für das CMTK im LAN erreichbar ist.
Hinweis
IO-Link-Master haben oft werkseitig eine statische IP voreingestellt. Für den Anschluss an LAN-Port 1 oder LAN-Port 2 muss diese angepasst werden, z.B. auf Manuell innerhalb desselben IP-Bereichs.
-
Navigieren Sie zum Menü Verbundene Geräte und klicken Sie auf Master hinzufügen.
Es wird nach erreichbaren IO-Link-Mastern gesucht.Hinweis
Bitte stellen Sie sicher, dass die Netzwerk-Ports in Ihrem Netzwerk aktiviert sind.

-
Klicken Sie auf Verbinden, um das CMTK mit dem IO-Link-Master zu verbinden; der IO-Link-Master erscheint unter dem CMTK.

Sie können alle weiteren Einstellungen wie gewohnt für die an den IO-Link-Master angeschlossenen Sensoren vornehmen. Wenn Sie den Master wieder entfernen wollen, finden Sie diese Einstellung unter den 3 Punkten des Masters.
Hinweis
Sie können bis zu 5 Master hinzufügen, einen mit einem maximalen Aufzeichnungsintervall von 50 ms und die anderen mit einem maximalen Aufzeichnungsintervall von 500 ms.