OPC UA-Client¶
Auf dieser Seite können Sie alles konfigurieren, um Daten von einem OPC UA-Server in das CMTK zu übertragen und diese Daten in Grafana anzuzeigen. Um den OPC UA-Client zu installieren, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf dem CMTK.
Die Clienteinstellungen finden Sie dann unter Einstellungen > IoT-Kommunikation > OPC UA-Client

OPC UA-Client aktivieren¶
So aktivieren Sie den Client:
- Aktivieren Sie den Schalter OPC UA-Client aktiviert
- Legen Sie den Endpunkt des OPC UA-Servers fest
- Wählen Sie die Sicherheitsrichtlinie und die Nachrichtensicherheit für die Verbindung
- Wählen Sie die Authentifizierungsmethode
-
Speichern Sie die Änderungen, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken
OPC UA-Servereinstellungen -
(Optional) Validierung des Serverzertifikats. Es ist möglich, das Serverzertifikat hochzuladen, um eine weitere Sicherheitsebene hinzuzufügen. Dies verhindert einen Man-in-the-Middle-Angriff.
OPC UA-Servereinstellungen
Hinweis
Das CMTK kann eine Verbindung zu 1 OPC UA-Server herstellen.
Authentifizierungsmethoden¶
Wählen Sie die Authentifizierungsmethode für den Client aus. Es kann immer nur eine Methode gleichzeitig verwendet werden.
Anonym¶
Wenn diese Authentifizierungsmethode aktiviert ist, kann sich ein OPC UA-Server ohne separate Anmeldung verbinden.

Benutzername/Passwort¶
Diese Authentifizierungsmethode erfordert einen Benutzernamen und ein Passwort, um sich mit dem OPC UA Server zu verbinden. Diese können Sie in der Eingabemaske angeben und durch Speichern aktivieren.

Zertifikat¶
Verwenden Sie das CA-Zertifikat, um eine sichere Verbindung herzustellen. Das CA-Zertifikat finden Sie im Abschnitt Zertifikate.

Knoten¶
Es können insgesamt 10 Knoten konfiguriert werden, um Daten vom Server zu beziehen.
- Konfigurieren Sie die Knoten-ID
- Wählen Sie den Modus.
Abonnieren Das Auslesen erfolgt bei jeder Wertänderung. Dies kann auch schneller als 1x pro Sekunde erfolgen.
Zyklisches Auslesen Die Werte werden in einem festen Intervall ausgelesen. Das Ausleseintervall können Sie im Feld zyklisches Ausleseintervall in Sekunden festlegen. Das Minimum beträgt 1 s.
OPC UA-Clientknoten
Sie können das MQTT-Thema für jede Knoten-ID in die Zwischenablage kopieren, indem Sie auf die Schaltfläche „Kopieren“ klicken.

Hinweis
Sie können die Knoten-ID eines bestimmten Signals mithilfe von Tools wie UAExpert vom Server abrufen.
Hinweis
Die Zeiteinstellung auf dem OPC-UA-Server sollte überprüft und ggf. aktualisiert werden, da der Zeitstempel der Daten vom Server bestimmt wird.
Hinweis
Die Knoten-ID unterstützt keine Sonderzeichen wie @, "".