Sensoren und IO-Link-Master einstellen¶
Angeschlossene Geräte öffnen
Die angeschlossenen Geräte werden über die Toolbar auf der linken Seite geöffnet.
Die Übersicht listet alle angeschlossenen IO-Link-Sensoren auf. Unbekannte
Sensoren sind rot markiert. In diesem Fall müssen Sie die entsprechende
gerätespezifische IODD hochladen.

Verbundene Geräte an dem IO-Link Master
Hinweis
Für unbekannte Sensoren können die notwendigen IODDs beim Hersteller oder unter https://ioddfinder.io-link.com/.
IO-Link Sensor konfigurieren¶
- Klicken Sie auf den gewünschten Sensor. Es öffnet sich ein Menü, in dem Sie die
Einstellungen für jeden Sensor auswählen können.

Sensor-spezifische Einstellungen
Allgemeine Informationen¶
Allgemeine Informationen finden Sie im Bereich ALLGEMEIN. Hier können Sie auch die auf dem Gerät gespeicherte IODD löschen. Über das Drei-Punkte-Menü können Sie die Konfiguration von Pin 2 und Pin 4 des IO-Link-Ports ändern.

Bereich "Allgemeine Informationen "
Parameter (IODD) / Konfiguration der Sensoren¶
Im Bereich Parameter (IODD) erhalten Sie Informationen über den Sensor und können ihn auf vielfältige Weise konfigurieren.
Hinweis
Für Informationen zur spezifischen Konfiguration der angeschlossenen IO-Link-Geräte, siehe Sensor-Betriebsanleitung.

Bereich "Parameter (IODD) ".
Datenselektor¶
Im Bereich Datenselektor können Sie für jeden Sensor spezifisch festlegen, welche Daten vom CMTK erfasst und z. B. in die Datenbank geschrieben oder per MQTT kommuniziert werden sollen. Standardmäßig werden alle Prozessdaten erfasst. Status-Bits / Boolesche Werte sind standardmäßig deaktiviert. Die Auswahl und Anzahl der Daten wirkt sich direkt auf die Aufbewahrungsdauer von Daten in der Datenbank auf dem Gerät aus.

Bereich "Datenselektor ".