Software update¶
Um Ihren Type Code oder Order Code zu finden, überprüfen Sie das Typenschild an Ihrem Produkt oder gehen Sie zu „Verbundene Geräte“ und verwenden Sie den Type Code von Master 1.
Hier können Sie die Kernanwendungen auf die neueste Softwareversion aktualisieren.
Sie finden es unter Einstellungen > Gateway-Einstellungen > Software-Update
Software Update
Hinweis
Damit werden nur die Hauptanwendungen aktualisiert. Die anderen Anwendungen können über den App Manager aktualisiert werden
Um eine Aktualisierungsdatei auszuwählen, müssen Sie auf die Schaltfläche Software-Datei hochladen klicken.
Hinweis
Das unterstützte Dateiformat ist ".mender"
File hochladen
Wenn die Datei hochgeladen ist, können Sie die Installation starten, indem Sie auf die Schaltfläche Installation starten klicken.
Installation starten
Hinweis
Nach der Aktualisierung wird das Gerät neu gestartet. Dies kann bis zu 5 Minuten dauern. Während dieser Zeit ist das Gerät nicht erreichbar.
Warnung
Laden Sie die Seite neu, nachdem das CMTK wieder hochgefahren ist.