Zum Inhalt

Erweiterung durch IO-Link-Master

Sie können das CMTK durch den Anschluss eines Ethernet/IP-basierten IO-Link-Master um weitere IO-Link-Anschlüsse erweitern.

Folgende IO-Link-Master werden unterstützt:

  • BNI006A (BNI EIP-508-105-Z015)
  • BNI009T (BNI EIP-507-005-Z040)
  • BNI00H7 (BNI EIP-508-105-Z067)
  • BNI00HM (BNI EIP-508-005-Z015-013)
  1. Schließen Sie den IO-Link-Master direkt an das CMTK über LAN-Port 1 an, und stellen Sie sicher, dass der IO-Link-Master innerhalb des LANs für das CMTK erreichbar ist.

    Hinweis

    Werksseitig haben IO-Link-Master häufig eine statische IP voreingestellt. Für den Anschluss an LAN-Port 1 muss diese angepasst werden, z.B. zu DHCP-Client.

  2. Navigieren Sie zum Menü Sensoren und IO-Link Master, und klicken Sie auf MASTER HINZUFÜGEN.


    Es wird nach erreichbaren IO-Link-Mastern gesucht.

  3. Klicken Sie VERBINDEN, um das CMTK mit dem IO-Link-Master zu verbinden.

    Der IO-Link Master erscheint unter dem CMTK.

    Sie können alle weiteren Einstellungen wie gewohnt für die an den IO-Link-Master angeschlossenen Sensoren vornehmen.