Zum Inhalt

Nutzer verwalten

Standardmäßig sind auf dem System zwei Nutzer mit den folgenden initialen Passwörtern verfügbar:

Nutzer Initiales Passwort
admin CMTK-adm1n
user CMTK-us3r

Hinweis

Beim ersten Login mit diesen Nutzern werden Sie aufgefordert, die Passwörter zu ändern. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen sind die oben genannten Passwörter wieder gültig.

Sie erreichen das Nutzermanagement über die allgemeine Bedienoberfläche.


Nutzereinstellungen

In den Nutzereinstellungen stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

  • Neue Nutzer hinzufügen
  • Nutzer aktivieren
  • Nutzer deaktivieren
  • Passwörter ändern.


Benutzerverwaltung

Nutzerrollen

Für die Rechte der Nutzer sind drei verschiedene Nutzerrollen mit entsprechenden Nutzerrechten vorgesehen. Die Rechte der Rollen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Function Role: User Role: Expert Role: Admin
Grafana read write write
Time settings - read write
IP settings - read write
hostname - read write
Update - - write
Shutdown / Reboot - write write
IO-Link & Master settings - write write
Restart Initialisation - write write
Reset Grafana - write write
DB settings - write write
Clear Database - write write
Export DB write write write
Start/Stop Logging read write write
E-Mail settings - read/write write
MQTT Settings (mqttconfigurator) - read write
Certificates - read write
Docker - write write
edit device (name, …) - write write
Help read read read
Log read read read
Notifications read write write