Erweiterung durch IO-Link-Master¶
Sie können das CMTK durch den Anschluss eines Ethernet/IP-basierten IO-Link-Master um weitere IO-Link-Anschlüsse erweitern.
Unterstützte IO-Link-Master¶
Folgende IO-Link-Master werden unterstützt:
- BNI006A (BNI EIP-508-105-Z015)
- BNI009T (BNI EIP-507-005-Z040)
- BNI00H7 (BNI EIP-508-105-Z067)
- BNI00HM (BNI EIP-508-005-Z015-013)
IO-Link-Master einbinden¶
-
Schließen Sie den IO-Link-Master direkt an das CMTK über LAN-Port 1 an, und stellen Sie sicher, dass der IO-Link-Master innerhalb des LANs für das CMTK erreichbar ist.
Hinweis
Werksseitig haben IO-Link-Master häufig eine statische IP voreingestellt. Für den Anschluss an LAN-Port 1 muss diese angepasst werden, z.B. zu DHCP-Client.
-
Navigieren Sie zum Menü Sensoren und IO-Link Master, und klicken Sie auf MASTER HINZUFÜGEN.

Es wird nach erreichbaren IO-Link-Mastern gesucht.
Hinweis
Bitte stellen Sie sicher, dass die Netzwerkports innerhalb Ihres Netzwerkes freigeschalten ist.

-
Klicken Sie VERBINDEN, um das CMTK mit dem IO-Link-Master zu verbinden.
Der IO-Link Master erscheint unter dem CMTK.

Sie können alle weiteren Einstellungen wie gewohnt für die an den IO-Link-Master angeschlossenen Sensoren vornehmen.