Firewall und Portfreigabe¶
Grundsätzlich sind auf dem CMTK die meisten Ports geblockt. Durch Aktivierung bestimmter Services, wie z.B. MQTT, werden die dafür benötigten Ports freigegeben. Diese Ports müssen dann auch im IT-Netzwerk freigegeben werden.
Hier finden Sie eine Liste der Dienste und jeweiligen Ports.
| Dienst | Port | Dauerhaft frei? |
|---|---|---|
| http | 80 | Ja |
| http(s) | 443 | Ja |
| MQTT | 1883 | Nein |
| Portainer | 9443 | Nein |
| influxDB | 80 oder 443 | - |
| BNI-EIP | 2222, 44818 | Nein |
| Customer specific containers (Docker) | 49152 und höher | Nein |
| SMTP | Abhängig von SMTP-Einstellungen | Nein |
| OPC-UA Client | Abhängig vom angebundenen OPCU-UA Server | Nein |
| OPC-UA Server | 4840 | Nein |