Nutzer verwalten¶
Standardmäßig sind auf dem System zwei Nutzer mit den folgenden initialen Passwörtern verfügbar:
| Nutzer | Initiales Passwort |
|---|---|
| admin | CMTK-adm1n |
| user | CMTK-us3r |
Hinweis
Beim ersten Login mit diesen Nutzern werden Sie aufgefordert, die Passwörter zu ändern. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen sind die oben genannten Passwörter wieder gültig.
Sie erreichen das Nutzermanagement über die allgemeine Bedienoberfläche.

Nutzereinstellungen
In den Nutzereinstellungen stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
- Neue Nutzer hinzufügen
- Nutzer aktivieren
- Nutzer deaktivieren
- Passwörter ändern.
Nutzerrollen¶
Für die Rechte der Nutzer sind drei verschiedene Nutzerrollen mit entsprechenden Nutzerrechten vorgesehen. Die Rechte der Rollen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.
| Function | Role: User | Role: Expert | Role: Admin |
|---|---|---|---|
| Grafana | read | write | write |
| Time settings | - | read | write |
| IP settings | - | read | write |
| hostname | - | read | write |
| Update | - | - | write |
| Shutdown / Reboot | - | write | write |
| IO-Link & Master settings | - | write | write |
| Restart Initialisation | - | write | write |
| Reset Grafana | - | write | write |
| DB settings | - | write | write |
| Clear Database | - | write | write |
| Export DB | write | write | write |
| Start/Stop Logging | read | write | write |
| E-Mail settings | - | read/write | write |
| MQTT Settings (mqttconfigurator) | - | read | write |
| Certificates | - | read | write |
| Docker | - | write | write |
| edit device (name, …) | - | write | write |
| Help | read | read | read |
| Log | read | read | read |
| Notifications | read | write | write |