Skip to content

Umgebungsbedingungen#

Umgebungstemperatur −25 … +70 °C
Lagertemperatur −25 … +70 °C
Schutzart nach IEC 60529
(mit Anschlussleitung in verschraubtem Zustand)
IP69K
Höhenlage ≤ 2.000 m (ü. N.N.)
Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 85%, nicht kondensierend
Verschmutzung Verschmutzungsgrad 2
Schwing/Schock EN 60068-2-27
EMV länderspezifisch

Erfassungsbereich/Messbereich#

Merkmal Wert
Messlänge 1 300 ... 15.000 mm
Blindzone 0 ... 300 mm

Elektrische Merkmale#

Betriebsspannung VS 15…30 V DC
Nennspannung 24 V DC
Stromaufnahme bei 24 V 60 mA

Radarspezifische Merkmale#

Radartechnologie FMCW
Frequenzbereich 122 - 123 GHz
Sendeleistung max. EIRP < 20 dBm EIRP
Antennenpolarisation Zirkular

Info

Funkmerkmale (abgestrahlte Leistung, Antennengewinn, etc.) sind aufgrund unterschiedlicher nationaler Bestimmungen länderspezifisch und hängen von der Gerätevariante ab. Länderabhängige Details zu Konformität und Zulassung siehe beiliegenden Informationen oder unter www.balluff.com auf der Produktseite.


Elektrischer Anschluss#

Anschluss IO-Link/Power Einbaustecker M12, 4-polig, A-codiert

Ausgang/Schnittstelle#

Schnittstelle (Pin 4) IO-Link Revision 1.1 (COM 3)
Digitaler Ausgang (Pin 2)
– Ausgangsspannung VLow / VHigh 0 V / VS – 0,3 V
– Ausgangsstrom (begrenzt) ≤ 60 mA

Fehler- und Grenzwerte#

Zur Unterstützung von Diagnose- und Überwachungsfunktionen sind folgende interne Schwellenwerte für die analoge Schnittstelle definiert:

  • Spannungsschwellen:
    • Fehlerbedingung: 11,0 V
    • Außerhalb des zulässigen Bereichs (hoch): 10,5 V
    • Außerhalb des zulässigen Bereichs (niedrig): –0,5 V
  • Stromschwellen:
    • Fehlerbedingung: 22,0 mA
    • Außerhalb des zulässigen Bereichs (hoch): 20,5 mA
    • Außerhalb des zulässigen Bereichs (niedrig): –0,5 mA

Diese Werte werden intern verwendet, um abnormale Signalzustände zu erkennen und entsprechende Gerätestatusänderungen auszulösen. Sie sind nicht konfigurierbar und als feste Konstanten in der Firmware definiert.


Mechanische Daten#

Gehäusematerial Edelstahl
Kappenmaterial PEEK
Abmessungen (L × D) 94mm × 30 mm
Gewicht 60 g

Zulassungen und Kennzeichnungen#


Info

Nähere Informationen zu Richtlinien, Zulassungen und Normen finden Sie unter www.balluff.com auf der Produktseite


  1. Messungen auch im Bereich unter 300 mm möglich, Genauigkeit und Objekterkennung können dann aber nicht garantiert werden.