Skip to content

Digitalausgang#

Ziel des Kapitels

Ziel ist es, ein erkanntes Objekt über einen Digitalausgang auszugeben.

Voraussetzung

Das CMTK dient hier nur zur Parametrierung – das CMTK kann den Schaltzustand von Pin 2 und 4 zwar ausgeben, aber nicht aufzeichnen oder weitergehend auswerten.

Funktionsweise#

Der Sensor kann zwei Schaltkanäle über digitale Ausgänge ausgeben. Diese teilen sich die Pins mit Analogausgang und IO-Link – du musst dich daher für eine Nutzung entscheiden.

Verwendung des IO-Link Pins

Der IO-Link-Pin erkennt automatisch einen IO-Link Master, aktiviert IO-Link und deaktiviert den Digitalausgang. Dieses Verhalten kann nicht überschrieben werden.

Parametertabelle
Parameter
Abschnitt
Parametername
Index
Subindex
Standard
Pin 4 Modus
Pin Configuration and Assignment
Pin 4 Function.Pin Mode
144
2
Inactive
Pin 4 Signalquelle
Pin Configuration and Assignment
Pin 4 Digital Configuration.Signal Source
145
1
Switching Signal Channel 1.1
Pin 2 Modus
Pin Configuration and Assignment
Pin 2 Function.Pin Mode
147
2
Inactive
Pin 2 Signalquelle
Pin Configuration and Assignment
Pin 2 Digital Configuration.Signal Source
148
1
Switching Signal Channel 1.1
Pin 2 Typ
Pin Configuration and Assignment
Pin 2 Digital Configuration.Type
148
3
PNP
Pinbelegung

IO-Link Port (M12, A-codiert, Buchse)

PIN Funktion
1 24 V
2 Digitalausgang / Analogausgang
3 0 V
4 IO-Link / Digitalausgang

Konfiguration#

1. Objekterkennung konfigurieren#

Richte zuerst eine Objekterkennung ein – alternativ kannst du bestimmte Systemzustände ausgeben.

Mögliche Ausgabesignale
Bezeichnung Name Wert
Schaltkanal 1.1 Switching Signal Channel 1.1 63
Schaltkanal 1.2 Switching Signal Channel 1.2 64
Schaltkanal 2.1 Switching Signal Channel 2.1 371
Schaltkanal 2.2 Switching Signal Channel 2.2 372
Warnung Spannungsversorgung - Unterspannung Primary supply voltage under-run 23
Warnung Spannungsversorgung - Überspannung Primary supply voltage over-run 24
Fehlerzustand - Kein Objekt im Erfassungsbereich MDC Measurement Error 43
Messbereichswarnung MDC Out of Measurement Range Warning 44
Systemfehler System Error 47
Temperaturalarm Device Temperatur Alarm-Status 78

2. Pin-Modus und Signalquelle konfigurieren#

Setze den Pin-Modus auf Digital Output und wähle als Signalquelle den gewünschten Schaltkanal. Die Einstellungen für die Pin-Konfiguration findest du unter Pin Configuration and Assignment.

Pinnmodus und Signalquelle)

3. Schalttyp konfigurieren#

Pin 4 unterstützt nur Push-Pull. Pin 2 unterstützt PNP, NPN oder Push-Pull.

Schalttyp)

Schalttypen

PNP: Lastanschluss an +24 V, Ausgang schaltet gegen 0 V.

NPN: Lastanschluss an 0 V, Ausgang schaltet gegen +24 V.

Push-Pull: Kann aktiv gegen +24 V oder 0 V schalten (kompatibel zu PNP und NPN).