Werkzeughalter-Erkennung
Herausforderung:
Wenn ein Werkzeughalter aus dem Arbeitsbereich in das Werkzeugmagazin gelegt wird, muss ein Sensor prüfen, ob der Platz des Werkzeughalters frei ist. So werden Kollisionen vermieden. Die heute eingesetzten Sensoren versagen aufgrund unterschiedlicher Formen und Farben der Werkzeughalter. Außerdem führen Maschinenöle und Metallspäne zu häufigem Reinigen und Warten der Sensoren.
Lösung:
Ein Radarsensor arbeitet trotz Kühlschmierstoff oder Metallspänen mit hoher Signalqualität. Der Öffnungswinkel kann bei Bedarf auf bis zu 10 Grad angepasst werden und geringe Abstände zwischen Sensor und Werkzeughalter sind möglich.
Vorteile:
- Höhere Zuverlässigkeit, da der Sensor unter diesen Bedingungen einwandfrei funktioniert
- Alle Formen von Werkzeughaltern werden zuverlässig erkannt
- IO-Link-Ausgang inkl. SIO-Modus für einfache Integration und Parametrierung