Umgebungsbedingungen#
| Umgebungstemperatur | −25 … +70 °C |
| Lagertemperatur | −25 … +70 °C |
| Schutzart nach IEC 60529 (mit Anschlussleitung in verschraubtem Zustand) |
IP69K |
| Höhenlage | ≤ 2.000 m (ü. N.N.) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 85%, nicht kondensierend |
| Verschmutzung | Verschmutzungsgrad 2 |
| Schwing/Schock | EN 60068-2-27 |
| EMV | länderspezifisch |
Erfassungsbereich/Messbereich#
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Messlänge 1 | 300 ... 15.000 mm |
| Blindzone | 0 ... 300 mm |
Elektrische Merkmale#
| Betriebsspannung VS | 15…30 V DC |
| Nennspannung | 24 V DC |
| Stromaufnahme bei 24 V | 60 mA |
Radarspezifische Merkmale#
| Radartechnologie | FMCW |
| Frequenzbereich | 122 - 123 GHz |
| Sendeleistung max. EIRP | < 20 dBm EIRP |
| Antennenpolarisation | Zirkular |
Info
Funkmerkmale (abgestrahlte Leistung, Antennengewinn, etc.) sind aufgrund unterschiedlicher nationaler Bestimmungen länderspezifisch und hängen von der Gerätevariante ab. Länderabhängige Details zu Konformität und Zulassung siehe beiliegenden Informationen oder unter www.balluff.com auf der Produktseite.
Elektrischer Anschluss#
| Anschluss IO-Link/Power | Einbaustecker M12, 4-polig, A-codiert |
Ausgang/Schnittstelle#
| Schnittstelle (Pin 4) | IO-Link Revision 1.1 (COM 3) |
| Digitaler Ausgang (Pin 2) | |
| – Ausgangsspannung VLow / VHigh | 0 V / VS – 0,3 V |
| – Ausgangsstrom (begrenzt) | ≤ 60 mA |
Fehler- und Grenzwerte#
Zur Unterstützung von Diagnose- und Überwachungsfunktionen sind folgende interne Schwellenwerte für die analoge Schnittstelle definiert:
- Spannungsschwellen:
- Fehlerbedingung: 11,0 V
- Außerhalb des zulässigen Bereichs (hoch): 10,5 V
- Außerhalb des zulässigen Bereichs (niedrig): –0,5 V
- Stromschwellen:
- Fehlerbedingung: 22,0 mA
- Außerhalb des zulässigen Bereichs (hoch): 21 mA
- Außerhalb des zulässigen Bereichs (niedrig): –1 mA
Diese Werte werden intern verwendet, um abnormale Signalzustände zu erkennen und entsprechende Gerätestatusänderungen auszulösen. Sie sind nicht konfigurierbar und als feste Konstanten in der Firmware definiert.
Mechanische Daten#
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Kappenmaterial | PEEK |
| Abmessungen (L × D) | 94mm × 30 mm |
| Gewicht | 60 g |
Zulassungen und Kennzeichnungen#
Mit dem CE-Zeichen bestätigen wir, dass unsere Produkte den Anforderungen der aktuellen EU-Richtlinie entsprechen.
Info
Nähere Informationen zu Richtlinien, Zulassungen und Normen finden Sie unter www.balluff.com auf der Produktseite
-
Messungen auch im Bereich unter 300 mm möglich, Genauigkeit und Objekterkennung können dann aber nicht garantiert werden. ↩