Flaschen bei Höchstgeschwindigkeit detektieren
Herausforderung:
Ein Kunde sucht einen Sensor, der schnell genug ist, um mehr als 100.000 Flaschen pro Stunde zu erkennen. Aktuell wird mit Ultraschallsensoren gemessen, die jedoch eindeutig zu langsam sind. Zudem werden als Alternative eingesetzte Lichtschranken durch die verwendeten Reinigungsmittel schnell blind.
Lösung:
Ein Radarsensor im M30-Gehäuse mit einer Betriebsfrequenz von 122 GHz kann die Flaschen präzise und mit hoher Geschwindigkeit über einen analogen oder digitalen Schaltausgang erfassen. Die Parametrierung des Sensors erfolgt über den Industriestandard IO-Link.
Vorteile:
- Der Sensor bietet die erforderliche hohe Geschwindigkeit
- Der Sensor funktioniert auch unter rauen Umgebungsbedingungen