Felgen im Reflex-Gate-Modus detektieren
Herausforderung:
Ein Unternehmen, das Aluminiumfelgen produziert, hat mit starker Verschmutzung durch Kühlschmiermittel und Aluminiumspäne zu kämpfen, die auf die Anlagen tropfen. Dies führt zu Fehlfunktionen von Sensoren und erhöhten Reinigungs- sowie Wartungskosten, was sich negativ auf die Gesamtanlageneffektivität (OEE) auswirkt.
Lösung:
Ein Radarsensor im M30-Gehäuse (IP69K) mit einer Betriebsfrequenz von 122 GHz arbeitet zuverlässig auch in rauen Umgebungen – selbst dann, wenn Kühlschmiermittel direkt auf die Linse gelangt. Im Reflex-Gate-Modus kann eine Metallrückwand von Maschinen oder Förderbändern als Reflektor genutzt werden.
Vorteile:
- Reduzierte Prozesskosten durch geringeren Reinigungs- und Wartungsaufwand.