Werkzeughalter-Erkennung
Herausforderung:
Ein Sensor muss überprüfen, ob die Position eines Werkzeughalters leer ist, bevor dieser in das Werkzeugmagazin bewegt wird, um Kollisionen zu vermeiden. Aktuelle Sensoren versagen häufig aufgrund der unterschiedlichen Formen und Farben der Werkzeughalter. Zudem führen Maschinenöle und Metallspäne zu häufigem Reinigungs- und Wartungsaufwand.
Lösung:
Ein Radarsensor hält trotz Kühlschmiermittel oder Metallspänen eine hohe Signalqualität aufrecht. Der Erfassungswinkel kann um bis zu 10 Grad angepasst werden, wodurch auch kurze Abstände zwischen Sensor und Werkzeughalter möglich sind.
Vorteile:
- Erhöhte Zuverlässigkeit: Der Sensor funktioniert auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig.
- Präzise Erkennung aller Werkzeughalterformen.
- IO-Link-Ausgang mit SIO-Modus für einfache Integration und Parametrierung.