소개 정보¶
2026년 11월 04일 1635 8 | 단어 수 | 최소 읽기 시간
사용 설명서에 대한 정보¶
목적 및 대상 그룹¶
Dieses Bedienhandbuch beschreibt die Software Balluff Engineering Tool BET 2.3.0 und richtet sich an Personen, die das BET nutzen, um eine Anlage/Maschine zu planen oder die an einer Anlage/Maschine arbeiten und dabei IO-Link-Netzwerk-Module und IO-Link-Geräte einstellen und ändern. IO-Link ist ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll (IEC 61131-9) für industrielle Kommunikationsnetzwerke. Lesen Sie dieses Bedienhandbuch vollständig, bevor Sie die Software installieren und betreiben, und beachten Sie alle Angaben und Hinweise.
구조 및 콘텐츠¶
운영 매뉴얼은 다음과 같이 주제별로 구성되어 있습니다:
장 |
콘텐츠 |
|---|---|
소개 정보 |
사용 설명서, 소프트웨어 및 소프트웨어의 안전한 작동에 대한 정보(예: 시스템 요구 사항). 예: 시스템 요구 사항. |
설치 |
설치에 관한 정보입니다. |
사용 사례 |
가장 중요한 사용 시나리오에 대한 설명 |
시작 화면 |
시작 화면의 개요와 가장 중요한 영역에 대한 설명입니다. |
기본 조작 |
로그인 및 로그아웃, 알림 및 사용자 관리 등 소프트웨어 사용을 위한 기본 기능에 대한 정보입니다. |
수동으로 토폴로지 생성 |
디바이스 카탈로그를 기반으로 토폴로지를 만드는 방법에 대한 정보입니다. |
네트워크 구성 |
IO-Link 네트워크 모듈의 초기 출시에 대한 정보입니다. |
기존 토폴로지 스캔 |
스캔한 물리적 토폴로지를 기반으로 토폴로지를 생성합니다. |
토폴로지 편집 |
생성된 토폴로지 편집(예: 저장, 가져오기, 비교)에 대한 정보입니다. 예: 저장, 가져오기, 비교. |
디바이스 세부 정보 표시 및 편집 |
IO-Link 네트워크 모듈 및 IO-Link 장치의 매개변수화 및 상태 모니터링에 대한 정보. |
인증 모니터링 |
IO-Link 네트워크 모듈의 인증에 대한 정보입니다. |
활동 로그로 문제 해결 수행 |
로그 항목을 사용한 문제 해결에 대한 정보입니다. |
포트 구성 확인(I/O 확인) |
포트 구성을 확인하고, 입력과 출력을 테스트하고, 테스트 목적으로 프로세스 데이터를 작성하기 위한 정보입니다. |
Balluff-IO-Link 장치용 펌웨어 업데이트 |
펌웨어 업데이트에 대한 정보입니다. |
USB 마스터를 통한 IO-Link 장치 구성 |
USB 마스터를 통한 IO-Link 장치 구성에 대한 정보입니다. |
자주 묻는 질문(FAQ) |
자주 발생하는 문제와 해결책에 대한 설명이 포함된 문제 모음입니다. |
GSDML 컴포저 |
GSDML 파일 가져오기, 생성 및 편집에 대한 정보 |
출판물 정보 |
수정된 오류의 변경 내역. |
알려진 문제 |
보고된 버그와 문제 중 현재 개발팀에서 해결 중인 버그와 문제입니다. |
해당 서류¶
자세한 정보가 포함된 기타 관련 문서는 인터넷 www.balluff.com에서 확인할 수 있습니다. BET BET 사용량 정보 표시 도움말 메뉴에서 에 대한 릴리스 노트와 정보를 찾을 수 있습니다.
저작권 보호¶
저작권 © Balluff GmbH, 독일 노이하우젠, 2026년 판권 소유. 특히: 복제, 수정, 배포 및 다른 언어로 번역할 수 있는 권리.
본 매뉴얼에 포함된 모든 텍스트, 그래픽 및 이미지는 저작권 및 기타 보호법의 보호를 받습니다. Balluff GmbH 어떤 형태로든 상업적으로 복제, 재생산, 수정 및 배포하려면 의 사전 서면 동의가 필요합니다.
타이포그래피 규칙¶
작업의 지침과 결과는 다음 화살표로 표시됩니다.
행동 지침
결과 조치
작업 순서는 번호가 매겨져 있습니다:
지침 1
지침 2
버튼 또는 메뉴 항목은 이탤릭체와 작은 대문자로 작성됩니다(예: SAVE).
경고
반드시 준수해야 하는 안전 관련 지침을 표시합니다.
참고
일반 정보를 표시합니다.
약어 목록¶
약어 |
의미 |
|---|---|
ARP |
주소 확인 프로토콜 |
BET |
Balluff Engineering Tool |
CIP ™ |
이더넷 IP용 공통 산업용 프로토콜 |
DCP |
Profinet 검색 및 구성 프로토콜 |
FMEA |
장애 모드 및 효과 분석 |
UDP |
사용자 데이터그램 프로토콜 |
PLC |
프로그래머블 로직 컨트롤러 |
ICMP |
인터넷 제어 메시지 프로토콜 |
IODD |
IO 장치 설명(장치 설명 파일) |
ISDU |
인덱싱된 서비스 데이터 단위 |
안전을 위한 정보¶
사용 목적¶
BET PROFINET 및 이더넷/IP 버스에서 IO-Link 디바이스의 시운전, 파라미터화 및 진단을 위한 소프트웨어입니다.
지원되는 IO-Link 네트워크 모듈은 다음과 같습니다:
IO-Link 포트가 있는 Profinet 버스 네트워크(3.2.2 이상의 펌웨어가 설치된 BNI PNT 시리즈)용 IO-Link 네트워크 모듈.
이더넷-IP 버스 네트워크용 IO-Link 네트워크 모듈(4.0 이상의 펌웨어가 탑재된 BN EIP 시리즈)에 IO-Link 포트가 있습니다.
IO-Link 네트워크 모듈 BNI00HL(1.0부터 1.1.6까지 FW 버전) 및 BNI00HM(4.8.4부터 FW 버전)은 부분적으로만 지원됩니다.
IO-Link 표준 1.0의 IO-Link 장치가 지원됩니다. 이러한 장치를 작동하려면 IODD 파일이 필요하며, 이 파일은 IODD 찾기 또는 제조업체에서 구할 수 있습니다.
USB-IO-Link 마스터(BNI USB-901-014-A501)
BET 다른 제조업체의 IO-Link 네트워크 모듈: “IO-Link용 JSON 통합” 사양을 구현합니다(2020년 3월 기준). 이 사양을 준수하는 다른 제조업체의 IO-Link 네트워크 모듈은 일반적으로 호환됩니다. 그러나 기능적인 제한이 있을 수 있습니다.
지원되지 않습니다:
IO-Link 포트가 없는 Profinet 및 이더넷 IP 버스 네트워크용 순수 디지털 IO-Link 네트워크 모듈
EtherCAT용 IO-Link 네트워크 모듈
IO-Link 네트워크 모듈 BNI00HL(FW 버전 1.0 미만) 및 BNI00HM(FW 버전 1.1 미만)
연속 작동 시간은 6시간입니다. 다른 애플리케이션에서 UDP(사용자 데이터그램 프로토콜) 인터페이스를 병렬로 사용하는 것은 허용되지 않습니다.
이 소프트웨어는 자격을 갖춘 직원만 사용할 수 있습니다. 운영자는 현지에서 적용되는 안전 규정을 준수할 책임이 있습니다.
지속적인 기계 작동 중에 IO-Link 토폴로지 진단용 소프트웨어를 사용하려는 경우, 책임 있는 안전 관리자는 FMEA를 수행하는 등의 방법으로 사전 승인을 받아야 합니다.
Balluff GmbH다른 용도로 사용하면 에 대한 모든 보증 청구가 무효화됩니다.
합리적으로 예측 가능한 오용¶
이 소프트웨어는 지속적으로 사용하도록 설계되지 않았습니다. EU 기계류 지침에 따른 안전 소프트웨어가 아닙니다.
다음과 같은 소프트웨어 사용은 허용되지 않습니다:
사람의 안전이 달린 애플리케이션에서.
기계의 안전이 소프트웨어의 기능 또는 소프트웨어와 함께 작동하는 장치의 기능에 따라 달라지는 애플리케이션에서.
필수 자격¶
BET 정확하고 안전한 작동을 보장하려면 자격을 갖춘 직원이 작동해야 합니다. 설치된 소프트웨어와 설치된 장치에 대한 충분한 지식이 있는 직원이 자격을 갖춘 직원입니다.
다양한 활동에는 다음과 같은 자격이 필요합니다:
일반 자격
실용적인 기본 기술 교육
직장 내 최신 안전 지침에 대한 지식
전기 설치 및 기기 교체
현행 전기 기술 안전 지침에 대한 지식
해당 적용 분야(예: 컨베이어 라인)에서 장비의 작동 및 취급에 대한 지식이 있어야 합니다.
커미셔닝, 운영 및 구성
각 적용 분야의 장치 작동 및 취급에 대한 지식
현행 기계류 지침의 요구 사항에 대한 지식
각 애플리케이션 영역의 소프트웨어 및 하드웨어 환경에 대한 지식
Windows, 방화벽 및 네트워크 기술에 대한 지식.
프로피넷 및 이더넷/IP에 대한 기본 지식
소프트웨어에 대한 정보¶
제품 설명¶
BET 다음과 같은 이점이 있습니다:
PLC 없이도 IO-Link 디바이스 설정이 개선되었습니다.
IO-Link 장치 설정을 저장하고 재사용하여 보다 효율적으로 구성할 수 있습니다.
IO-Link 배선을 미리 확인하여 PLC 프로그래밍 중 배선 오류 및 시간 소모적인 문제 해결을 줄일 수 있습니다.
전체 IO-Link 토폴로지 및 상태 개요.
계획된 IO-Link 토폴로지와 현장의 기존 토폴로지를 비교하여 오류를 더 빠르게 감지합니다.
Balluff-IO-Link 네트워크 모듈(PROFINET 및 EtherNet/IP용) 및 모든 IO-Link 장치 및 액추에이터를 위한 표준화된 소프트웨어로 효율성 향상.
시스템 요구 사항¶
하드웨어
CPU: 듀얼 코어 2GHz
RAM: 1GB
하드 디스크: 최소 5GB
운영 체제
Windows 10(32/64비트)
네트워크
BET UDP 및 ICMP 통신은 물론 TCP 및 DCP, CIP, ARP 프로토콜을 통한 HTTP REST를 사용합니다.
UDP는 2000(수신) 및 1999(발신) 포트와 2222(수신) 포트를 CIP에 사용합니다.
CIP는 포트 44818(발신)을 사용합니다.
BET HTTP(암호화되지 않은 경우)에는 포트 80을, HTTPS(암호화된 경우)에는 포트 443을 사용합니다.
방화벽 설정을 확인합니다(Windows Defender): BET 의 오류 없는 작동을 위해서는 개인 및 공용 네트워크에서 발신 및 수신 트래픽이 허용되어야 합니다.
BET 를 사용하여 IO-Link 네트워크 모듈을 찾으려면 장치를 검색하는 데 사용되는 네트워크 어댑터가 작동할 장치(IO-Link 네트워크 모듈 및 IO-Link 장치)와 동일한 IP 주소 범위에 있어야 합니다.
방화벽 및 IO-Link 네트워크에 대한 FAQ자세한 내용은 을 참조하세요.
추가 소프트웨어 필요
USB 이더넷 어댑터를 사용하여 IO-Link 네트워크 모듈을 검색하려면 *www.desowin.org*를 참조하세요. 설치하려면 관리자 권한이 필요합니다.
BETUSB 마스터를 사용하려면 설치 중에 제공된 드라이버 패키지를 설치하세요.
네트워크 부하¶
BET 한 번에 하나의 IO-Link 네트워크 모듈과만 통신합니다. 토폴로지에 여러 개의 IO-Link 네트워크 모듈이 있는 경우, IO-Link 네트워크 모듈이 차례로 쿼리됩니다. 여러 개의 UDP 요청은 동시에 처리되지 않습니다.
BET 포트 상태, 연결된 장치의 상태 쿼리 및 장치 매개변수화를 위해 IO-Link 네트워크 모듈과 통신하는 동안 0.1MBit/s의 일반적인 네트워크 부하가 발생합니다.
BET 와 웹사이트(IO-Link 네트워크 모듈의 웹 서버인 IODDfinder) 간의 통신은 일반적으로 0.8MBit/s의 네트워크 부하를 초래합니다.
법적 조건¶
BET 사용 중인 국가의 최신 버전의 무료 소프트웨어 이용 약관이 적용됩니다. Balluff GmbH 아직 이용 약관이 없거나 해당 국가의 지사에서 제공하지 않는 경우, 요청 시 언제든지 최신 버전을 제공해 드립니다.
독일 버전은 여기에서 확인할 수 있습니다:
www.balluff.com/go/terms-and-conditions-standard-software-for-free
BET 귀하는 본 이용약관에 따라서만 사용할 수 있습니다. Balluff GmbH 아직 이용 가능하지 않거나 해당 국가의 지사에서 제공하지 않는 경우, 요청 시 언제든지 최신 GTC를 제공해 드립니다.
오픈 소스 소프트웨어 사용¶
BET 에는 권리 소유자가 오픈 소스 라이선스 소프트웨어로 라이선스를 부여한 소프트웨어 구성 요소가 포함되어 있습니다. 사용량 정보 표시 이에 대한 정보는 도움말 메뉴의 정보 메뉴 항목을 통해 확인할 수 있습니다.
오픈 소스 라이선스* 아래에는 사용된 오픈 소스 라이브러리가 해당 라이선스 정보와 함께 나열되어 있습니다. Balluff GmbH 질문이나 문의 사항이 있는 경우 다음 주소로 문의하시기 바랍니다:
Balluff GmbH
오픈 소스 슈르발트슈트라세 9 73765 노이하우젠 a.d.F.
다음 데이터를 입력하세요:
제품 이름
릴리스 번호
배송 날짜
소프트웨어 버전의 BET
업데이트 및 업그레이드¶
Balluff GmbH Balluff GmbH 는 웹사이트 또는 다른 형태로 소프트웨어 업데이트 또는 업그레이드를 제공할 권한이 있지만 의무는 없습니다. Balluff GmbH 이러한 경우 업데이트 또는 업그레이드에 대해 알릴 권한은 있지만 의무는 없습니다. BET 이러한 업그레이드 또는 업데이트의 활용은 사용 설명서의 유효성, 현재 GTC 및 추가 조건이 수락되었음을 전제로 합니다.
브랜드¶
사용된 제품, 상품, 회사 및 기술 명칭(예: Microsoft®, Windows 10®, Internet Explorer®, Google Chrome® 및 Mozilla Firefox®)은 각 회사의 상표입니다.
이더넷/IP®는 ODVA™의 자산입니다.
IO-LINK®는 독일 Profibus Nutzerorganisation e.V.의 자산입니다.
PROFINET®은 독일 프로피버스 사용자 조직(Profibus User Organisation e.V.)의 자산입니다.
Erklärung zum Supportzeitraum¶
Unterstützte Versionen und Lebenszyklusrichtlinie
In Übereinstimmung mit den geltenden Standards zur Software-Resilienz und zum Umgang mit Sicherheitslücken (einschließlich des EU-Gesetzes zur Cyber-Resilienz) verpflichtet sich die Balluff GmbH, Sicherheitsupdates und Behebungen von Sicherheitslücken für das Balluff Engineering Tool während eines festgelegten Supportzeitraums von 1 Jahr (12 Monaten) ab dem Veröffentlichungsdatum der aktuellen stabilen Version bereitzustellen.
Sicherheitsupdates werden kostenlos bereitgestellt. Die Nutzer sind dafür verantwortlich, auf die neueste Patch-Version zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass bekannte Sicherheitslücken behoben werden.
Meldung einer Sicherheitslücke (koordinierte Offenlegung)
Wir nehmen die Sicherheit des Balluff Engineering Tool sehr ernst. Wenn Sie eine Sicherheitslücke entdecken, melden Sie diese bitte vertraulich, anstatt ein öffentliches Ticket zu eröffnen.
So melden Sie eine Sicherheitslücke
Melden Sie alle festgestellten Probleme bitte an den Balluff-Support unter https://www.balluff.com/en-de/service-support
Was Sie angeben sollten
Bitte geben Sie die folgenden Details an, damit wir den Fall schnell einordnen können:
Beschreibung der Sicherheitslücke und der potenziellen Auswirkungen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reproduktion oder ein minimaler Proof of Concept (PoC).
Die betroffene(n) Version(en) von Balluff Engineering Tool und die Ausführungsumgebung (z. B. Browserversion, Betriebssystem).
Verfahren zur Behandlung und Reaktion auf Sicherheitslücken
Nach Eingang einer Meldung über eine Sicherheitslücke hält sich die Balluff GmbH an folgenden Zeitplan:
Bestätigung: Wir bestätigen den Eingang der Meldung innerhalb von 3 Werktagen.
Bewertung: Wir bestätigen das Vorliegen der Sicherheitslücke, weisen ihr einen Schweregrad (CVSS) zu und informieren den Melder über den Zeitplan für die Behebung.
Behebung: Wird die Sicherheitslücke in einer unterstützten Version bestätigt, wird ein Sicherheitspatch erstellt und getestet.
Koordinierte Offenlegung: Wir veröffentlichen den Fix über ein aktualisiertes Release-Tag zusammen mit einem Sicherheitshinweis. Wir bitten die Melder, bis zur Veröffentlichung des Updates Vertraulichkeit zu wahren.