활동 로그(LOG)로 문제 해결 수행하기

2026년 11월 04일 511 3 | 단어 수 | 최소 읽기 시간

로그는 토폴로지에서 상세한 오류 검색을 위한 도구로, 다음 이벤트가 시간적 종속성에 따라 표시됩니다:

  • 토폴로지 변경 사항

  • 사용자 관리의 변경 사항

  • IO-Link 네트워크 모듈 또는 IO-Link 장치에 영향을 미치는 이벤트.

  • 디바이스 검색

  • 토폴로지 가져오기

  • 펌웨어 업데이트

BET 토폴로지에 존재하는 IO-Link 네트워크 모듈의 로그에서 발생하는 모든 이벤트를 수집하여 표시합니다. BET 호스트 컴퓨터의 시스템 시간을 사용합니다. IO-Link 네트워크 모듈의 시간은 고려되지 않습니다. 로그는 토폴로지가 업데이트될 때와 로그가 호출될 때 업데이트됩니다(IO-Link 네트워크 모듈의 연결 상태가 녹색이어야 함).

참고

BET IO-Link 네트워크 모듈의 메시지를 자동으로 읽습니다. IO-Link 네트워크 모듈의 메시지는 영어로만 보관되므로 로그에도 영어로 전송됩니다.

모든 디바이스에 대한 로그 개요 불러오기

  현재 토폴로지에서 프로토콜 탭을 클릭합니다.

  로그가 표시됩니다:

_images/w_Log.jpg

활동 로그(로그)의 예

참고

Falls detaillierte Informationen zu einem Eintrag existiert, wird dies mit einem auf der rechten Seite signalisiert.

로그 개요에서 다음 정보를 확인할 수 있습니다:

심각도

각 이벤트에는 8가지 범주(내림차순으로 정렬)의 심각도 레벨이 할당됩니다.

심각도

설명

1. Critical

외부 오류
외부에서 IO-Link 네트워크 모듈 또는 IO-Link 장치에 작용하는 승인되지 않은 이벤트가
감지되었습니다. 토폴로지에서 문제 해결이 필요할 수 있습니다.

2. Warning

Das IO-Link-Netzwerk-Modul oder das IO-Link-Gerät hat ein Ereignis festgestellt, welches Ihre Aufmerksamkeit erfordert, jedoch noch kein Eingriff nötig ist.

3. Notice

IO-Link 네트워크 모듈 또는 IO-Link 장치가 작동 이벤트를 감지했습니다. 예를 들어, 인식된 펌웨어 버전 및 장치 시작 또는 인식된 IP 및 게이트웨이 주소 등이 여기에 포함됩니다.

4. Info

이벤트
IO-Link 네트워크 모듈 또는 IO-Link 장치가 중요한 (정상) 작동 이벤트를 감지했습니다. 여기에는 예를 들어 웹 인터페이스를 통한 구성 작업, 사용자 관련 로그 항목, 토폴로지 관련 정보 및 기타 기록된 구성 인터페이스도 포함됩니다.

5. Debug

Meldungen die vor allem Administratoren betreffen und zur Fehlerfindung hilfreich sein können.

이벤트 출처

항목의 소스(예: IO-Link 디바이스)를 지정합니다. 소스는 작업의 시작점입니다.

날짜

로그에 저장된 이벤트의 시간 및 날짜입니다.

타임스탬프 형식: 날짜 - 시간(밀리초 포함)

참고

Beim ersten Einlesen der Log-Daten aus den IO-Link-Netzwerk-Modulen wird die Uhrzeit des Auslesens als Uhrzeit für die Ereignisse übernommen. Das kann dazu führen, dass früher zurückliegende Ereignisse im IO-Link-Netzwerk-Modul mit der gleichen Uhrzeit in das Log übernommen werden. Ab dem Zeitpunkt, an dem das BET eingeschaltet wurde, wird ein Ereignis mit dem Zeitstempel eingetragen.

이벤트 코드

가능한 경우 이벤트 코드가 여기에 지정되어 있어 오류 처리에 도움이 될 수 있습니다.

오류 메시지

로그인 항목의 콘텐츠입니다.

특정 디바이스에 대한 로그 개요 불러오기

  1. 토폴로지에서 로그를 표시할 디바이스를 선택합니다.

  2. 이벤트 로그* 탭을 클릭합니다. 이미 로그 보기에 있는 경우 원하는 디바이스를 클릭합니다.

  선택한 디바이스에 대한 로그가 표시됩니다.

  1. 필요한 경우 각 열 제목을 클릭하여 표시된 항목을 정렬합니다.

로그 내보내기

  1. 로그* 보기에 있는 경우 내보내려는 항목을 클릭하여 선택합니다.

  표시된 이벤트가 표시됩니다.

_images/w_Log_3.jpg
  1. 내보내기*를 클릭합니다.

_images/w_Log_4.jpg

  파일 시스템에 파일을 저장할지 묻는 메시지가 표시됩니다.

  1. 저장 위치를 선택하고 파일 이름을 지정한 다음 저장을 클릭합니다.