포트 구성 확인(I/O 확인)¶
2026년 11월 05일 603 3 | 단어 수 | 최소 읽기 시간
다음과 같은 이유로 I/O 검사를 수행합니다:
BET 투영된 토폴로지와 실제 토폴로지 비교구성된 토폴로지를 IO-Link 네트워크 모듈, 장치 및 포트 수준에서 물리적 토폴로지와 비교하려면 을 참조하십시오.
디지털 출력에 대한 I/O 확인 수행I/O 제어를 통해 연결된 PLC 없이 IO-Link 네트워크 모듈의 입력 및 출력을 테스트하고 확인하려면 을 참조하십시오.
IO-Link 장치에 대한 읽기/쓰기 프로세스 데이터IO-Link 장치에서 프로세스 데이터를 읽거나 쓰려면 을 참조하십시오.
개요 I/O 확인¶
Pos. |
설명 |
|---|---|
1 |
BET에 있는 토폴로지의 프로젝트 이름입니다. |
2 |
Projektierte IO-Link-Netzwerk-Module. |
3 |
포트 및 핀별로 세분화된 예상 포트 구성. |
4 |
I/O 제어: |
5 |
Ergebnis des Port-Vergleichs. |
6 |
Exportiert das I/O-Check-Ergebnis. |
7 |
포트 상태 및 비교 열의 표시를 업데이트합니다. |
투영된 토폴로지와 실제 토폴로지 비교¶
구성된 토폴로지를 다음 수준에서 현장의 토폴로지와 비교할 수 있습니다:
IO-Link 네트워크 모듈
디바이스
포트 구성
구성된 토폴로지를 수동으로 만들거나 가져온 경우 포트 구성의 차이점이 비교 결과로 표시됩니다. 구성된 토폴로지를 스캔한 경우 장치가 실패한 경우 비교 결과가 표시됩니다.
Klicken Sie in der Topologieübersicht auf
.
I/O 확인 대화 상자가 나타납니다.
Klicken Sie VERGLEICHEN.
구성된 토폴로지를 물리적 토폴로지와 비교합니다. 포트 구성 비교 결과는 비교 열에서 확인할 수 있습니다.
IO-Link 네트워크 모듈 비교 결과¶
다음과 같은 오류가 발생할 수 있습니다:
IO-Link 네트워크 모듈을 찾을 수 없습니다.
IO-Link 네트워크 모듈 ID가 일치하지 않습니다.
필드에서 구성되지 않은 IO-Link 네트워크 모듈이 발견되었습니다.
IO-Link-Netzwerk-Modul konnte nicht gefunden werden
구성된 토폴로지의 IO-Link 네트워크 모듈이 실제 IO-Link 네트워크에서 발견되지 않으면 네트워크 모듈을 찾을 수 없습니다라는 오류 메시지가 표시됩니다. 누락된 IO-Link 네트워크 모듈의 포트에 대한 추가 평가가 취소됩니다.
Typen der IO-Link-Netzwerk-Module stimmen nicht überein
실제 IO-Link 네트워크에서 구성된 토폴로지와 다른 유형의 IO-Link 네트워크 모듈이 발견되면 네트워크 모듈 ID가 일치하지 않습니다라는 오류 메시지가 표시됩니다.
포트에 대한 추가 평가는 계속 진행될 예정입니다.
Physikalisches IO-Link-Netzwerk-Modul gefunden, das nicht in der BET Topologie vorhanden ist.
구성되지 않은 IO-Link 네트워크 모듈이 물리적 IO-Link 네트워크에서 발견되면 평가가 수행되지 않습니다.
포트 비교 결과¶
IO-Link 네트워크 모듈이 발견되면, IO-Link 네트워크에 있는 물리적 IO-Link 네트워크 모듈의 각 핀이 분석되고 구성된 토폴로지와 비교됩니다. 다음 표는 스캔 후 비교 열에 입력되는 모든 가능한 평가에 대한 개요를 요약한 것입니다.
다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다:
디지털 출력에 대한 I/O 확인 수행¶
테스트 목적으로 현장에서 구성된 디지털 출력을 켜고 끌 수 있습니다.
경고
사고 위험! 출력을 설정하면 IO-Link 네트워크 모듈의 출력에 전기 신호가 직접 연결됩니다. 사용하기 전에 사고 위험을 확인하세요. 사고 위험을 배제할 수 없는 경우 출력을 설정하지 마세요.
Klicken Sie in der Topologieübersicht auf
.
I/O 확인 대화 상자가 나타납니다.
디지털 출력이 정의된 포트의 경우 포트 상태 열에서 두 개의 버튼을 사용할 수 있습니다:
다음과 같은 옵션이 있습니다:
물리 디지털 출력을 켜려면 설정을 클릭합니다.
물리적 디지털 출력을 끄려면 리셋을 클릭합니다.
IO-Link 장치에 대한 읽기/쓰기 프로세스 데이터¶
테스트 목적으로 구성된 IO-Link 디바이스에 대한 프로세스 데이터를 읽고 쓸 수 있습니다.
경고
사고 위험! 공정 데이터를 변경하면 센서의 전기 신호와 데이터가 변경되거나 액추에이터가 작동할 수 있습니다. 프로세스 데이터를 읽기/쓰기하기 전에 사고나 손상을 유발하지 않는지 확인하십시오. 프로세스 데이터 읽기/쓰기가 사고/손상을 유발할 수 있는 경우 이 기능을 사용해서는 안 됩니다.
Klicken Sie in der Topologieübersicht auf
.
I/O 확인 대화 상자가 나타납니다.
IO-Link 장치가 정의된 포트의 경우 프로세스 데이터 열에서 버튼을 사용할 수 있습니다:
데이터 처리*를 클릭합니다.
다음 대화 상자가 열립니다:
다음과 같은 옵션이 있습니다:
구성한 출력 프로세스 데이터를 쓰려면 쓰기를 클릭합니다.
읽기*를 클릭하여 입력 및 출력 프로세스 데이터를 읽습니다.
데이터 형식* 메뉴에서 프로세스 데이터를 표시하기 위해 원하는 형식(16진수, 10진수, 이진수)을 선택합니다.