설치

2026년 11월 05일 711 4 | 단어 수 | 최소 읽기 시간

이 페이지에서는 시스템에 BET 을 설치하는 방법에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

참고

BET 버전 1.65**부터는 최신 BET 버전을 설치할 때 다음 데이터베이스 콘텐츠가 유지됩니다:

  • BET 사용자를 만들었습니다.

  • 인증이 필요한 IO-Link 네트워크 모듈에 대한 인증 데이터입니다.

BET 버전 1.66**부터는 최신 BET 버전을 설치할 때 다음 데이터베이스 내용도 유지됩니다:

  • 가져온 장치 설명 파일(IODD).

전제 조건

설치를 진행하기 전에 다음 사항을 확인하세요:

  • PC가 필요한 시스템 요구 사항을 충족해야 합니다( 시스템 요구 사항 참조).

  • BET 도메인은 PC와 동일한 액세스 영역에 있어야 합니다. 회사에서는 PC를 다른 액세스 영역으로 나누기 위해 서브넷을 사용하는 등 특수한 네트워크 구조를 구현하는 경우가 많습니다. 필요한 경우 회사 네트워크의 시스템 관리자에게 문의하여 설치하세요.

  • BET 의 모든 기능을 사용하려면 설치 시 관리 권한이 필요합니다. 이는 드라이버 패키지를 설치하는 데 필요합니다. 드라이버 패키지 없이도 설치를 수행할 수도 있습니다( BET 명령줄을 통해 설치 참조).

경고

설치 후 네트워크 어댑터가 다시 시작됩니다.

  • 드라이버를 설치하는 동안 네트워크 연결이 잠시 중단됩니다. 이로 인해 특정 네트워크 연결이 재설정될 수 있습니다. 이는 소프트 PLC 프로그램과 같은 실시간 애플리케이션에 영향을 줄 수 있습니다. 이는 VPN 연결에도 적용될 수 있습니다.

  • 설치하기 전에 모든 실시간 및 비즈니스 크리티컬 애플리케이션을 종료하고 작업 내용을 저장하여 중단을 방지하세요.

BET 설치

BET 애플리케이션을 설치하려면:

  1. BETwww.balluff.com에서 설치 파일을 다운로드합니다.

  2. 실시간 또는 업무상 중요한 소프트웨어 애플리케이션을 사용 중인 경우, 작업 내용을 저장하고 해당 애플리케이션을 닫으세요.

  3. BET 설치 파일을 두 번 클릭하고 지침을 따릅니다. 드라이버 패키지를 설치하려면 관리자 권한이 필요합니다. 관리자 권한으로 실행할지 묻는 대화 상자를 확인합니다. 드라이버 패키지가 이미 시스템에 설치되어 있으면 아무 작업도 할 필요가 없습니다.

  4. 설치가 완료되면 설치 애플리케이션이 이를 알려줍니다. 완료]를 클릭하여 설치를 완료합니다. 이제 시작 메뉴와 바탕화면에서 BET 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.

BET 명령줄을 통해 설치

BET 애플리케이션은 명령줄 호출을 사용하여 실행할 수도 있습니다.

명령줄을 통해 BET 을 설치하려면 관리자 권한으로 명령줄 편집기를 열고 다음 구문을 사용합니다:

"<Path to installation file>" [parameters]

다음 매개변수를 사용할 수 있으며 결합할 수 있습니다:

/driverOnly

애플리케이션을 설치하지 않고 드라이버만 설치합니다. 관리 권한이 필요합니다. 드라이버 전용과 /noDriver를 동시에 지정하면 /driverOnly` 플래그만 적용됩니다.

/noDriver

드라이버 패키지 없이 애플리케이션만 설치합니다. 관리 권한이 필요하지 않습니다.

/S

자동 설치를 수행합니다(사용자 인터페이스 없이).

/ioddPath

Definiert den Standardpfad für Gerätebeschreibungsdateien (IODDs). Beispiel: /ioddPath="C:/ProgramData/IODD"

/fwPath

Definiert den Standardpfad für Firmware-Dateien. Beispiel: /fwPath="C:/ProgramData/firmware"

예시

설치는 여기에서 정상적으로 수행됩니다:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe"

여기에는 드라이버만 설치됩니다:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /driverOnly

사용자 인터페이스가 없는 드라이버만 여기에 설치됩니다:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /driverOnly /S

여기에는 드라이버와 사용자 인터페이스 없이 BET 애플리케이션만 설치됩니다:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /noDriver /S 

Hier wird das BET mit benutzerdefinierten Pfaden für IODD und Firmware installiert:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0-dev.18173.exe" /S /ioddPath="C:/ProgramData/IODD" /fwPath="C:/ProgramData/firmware"

PowerShell-Beispiel

Die Installation kann auch über PowerShell mit dem Cmdlet Start-Process durchgeführt werden:

Start-Process -FilePath ".\Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0-dev.18173.exe" `
  -ArgumentList '/S','/ioddPath="C:/ProgramData/IODD"','/fwPath="C:/ProgramData/firmware"' `
  -Wait

Mit dem Parameter -Wait wird PowerShell darauf warten, dass die Installation abgeschlossen ist, bevor der nächste Befehl ausgeführt wird.

관리자로 로그인

BET 을 처음 호출할 때는 관리자 비밀번호를 할당해야 합니다.

  1. 바탕화면의 바로 가기를 통해 BET 을 시작합니다.

_images/i_Desktop_icon_de.jpg

  다음과 같은 대화 상자가 나타납니다:

_images/w_Admin_erstellen.jpg

BET 사이트를 운영하려면 초기 커미셔닝 시 관리자 계정을 만들어야 합니다. 여기서 한 번 입력한 비밀번호를 확인해야 합니다. 그런 다음 이 계정을 사용하여 다른 역할을 가진 사용자를 추가로 만들 수 있습니다. 이 계정은 BET 에만 해당됩니다.

참고

비밀번호에는 ASCII 문자 집합의 모든 문자와 유니코드 문자 집합의 그래픽 문자를 사용할 수 있습니다. 유효한 비밀번호는 기본적으로 최대 255자에서 최소 12자까지 사용할 수 있습니다. 최소 비밀번호 길이는 관리자 역할을 가진 사용자가 변경할 수 있지만 최대 비밀번호 길이인 255자를 초과해서는 안 됩니다. 유효하지 않거나 안전하지 않은 비밀번호를 입력하면 이에 대한 알림을 받게 됩니다. 이러한 비밀번호는 허용되지 않습니다.

  1. 로그인*으로 확인합니다.

      관리자 계정을 만들고 관리자로 로그인했습니다.

    참고

    Balluff관리자 비밀번호를 재설정해야 하는 경우 지원팀에 문의하세요.

로그인 시 사용자 인터페이스 언어 변경하기

  목록에서 원하는 UI 언어를 선택합니다:

_images/w_UI_Sprache_wechseln.jpg

사용자 인터페이스 언어 변경하기 도 참조하세요.

로그인 시 BET 에 대한 정보 표시

  오른쪽 상단의 정보를 클릭합니다.

  설치된 BET 소프트웨어에 대한 정보가 표시됩니다.

사용량 정보 표시 도 참조하세요.

관리자로 로그아웃

  1. 탐색 모음에서 버튼을 클릭하면 사용자 관리가 열립니다:

_images/i_Benutzermenue.jpg

  다음 메뉴가 나타납니다:

_images/i_Benutzermenue_admin.jpg
  1. 로그아웃*을 클릭합니다.

       BET 에서 성공적으로 로그아웃했습니다.