디바이스 세부 정보 표시 및 편집

2026년 11월 05일 4234 21 | 단어 수 | 최소 읽기 시간

상세 보기에서는 특정 디바이스에 대한 개요를 확인하고 확인할 수 있습니다. 이 보기에서 매개변수를 설정하고 진단을 수행할 수 있습니다. 상세 보기는 호출되는 장치 범주에 따라 동적으로 변경됩니다. 주요 차이점은 IO-Link 네트워크 모듈과 IO-Link 장치 간의 차이점입니다. 사용자 역할과 PLC의 상태에 따라 IO-Link 장치 또는 네트워크 모듈에서 파라미터를 변경할 수 있습니다.

네트워크 모듈 세부 정보 개요

_images/w_Overview_BNI.jpg

Pos.

설명

1

네트워크 모듈 식별에 가장 중요한 정보를 표시합니다:
- 제품 ID
- 장치 이름
- 제조업체 ID

2

추가 네트워크 모듈 세부 정보를 표시합니다.

3

Aktualisiert die Anzeige der Gerätedetails und den Status des Geräts.

4

네트워크 모듈의 LED를 점멸시켜 쉽게 식별할 수 있도록 합니다.

5

브라우저에서 웹 인터페이스를 엽니다.

6

디바이스 세부 정보 표시 영역입니다.

7

연결 상태를 표시합니다.

디바이스 세부 정보 개요

_images/w_device_details.jpg

Pos.

설명

1

장치 식별에 가장 중요한 정보를 표시합니다:
- 제품 ID
- 장치 ID
- 제조업체

2

추가 장치 세부 정보를 표시합니다.

3

디바이스 세부 정보 표시를 업데이트합니다.

4

디바이스 세부 정보 표시 영역입니다.

일반 작업

상세 보기 보기

  1. 기능 모음에서 토폴로지를 클릭합니다.

  2. Wählen Sie unter Ihrem Projekt das Netzwerk-Modul oder das Gerät, dessen Details Sie sich ansehen möchten.

  원하는 네트워크 모듈 또는 장치의 상세 보기가 표시됩니다.

상세 보기 업데이트

  In der Detailansicht klicken Sie .

  Der Status des ausgewählten Geräts wird aktualisiert.

참고

BET 상세 보기에서 디바이스 상태는 자동으로 업데이트되지 않습니다. 따라서 표시된 상태는 실제 상태와 다를 수 있습니다.

장치 편집

디바이스 상세 보기에서 다음 데이터를 편집할 수 있습니다:

  • 디바이스 매개변수

  • 프로세스 데이터

  • ISDU 매개변수

참고

IO-Link 장치에 따라 진단 정보, 관찰 또는 구성기와 같은 추가 데이터를 표시할 수 있습니다.

장치 매개변수화

표시되는 매개변수는 각 디바이스 설명 파일에 따라 다릅니다. 개별 매개변수에 대한 자세한 내용은 해당 장치의 사용자 설명서에서 확인할 수 있습니다. 쓰기* 옵션을 사용할 수 있는 매개변수는 실제 장치에 쓸 수 있습니다.

디바이스 매개변수 표시

식별, 매개변수 및 프로세스 데이터 탭에 표시되는 정보의 양을 필터링할 수 있습니다.

  1. 기능 모음에서 토폴로지를 클릭합니다.

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

_images/Select_Device.jpg

  선택한 디바이스에 대한 상세 보기가 표시됩니다.

  1. 매개변수* 탭을 엽니다.

_images/w_Parameterdarstellung.jpg

예: 매개변수 탭

디바이스 매개변수 설정

BET 장치 설명 파일(IODD)은 매개변수가 표시되는 방식과 매개변수를 변경할 수 있는지 여부를 지정합니다. 매개변수 설정의 효과에 대한 자세한 내용은 해당 장치의 사용 설명서를 참조하세요.

매개변수를 변경하면 변경된 장치 상태로 표시됩니다. 매개변수의 상태는 매개변수 이름 필드 오른쪽에 기호와 함께 표시됩니다. 장치 상태는 실제 장치에 변경 내용을 쓰거나 장치에서 장치 매개변수를 읽는 경우에만 업데이트됩니다.

다음과 같은 장치 상태가 가능합니다:

기호

상태

설명


기호 제외

매개변수:
기본값

표시되는 매개변수 값은 IODD의 기본값입니다. 장치에서 실제 값과 다를 수 있습니다.

매개 변수:
읽기/쓰기 성공

표시된 매개변수를 장치에서 성공적으로 읽었거나 변경 후 장치에 성공적으로 썼습니다.

매개변수 변경

값이 변경되었지만 아직 장치로 전송되지 않았습니다.
쓰기를 클릭하면 값이 장치로 전송됩니다(성공하면 녹색 체크 표시가 나타납니다).

매개변수:
읽기/쓰기 시 오류

매개변수를 읽거나 쓰는 동안 오류가 발생했습니다. 다른 매개변수는 성공적으로 읽었지만 장치의 하나 이상의 매개변수는 읽지 못한 경우, 연결된 장치가
IODD의 모든 설정을 지원하지 않습니다. 자세한 정보는 장치 설명서에서 확인할 수 있습니다.

  1. 기능 모음에서 토폴로지를 클릭합니다.

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

  선택한 디바이스에 대한 상세 보기가 표시됩니다.

  1. 매개변수* 탭을 엽니다.

  IO-Link 장치의 매개변수가 표시됩니다.

  1. 원하는 매개변수를 변경합니다. 쓰기* 기능을 사용할 수 있는 매개변수만 변경할 수 있습니다.

   매개변수가 변경되고 기호로 레이블이 지정됩니다.

  1. Klicken Sie SCHREIBEN, um den geänderten Wert an das physikalische Gerät zu übertragen.

장치에서 매개변수 로드

Sie können die projektierten Parameterwerte mit den aktuellen Parameterwerten aus dem physikalischen Gerät überschreiben. Sie haben dabei die Möglichkeit, zu wählen, ob für das projektierte Gerät alle oder nur bestimmte Parameter überschrieben werden sollen.

  1. 토폴로지에서 원하는 IO-Link 장치를 선택하고 파라미터 탭을 클릭합니다.

  상세 보기가 작업 영역에 나타납니다.

  1. Wählen Sie Lesen oder Alles lesen.

  물리적 장치의 매개변수가 프로젝트에 로드됩니다:

_images/w_daten_aus_geraet_laden.jpg

장치에 매개변수 쓰기

Sie können die Parameterwerte aus dem physikalischen Gerät mit den Parameterwerten aus dem projektierten Gerät überschreiben. Sie haben dabei die Möglichkeit, zu wählen, ob in das physikalische Gerät alle oder nur bestimmte Parameter geschrieben werden sollen.

참고

이 경우 파라미터를 변경해서는 안 되므로 PLC가 연결되어 있지 않은 경우에만 이 기능을 실행할 수 있습니다.

경고

사고 위험! 파라미터 데이터를 변경하면 IO-Link 장치의 스위칭 포인트와 데이터가 변경될 수 있습니다. 변경 사항을 재설정/쓰기하기 전에 변경 사항으로 인해 사고나 손상이 발생하지 않는지 확인하십시오. 프로세스 데이터 읽기/쓰기가 사고/손상을 초래할 수 있는 경우 이 기능을 사용해서는 안 됩니다.

  1. 토폴로지에서 원하는 IO-Link 장치를 선택하고 파라미터 탭을 클릭합니다.

  상세 보기가 작업 영역에 나타납니다.

  1. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Schreiben oder Alle schreiben.

  구성된 디바이스의 매개변수를 실제 디바이스의 매개변수로 덮어씁니다.

_images/w_daten_aus_geraet_laden.jpg

참고

특정 매개변수의 기본값을 복원하려면 기본값 복원을 클릭합니다.

_images/wiederherstellen.jpg

매개변수 세트 저장

장치의 현재 매개변수 집합을 저장하고 나중에 다른 장치에 로드할 수 있습니다. BET 파라미터 세트는 데이터베이스에 저장됩니다.

참고

쓰기 가능한 매개변수만 저장됩니다. 프로세스 데이터는 저장되지 않습니다.

  1. 토폴로지에서 원하는 IO-Link 장치를 선택하고 파라미터 탭을 클릭합니다.

  Die Detailansicht zum ausgewählten Gerät erscheint im Arbeitsbereich.

  1. Klicken Sie unter Parametersatz: auf .

  다음과 같은 대화 상자가 나타납니다:

_images/w_Parametersatz_hinzufuegen.jpg
  1. 매개변수 세트의 이름을 입력합니다. 팁: 예를 들어 “Signallight_LvLMode”와 같이 이름을 구성합니다.

  2. 매개변수 세트 저장*을 클릭합니다.

   BET매개변수 세트는 데이터베이스에 저장됩니다.

매개변수 세트 로드

Sie können einen gespeicherten Parametersatz laden und dem projektierten Gerät zuweisen, falls für dieses Gerät ein Parametersatz gespeichert wurde. Die BET-Datenbank zeigt Ihnen alle Parametersätze für das aktuell geöffnete IO-Link-Gerät an.

참고

구성된 장치의 변경된 파라미터 값은 실제 프로젝트에 자동으로 기록되지 않습니다.

  1. 토폴로지에서 원하는 IO-Link 장치를 선택하고 파라미터 탭을 클릭합니다.

  Die Detailansicht zum ausgewählten Gerät erscheint im Arbeitsbereich.

  1. Klicken Sie unter Parametersatz: auf .

  다음과 같은 대화 상자가 나타납니다:

_images/w_Parametersatz_laden.jpg
  1. 매개변수 세트를 선택하거나 파일 가져오기를 클릭하여 매개변수 세트를 가져와 목록에 추가합니다.

  2. 파라미터 세트를 로드하려면 파라미터 세트 로드를 클릭합니다.

참고

로드된 파라미터 세트 편집로드하기 전에 파라미터 세트를 편집할 수 있는 옵션이 있습니다.

  구성된 디바이스의 매개변수가 파일의 매개변수와 비교됩니다:

_images/w_Parameter_vergleichen_Datei_de.jpg

왼쪽 열에는 구성된 장치의 매개변수(소스: [BET 프로젝트 이름])가, 오른쪽 열에는 로드된 파일(소스: [파일 이름])의 매개변수가 표시됩니다.

  1. 장치 매개변수를 서로 비교구성된 디바이스의 파라미터 값을 로드된 파일의 파라미터 값과 비교하려면 을 참조하세요.

  2. 변경사항 적용*을 클릭하여 선택한 매개변수를 구성된 장치에 적용하고 보기를 닫습니다.

장치 매개변수를 서로 비교

참고

두 IODD에서 모두 발생하는 매개변수만 비교할 수 있습니다. 동일한 장치에 다른 IODD 버전이 있는 경우에는 모든 매개변수를 적용할 수 없는 경우도 있습니다.

  1. 필터* 아래의 장치 비교 대화 상자에서 매개변수를 필터링할 수 있습니다. 다음과 같은 옵션이 있습니다:

    • 다른 매개변수만 표시: 동일한 매개변수 값이 필터링되어 다른 매개변수 값만 표시되도록 합니다.

    • 쓰기 가능한 매개변수만 표시. 매개변수 값의 동일성 여부에 관계없이 변경 가능한 모든 매개변수가 표시됩니다.

  2. 모든 매개변수 값을 한 번에 수락하려면 모든 매개변수 수락을 클릭합니다.

  Alle Parameter der Quelle aus der rechten Spalte werden für die Parameter in der linken Quelle übernommen. Sie können die Änderung wieder rückgängig machen, indem Sie Alle Parameter zurücksetzen klicken. Sie können auch einzelne Parameter aus der Übernahme ausschließen.

  1. Um einzelne Parameter zu übernehmen , klicken Sie .

_images/w_daten_laden_parameter_uebernehmen.JPG

  Der Parameter aus der rechten Quelle wird auf die linke Seite übernommen.

  1. Um die Übernahme eines Parameters rückgängig zu machen, klicken Sie .

_static/images/media/w_daten_laden_parameter_nicht_uebernehmen.JPG

  오른쪽 소스에서 매개변수 값을 전송하면 이 매개변수에 대한 값이 초기화됩니다.

  1. Klicken Sie ÄNDERUNGEN ANWENDEN, um die Auswahl der Parameter zu übernehmen und die Ansicht zu schließen.

로드된 파라미터 세트 편집

로드된 매개변수 세트를 편집, 삭제 또는 JSON 파일로 내보내거나 다시 가져올 수 있습니다. 따라서 매개변수 세트를 교환하거나 고객에게 제공할 수 있습니다.

  1. 토폴로지에서 원하는 IO-Link 장치를 선택하고 기능 표시줄에서 장치 세부 정보를 클릭합니다.

  상세 보기가 작업 영역에 나타납니다.

  1. 기능 블록에서 로드 매개변수 세트를 선택합니다.

  다음과 같은 대화 상자가 나타납니다:

_images/w_Parametersatz_laden.jpg
  1. 다음과 같은 편집 옵션이 있습니다:

기호

설명

매개변수 세트의 이름을 바꿉니다.

매개변수 세트를 삭제합니다.

매개변수 세트를 다운로드합니다.

  1. 원하는 옵션을 선택합니다.

프로세스 데이터 편집

디바이스의 현재 프로세스 데이터를 표시할 수 있습니다. 프로세스 데이터는 500밀리초마다 자동으로 업데이트됩니다.

경고

사고 위험! 프로세스 데이터를 쓰면 센서의 전기 신호와 데이터가 변경되거나 액추에이터를 트리거할 수 있습니다. 프로세스 데이터를 쓰기 전에 데이터 쓰기가 사고나 손상을 일으키지 않는지 확인하십시오. 프로세스 데이터 쓰기로 인해 사고/손상이 발생할 수 있는 경우 이 기능을 사용해서는 안 됩니다.

참고

IO-Link 장치가 연결된 IO-Link 네트워크 모듈이 PLC에 연결되어 있는 경우 프로세스 데이터를 쓸 수 없습니다.

프로세스 데이터 표시

  1. 기능 모음에서 토폴로지를 클릭합니다.

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

  선택한 디바이스에 대한 상세 보기가 표시됩니다.

  1. 데이터 처리* 탭을 엽니다.

  장치의 프로세스 데이터가 표시됩니다:

_static/images/media/w_Prozessdaten.jpg

프로세스 데이터 출력 변경

현재 고려 중인 IO-Link 장치가 이를 지원하는 경우 특정 프로세스 데이터 출력에 영향을 줄 수 있습니다.

  데이터 출력 처리*의 목록에서 출력을 변경할 매개변수를 선택합니다.

_images/w_prozessdaten_output_aendern.jpg

  프로세스 데이터는 선택에 따라 설정됩니다.

프로세스 데이터 값의 바이트와 비트를 표시합니다.

특정 프로세스 데이터 값을 포함하는 비트 또는 바이트를 표시할 수 있습니다.

  특정 프로세스 매개변수 위로 마우스 포인터를 이동합니다.

  해당 바이트 또는 비트는 파란색으로 강조 표시됩니다.

_images/w_prozessdaten_bitanzeige.jpg

출력 전압 = 00001111 (바이트 0)

Prozessdaten virtualisieren

Sie haben in der Ansicht auch die Möglichkeit die Prozessdaten des gewählten IO-Link Gerätes zu visualisieren, um Änderungen live zu überwachen und deren Auswirkungen direkt zu bewerten. Klicken Sie dazu das -Symbol auf der rechten Seite eines Parameters.

  Der entsprechende Parameter wird visualisiert dargestellt:

_images/w_process_data_virtualization.jpg

ISDU 매개변수 편집

ISDU는 매개변수 데이터의 비주기적 전송에 사용됩니다. 인덱스 및 하위 인덱스를 통해 ISDU 매개변수(인덱싱된 서비스 데이터 단위)에 액세스할 수 있습니다. 데이터는 원시 16진수 형식으로 표시됩니다. IODD를 찾을 수 없는 경우 일반 IO-Link 장치에도 이 기능을 사용할 수 있습니다.

  1. 기능 모음에서 토폴로지를 클릭합니다.

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

  선택한 디바이스에 대한 상세 보기가 표시됩니다.

  1. 매개변수* 탭을 엽니다.

  장치의 ISDU 매개변수가 표시됩니다:

_images/w_ISDU_Parameter.jpg
  1. 인덱스 및 하위 인덱스의 값을 입력합니다.

  2. 쓰기*를 클릭하여 장치에 값을 쓰거나 읽기를 클릭하여 현재 매개변수 값을 읽습니다.

구성기로 BCM 디바이스 구성하기

BCM 구성 마법사를 사용하면 모터, 펌프, 팬 또는 컴프레서의 진동 모니터링을 위한 BCM 센서를 쉽게 구성할 수 있습니다. 진동의 한계값은 장치의 전력 등급에 따라 그리고 확립된 ISO 표준에 따라 정의됩니다. Balluff 에서 지원하는 BCM 센서는 다음과 같습니다:

  • BCM0001(BCM R15E-001-DI00-01,5-S4)

  • BCM0002(BCM R15E-002-DI00-01,5-S4)

  • BCM R16E-004-CI01-01,5-S4

  • BCM R16E-004-CI02-01,5-S4

단위에는 다음 ISO 표준이 사용됩니다:

  • 모터 ISO 20816-3

  • 펌프: ISO 10816-7

  • 팬: ISO 14694

  • 컴프레서: ISO 10816-3 및 ISO 20816-3

모니터링할 단위가 나열된 ISO 표준 중 하나에 포함되지 않는 경우, 합리적인 한계값을 위해 경험적 값을 결정해야 합니다.

참고

구성기는 BCM 장치가 물리적으로 존재하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

BCM 구성 로드

센서에 대한 BCM 구성을 이미 생성한 경우 이를 로드하고 편집할 수 있습니다.

  1. 기능 모음에서 토폴로지를 클릭합니다.

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

  선택한 디바이스에 대한 상세 보기가 표시됩니다.

  1. 구성자* 탭을 엽니다.

  BCM 구성기가 표시됩니다.

_images/w_BCM_Overview.JPG
  1. 기성 BCM 구성을 로드하려면 을 클릭합니다.

   파일 탐색기가 열립니다.

  1. 원하는 BCM 구성 파일로 이동하여 열기를 클릭합니다.

  기존 모니터링 기능이 포함된 BCM 구성이 표시됩니다.

_images/w_BCM_Configuration_Overview.jpg

BCM 구성 만들기

  1. 기능 모음에서 토폴로지를 클릭합니다.

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

  선택한 디바이스에 대한 상세 보기가 표시됩니다.

  1. 구성자* 탭을 엽니다.

  BCM 구성기가 표시됩니다.

_images/w_BCM_Overview.JPG
  1. 새 구성을 만들려면 모니터링할 머신 유형을 선택합니다.

  모니터링할 머신 유형에 대한 구성 마법사가 시작됩니다:

_images/w_BCM_Standard.JPG

1단계: 모니터링 기능(예: “ISO 20816-3”)

  1. 모니터링 기능을 선택하고 다음을 클릭합니다.

  2. 입력 데이터를 선택합니다. ‘모터’ 기계 유형에 대한 입력 데이터는 다음과 같습니다:

    • 성능 클래스

    • 차축 높이

    • 속도 범위

    • 하위 구조

    • 회전축 정렬

_images/w_BCM_Eingangsdaten.JPG
  1. 더 보기*를 클릭합니다.

  “알람 제한” 단계가 표시됩니다. 관련 ISO 표준에 따라 진동에 대해 미리 선택된 임계값이 여기에 표시됩니다. 개별 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다.

_images/w_BCM_Alarm.JPG
  1. 원하는 제한 값을 설정하고 다음을 클릭합니다.

  모니터링 기능이 완전히 구성되었습니다.

  1. 모니터링 기능의 이름을 지정합니다.

_images/w_BCM_Save_Sconfiguration.JPG
  1. 모니터링 기능을 센서에 직접 업로드하려면 모니터링 기능 업로드를 클릭합니다.

  2. 새 모니터링 기능을 만들려면 새 모니터링 기능 만들기를 클릭합니다.

  3. 구성기를 종료하려면 완료를 클릭합니다.

장치에 BCM 구성 업로드

  1. BCM 구성을 로드하려면 BCM 구성 로드 을 참조하세요.

  2. 장치에 업로드*를 클릭합니다.

  모니터링 기능이 장치에 업로드됩니다.

_images/w_BCM_Configuration_Upload.JPG

BCM 구성 추가

BCM 구성당 최대 3개의 모니터링 기능을 추가할 수 있습니다.

  1. BCM 구성을 로드하려면 BCM 구성 로드 을 참조하세요.

  2. 모니터링 기능 추가*를 클릭합니다.

  모니터링할 머신 유형에 대한 구성 마법사가 시작됩니다.

  1. 모니터링 기능을 만들려면 4단계에서 BCM 구성 만들기 을 참조하세요.

BCM 구성의 모니터링 기능 삭제

BCM 구성의 모니터링 기능 중 하나 또는 모든 기능을 삭제할 수 있습니다:

  1. BCM 구성을 로드하려면 BCM 구성 로드 을 참조하세요.

  2. 모니터링 기능을 삭제하려면 을 클릭합니다.

  다음과 같은 경고 메시지가 나타납니다.

_images/w_delete_BCM.jpg
  1. 삭제*를 클릭합니다.

  모니터링 기능이 취소됩니다.

  1. 기존의 모든 모니터링 기능을 한 번에 삭제하려면 모두 삭제를 클릭합니다.

  다음과 같은 경고 메시지가 나타납니다.

_images/w_delete_all_BCM.jpg
  1. 삭제*를 클릭합니다.

  모든 모니터링 기능이 취소됩니다.

BCM 구성 다운로드

  1. BCM 구성을 로드하려면 BCM 구성 로드 을 참조하세요.

  2. 을 클릭합니다.

  파일 탐색기가 열립니다.

  1. 파일 이름을 입력하고 원하는 저장 위치로 이동한 후 저장을 클릭합니다.

  BCM 구성은 파일로 저장됩니다.

BCM 구성 인쇄

  1. BCM 구성을 로드하려면 BCM 구성 로드 을 참조하세요.

  2. 구성 보기*를 클릭합니다.

  Windows 인쇄 대화 상자가 열립니다.

  1. 원하는 인쇄 설정을 선택합니다.

  BCM 구성 설정이 포함된 문서가 생성되고 인쇄됩니다.

BCM 구성 편집

  1. BCM 구성을 로드하려면 BCM 구성 로드 을 참조하세요.

  2. 을 클릭합니다.

  모니터링 기능에 대한 구성 마법사가 시작됩니다.

  1. 모니터링 기능 편집은 5단계에서 BCM 구성 만들기 을 참조하세요.

BCM 구성 가져오기

  1. BCM 구성을 로드하려면 BCM 구성 로드 을 참조하세요.

  2. 을 클릭합니다.

  다음 메시지가 나타납니다.

_images/w_BCM_import.jpg
  1. 수락*을 클릭합니다.

  파일 탐색기가 열립니다.

  1. 원하는 파일로 이동하여 열기를 클릭합니다.

  BCM 구성을 가져옵니다.

구성기로 BTL 장치 구성하기

BET BTL 장치 구성을 지원합니다. 설정* 탭에서는 BTL 장치를 구성하는 데 필요한 가장 중요한 설정 옵션과 매개변수를 찾을 수 있습니다. 원칙적으로 PARAMETER 탭을 통해 BTL 장치를 매개변수화할 수도 있습니다.

참고

구성기는 BTL 장치가 물리적으로 존재하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

출력 구성

두 개의 출력 각각에 대해 두 개의 솔레노이드 중 하나를 선택하고 기능을 할당할 수 있습니다.

위치 인코더 선택에서 출력에 할당할 솔레노이드를 선택합니다. 기능 선택에서 출력에 할당할 기능을 선택합니다:

  • 위치: 자석의 현재 위치를 측정합니다.

  • 위치 차이: 두 자석 사이의 차이를 측정합니다.

  • 속도: 자석의 속도 변화를 측정합니다.

측정 범위 정의

BTL 장치에서 지정한 측정 범위 내에서 영점과 끝점을 지정하여 각 출력의 측정 범위를 정의할 수 있습니다. 변경 사항에 따라 BTL 장치의 특성 곡선이 표시됩니다:

_images/g_BTL_Diagramm_0.jpg

범위

의미

a

측정 범위를 벗어나면 BTL 장치가 오류로 전환됩니다.

b

허용 오차 범위 영점

c

정의된 측정 범위

d

허용 오차 범위 끝점

e

측정 범위를 벗어나면 BTL 장치가 오류로 전환됩니다.

  1. 영점* 아래에 영점을 입력하고 끝점 아래에 측정 범위의 끝점을 입력합니다. 또는 슬라이더를 사용할 수도 있습니다.
      현재 측정 범위가 표시된 다이어그램이 입력한 내용에 따라 업데이트됩니다:

_images/w_BTL_Range1.jpg

예시: 영점 = 0, 끝점 = 800

_images/w_BTL_Range2.jpg

예시: 영점 = 100, 끝점 = 500

  1. 포지션을 수락하려면 쓰기를 클릭합니다. 또한 디바이스에 직접 포지션을 작성하려면 티칭을 클릭합니다.

  2. 선택 사항: 필요한 경우 측정 범위의 단위(특성 곡선의 X축)를 변경합니다. 이렇게 하려면 드롭다운 목록에서 원하는 단위를 선택합니다:

_images/w_BTL_Einheit.jpg

  1.   측정 지점에 해당하는 BTL 장치의 출력 전압을 변경하려면 더 많은 매개변수를 클릭합니다. 출력 전압(Y축)에 대한 입력 필드가 표시됩니다:

_images/w_BTL_More_Parameters_1.jpg

  1.    원하는 출력 전압을 입력하면 BTL 디바이스의 특성 곡선이 그에 따라 변경됩니다:

_images/w_BTL_Changed_Parameters.jpg

예시: 영점 = 8000mV

  1. 모든 매개변수 쓰기*를 클릭하여 변경된 값을 BTL 장치에 씁니다.
      입력한 값에 따라 BTL 장치에 값이 기록됩니다. 이것으로 구성이 완료됩니다.

센서 설정 재설정

BTL 디바이스의 현재 값을 재설정하는 데는 두 가지 옵션이 있습니다:

  • BTL 장치에 대한 연결을 중단하지 않고도 기술별 애플리케이션의 설정을 미리 정의된 출력 값으로 재설정할 수 있습니다.

  • 값을 공장 설정으로 재설정할 수 있습니다.

  1. BTL 장치를 공장 출하 시 설정으로 초기화하려면 공장 출하 시 설정을 클릭합니다.

  2. BTL 디바이스의 기술별 적용을 미리 정의된 값으로 재설정하려면 적용 재설정을 클릭합니다.

센서 특성 곡선 반전

영점 값과 끝점 값을 바꾸어 특성 곡선을 반전시킬 수 있습니다.

  센서 특성 곡선을 반전하려면 더 많은 매개변수를 클릭한 다음 특성 곡선 반전을 클릭합니다.
   센서 특성 곡선이 반전됩니다.

_images/w_BTL_InvertCurve.jpg

예시: 반전 특성 곡선

매개변수 값 스왑

출력 1과 출력 2의 매개변수 값을 바꿀 수 있습니다.

  매개변수 값을 바꾸려면 을 클릭하고 값 바꾸기를 선택합니다.

  출력 1과 출력 2의 파라미터 값이 바뀝니다.

매개변수 값 복사

출력 간에 매개변수 값을 복사할 수 있습니다.

  매개변수 값을 복사하려면 을 클릭하고 출력 1에서 출력 2로 값 복사 또는 출력 2에서 출력 1로 값 복사를 선택합니다.

  그에 따라 매개변수 값이 복사됩니다.