네트워크 구성¶
2026년 10월 15일 374 2 | 단어 수 | 최소 읽기 시간
네트워크 구성은 IO-Link 네트워크 모듈의 초기 구성에 사용됩니다. 여기에서 IO-Link 네트워크 모듈의 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 스테이션 이름을 설정하고 변경할 수 있습니다.
참고
EtherNet/IP를 사용하여 IO-Link 네트워크 모듈의 IP 주소를 할당하거나 변경하면 이러한 IO-Link 네트워크 모듈에 기능적 문제가 발생할 수 있습니다.
IP 주소를 입력할 때 다음 사항에 유의하세요:
IP 주소는 토폴로지의 IO-Link 네트워크 모듈에 한 번만 할당할 수 있습니다. 이미 할당된 IP 주소를 입력하면 다음과 같은 알림이 표시됩니다.
IP 주소는 네트워크 어댑터 범위 내에 있어야 합니다.
라우터나 엣지 게이트웨이 등 다른 디바이스에서 이미 사용 중인 IP 주소는 피하세요.
IO-Link 네트워크 모듈에 IP 주소를 할당하려면 다음 조건을 충족해야 합니다:
IO-Link 네트워크 모듈이 작동할 준비가 되었습니다.
IO-Link 네트워크 모듈은 PLC에 연결되어 있지 않습니다.
기능 표시줄에서 네트워크 구성을 클릭합니다.
다음과 같은 대화 상자가 나타납니다:
IO-Link 네트워크 모듈이 통합된 네트워크에 연결된 업무용 컴퓨터의 네트워크 어댑터를 선택합니다.
네트워크에서 검색*을 클릭하면 현재 선택한 네트워크 어댑터의 주소 범위에서 사용 가능한 IO-Link 네트워크 모듈 검색을 시작할 수 있습니다.
BET 사용 가능한 IO-Link 네트워크 모듈 검색을 시작하고 검색이 완료되면 해당 모듈을 표시합니다:
참고
버스에서 모든 IO-Link 네트워크 모듈을 찾을 수 없는 경우, 장치에서 연결을 확인하고 REPEAT SEARCH로 검색을 다시 수행할 수 있습니다.
발견된 모든 IO-Link 네트워크 모듈이 표시됩니다. IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 스테이션 이름을 변경할 수 있습니다. 장치 이름(PROFINET 이름) 또는 MAC 주소와 같은 다른 열의 정보는 변경할 수 없습니다.
참고
테이블 보기 사용자 지정테이블 보기를 사용자 지정하려면 을 참조하세요.
참고
BET 잘못된 항목을 입력하면 에 의해 알림이 표시됩니다.
이 경우 클릭하여 항목을 삭제하고 항목을 수정한 다음 클릭하여 값을 수락합니다:
필요에 따라 설정을 변경합니다.
목록에서 변경된 값을 장치에 쓰려는 IO-Link 네트워크 모듈의 모든 확인란을 선택합니다.
장치에 쓰기* 버튼이 활성화됩니다.
장치에 쓰기*를 클릭합니다.
변경 사항이 장치에 기록 중이며 장치의 접근성에 영향을 줄 수 있음을 알리는 메시지가 나타납니다:
주의 사항을 주의 깊게 읽고 다음을 클릭합니다.
변경된 네트워크 구성이 장치에 기록됩니다. 진행률이 표시됩니다.
변경 사항이 장치에 완전히 기록되면 변경 사항을 다시 표시할 수 있습니다.
네트워크 구성을 종료하려면 메인 보기를 클릭합니다.