Známé problémy¶
V této části jsou popsány chyby a problémy, které byly nahlášeny a na kterých vývojový tým v současné době pracuje. Další dotazy naleznete na adrese Často kladené otázky (FAQ).
Scan¶
Některá zařízení IO-Link jsou síťovým modulem IO-Link rozpoznávána déle. #55747
Náprava
Situaci může napravit opětovné skenování zařízení IO-Link.
Obecné¶
Pokud je jazyk změněn z němčiny na angličtinu, je jazykem kontextové nabídky stále němčina. #132571
Náprava
Problém se vyřeší nastavením jazyka na angličtinu a restartováním aplikace.
Během instalace BET se restartují všechny síťové ovladače a síťové adaptéry. To může mít dopad zejména na aplikace pracující v reálném čase, jako jsou soft PLC programy, které jsou závislé na nepřetržitém síťovém připojení nebo aktivním připojení VPN. #135670
Náprava
systému a představují bezpečnostní riziko, včetně nehod nebo ztráty dat. Před pokračováním v instalaci doporučujeme ukončit všechny kritické aplikace, zejména software pracující v reálném čase nebo kritický software. Uložte svou práci a ujistěte se, že jste si vědomi všech možných důsledků.
BET BET Pokud byl v uživatelském nastavení nastaven statický port , může při několikanásobném paralelním spuštění dojít k pádu. #162124
Topologie¶
Pokud jednotka vyžaduje „přihlášení“, při spuštění procesu přihlášení v podrobném zobrazení se nepoužijí přihlašovací údaje pro jednotku, které již existují v databázi. #94602
Náprava
Přihlaste se zadáním uživatelského jména a hesla.
Parametrizace zařízení IO-Link¶
Diagnostická nabídka/pozorování se zobrazí bez záznamů: IODD pro tuto jednotku obsahuje procesní data mapovaná jako parametry ISDU. Procesní data se však zobrazují pouze na BET v rámci záložky „Process data“. Protože rozhraní pro jednotku je automaticky sestaveno z IODD, nemusí být v záložce „Diagnostika“ žádná data.
Rozbočovače BNI IOL Sensor/Actuator: Rozšiřující port nelze zapnout prostřednictvím IODD. Nastavení pro rozšiřující port není součástí IODD. Proto je nelze měnit prostřednictvím běžných parametrů. Pokud je připojen PLC, správné nastavení rozbočovačů je generováno validací zařízení. #132591
Náprava
Pokud je připojen PLC, je správné nastavení rozbočovačů generováno prostřednictvím validace zařízení.
Pokud v současné době nemáte připojený PLC, ale chcete přepínat rozbočovače, můžete využít možnost změny indexu a subindexu prostřednictvím webového rozhraní síťového modulu Balluff-IO-Link nebo prostřednictvím karty „Parametry ISDU“. Zpravidla je třeba změnit index 0x55. Podrobnější informace naleznete v návodu k rozbočovačům.
Parametrování mnoha parametrů jednotky najednou nefunguje úplně. Pokud jsou například všechny parametry nastaveny na „změněno“ a tyto mají být zapsány prostřednictvím WRITE INTO DEVICE. #132597
Náprava
Parametry označené „Chyba“ (červený trojúhelník) zapište znovu jednotlivě pomocí WRITE přímo u parametru.
Pokud je zadán parametr typu TimeSpanT, může dojít k nepřesnostem v zadané hodnotě. Například hodnota 30 dní může být zapsána o jednu milisekundu vyšší nebo nižší než zadaná. #173446
Při importu topologie s moduly sítě Ethernet IP a současném zápisu parametrů se může zobrazit varování, že nastavení portu nebylo zapsáno. Nastavení portů jsou však zapsána správně. Jedná se pouze o chybu zobrazení. Problém bude opraven v příštích verzích. #89953
Aktualizace IODD¶
Po aktualizaci IODD se může stát, že se u přidruženého zařízení v topologii zobrazí nesprávný stav. #3161
Náprava
Aktualizujte jednotky po aktualizaci IODD pomocí Průběžně kontrolovat stav připojení v hlavním zobrazení.
Parametrizace síťových modulů IO-Link¶
Konfigurace portu síťového modulu IO-Link neumožňuje konfiguraci PIN 2. U některých síťových modulů IO-Link nelze načíst konfiguraci pinu 2 na portech. Tento problém je způsoben vadnými soubory specifickými pro zařízení (IODD), nad kterými nemá BET žádnou kontrolu. Ve spolupráci s výrobci však probíhá snaha o odstranění tohoto problému. #132886
Zobrazení legendy při najetí myší se může chovat odlišně. Může se stát, že se legenda nezobrazí. #77361
Náprava
Přesuňte ukazatel myši mimo pole a pak jej pomalu přesuňte zpět do pole.
Aktualizace firmwaru¶
Od března 2024 jste obdrželi šifrovaný firmware pro následující síťové moduly:
BNI00HL
BNI00K4
BNI006A
BNI008M
BNI00HM
BNI00HW
BNI00H4
BNI00K5
Nové firmwary nabízejí vyšší standard zabezpečení. Tyto šifrované firmwary již nelze nahradit dříve nešifrovanými firmwary. Upgrade na šifrovaný firmware je možný pouze v případě, že firmware použitý v síťovém modulu byl na takový upgrade připraven.
Pokud dojde k pokusu o aktualizaci z nešifrovaného firmwaru, který není určen pro aktualizaci na šifrovaný firmware, na šifrovaný firmware, dojde k neúspěšné aktualizaci.
Pokud se pokusíte nastavit šifrovaný firmware z nešifrovaného firmwaru, dojde k neúspěšné aktualizaci.
Pro BNI00HL firmware verze
1.1.4
a BNI00HM firmware verze4.8.4
není podporován:Správná vizualizace stavu portu v hlavním zobrazení
Vizualizace procesních dat všech připojených jednotek v hlavním zobrazení
Při aktualizaci firmwaru zařízení BNI00HL s FW 1.0.x na FW 1.1.4 zobrazí BET na konci aktualizace chybu, protože zařízení je resetováno do továrního nastavení a BET nemůže zařízení po resetu najít (v Profinetu není žádná IP adresa a výchozí název Profinetu). Firmware je v zařízení uložen i přes chybové hlášení.
Náprava
Obnovení nastavení znamená úspěšnou aktualizaci
Po aktualizaci proveďte novou konfiguraci sítě pro jednotky a změňte IP adresu.
Při aktualizaci firmwaru zařízení BNI00HM s FW 1.1.x na FW 4.8.4 se na konci aktualizace na adrese BET zobrazí chyba, protože zařízení je resetováno na IP 192.168.1.1 a BET nemůže zařízení po resetu najít, pokud již aktualizace nebyla provedena s touto IP. Firmware je v zařízení uložen i přes chybové hlášení.
Náprava
Obnovení nastavení znamená úspěšnou aktualizaci
Po aktualizaci proveďte novou konfiguraci sítě pro jednotky a změňte IP adresu.