Prohledat stávající topologii (vyhledat zařízení)¶
05.11.2026 | 992 slov | 5 min čtení
Fyzicky existující topologii IO-Link můžete prohledat pomocí BET a zobrazit její strukturu v hlavním zobrazení. K tomu musí být splněny následující požadavky:
Topologie, ve které se mají vyhledávat síťové moduly IO-Link a zařízení IO-Link, a síťový adaptér pracovního počítače, na kterém je nainstalován server BET , musí být ve stejné síti a ve stejném rozsahu adres IP. Vyhledávání přes bránu nebo vyhledávání mimo rozsah adres síťového adaptéru není možné.
Pokud používáte adaptér USB Ethernet, je třeba jej odpovídajícím způsobem nastavit a nainstalovat software USBpCap, viz Časté dotazy k bráně firewall a síti IO-Link.
Detekce připojených zařízení IO-Link se provádí pomocí několika protokolů. Za tímto účelem musí být v nastavení firewallu počítače pro BET uvolněny následující porty:
Port UDP <2000> pro příchozí zprávy
Port UDP <1999> pro odchozí zprávy
Port UDP <2222> pro příchozí zprávy v CIP
44818 pro Ethernet/IP CIP (odchozí)
Uvolnění musí být provedeno pro soukromé i veřejné sítě.
Během procesu skenování jsou prohledávány všechny IP adresy v definovaných adresních prostorech.
Poznámka
Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk korrekt konfiguriert wurde.
Poznámka
Zařízení IO-Link (senzory a akční členy) nemají vlastní IP adresu. Jsou adresovány prostřednictvím síťového modulu IO-Link, ke kterému jsou zařízení připojena.
Poznámka
Pro správné nastavení brány firewall může být důležité znát cestu ke spustitelnému souboru stránky BET . Spustitelný soubor (Balluff Engineering Tool.exe) se po instalaci nachází v následující složce:
C:\Users\%UserName%\AppData\Local\Programs\Balluff Engineering Tool.
Netzwerkadapter und Feldbusprotokol auswählen und nach Netzwerk-Modulen suchen¶
Pokud jsou splněny požadavky na skenování topologie, můžete spustit skenování a poté importovat všechna nebo některá nalezená zařízení IO-Link do hlavního zobrazení.
Klikněte na Topologie na panelu funkcí.
Das folgende Fenster erscheint:
Klicken Sie auf das Scan-Symbol
unter dem Suchfeld im linken Bereich der Arbeitsbereiches.
Das folgende Fenster erscheint, wo Sie Ihren gewünschten Feldbusprotokoll und den Netzwerkadapter einstellen können:
Wählen sie das gewünschte Feldbusprotokoll aus oder aktivieren sie die Automatische Erkennung.
Vyberte síťový adaptér, který se má použít k vyhledávání zařízení IO-Link.
Klicken Sie auf Netzwerk scannen um mit der Suche anzufangen.
Poznámka
Die suche deckt alle verfügbaren IP-Bereiche ab. So werden z.B. in mehreren IP-Bereichen wie 192.xxx.xxx.xxx und 10.xxx.xxx.xxx gleichzeitig gesucht.
Výsledkem je seznam nalezených síťových modulů IO-Link.
Výsledek procesu skenování (PROFINET)¶
Poznámka
Werden nicht alle IO-Link-Netzwerk-Module am Bus gefunden, können Sie die Verbindungen am Gerät überprüfen und Suche erneut ausführen.
Poznámka
Nalezená zařízení mohou být součástmi hledané topologie. Lze vyhledat i další zařízení podporující síť, která se nacházejí v hledaném rozsahu adres.
Poznámka
Es kann vorkommen, dass Geräte gefunden aber als nicht erreichbar gekennzeichnet werden. Dies liegt meist daran, dass einer der gefundenen Netzwerk-Module die gleiche IP-Adresse hat wie der Netzwerk-Adapter an dem Geräte gesucht werden. In diesem Fall ändern Sie die Ip-Adresse des Netzwerk-Moduls oder die Adresse des Netzwerk-Adapters.
Daten der Netzwerk-Module ändern¶
In dem Ergebnisfenster des Scans haben Sie die Möglichkeit bei jedem gefundenen Netzwerk-Modul einzeln folgende Daten zu ändern:
Profinet-Name
IPv4 Adresse
Subnetzmaske
Gateway
Feldbustyp (nur bei Netzwerk-Modulen der neueren Generation)
Klicken hierfür in das Feld, das Sie bearbeiten möchten.
Nehmen Sie Ihre gewünschten Änderungen vor.
Ihre Änderungen werden mit einem Warnzeichen bzw. farblich hervorgehoben.
Ergebnis des Scan-Vorgangs mit Änderungen¶
Um Ihre Änderungen zu speichern klicken Sie Änderungen schreiben. Um die Änderungen rückgängig zu machen klicken Sie Alle Änderungen rückgängig machen.
Sie haben Ihre Änderungen erfolgreich gespeichert.
Weitere Informationen zu den Netzwerk-Modulen einsehen¶
LEDs aufleuchten lassen¶
Weiterhin haben Sie in dem Ergebnisfenster die Möglichkeit LEDs an den Netzwerk-Modulen leuchten zu lassen, um das Gerät eindeutig zu identifizieren.
Um die Kontrollleute am Netzwerk-Modul leuchten zu lassen, klicken Sie auf
in der gleichen Zeile.
Ein Seitenfenster öffnet sich:
Wählen Sie über das Drop&Down Menü die Zeit, um die die LED leuchten soll, und klicken Sie anschließend auf **.
Die LED am Gerät wird nun für die Dauer der eingestellten Zeit aufleuchten.
Detaillierte Informationen einsehen¶
Um weiterführende Informationen zu bestimmten Netzwerk-Modulen zu erhalten, klicken Sie in der gleichen Zeile wie das Netzwerk-Modul auf
.
Das Informationsfenster zum Netzwerk-Modul öffnet sich:
Dem Inhalt dieses Fensters können Sie folgende Informationen entnehmen:
Status des Netzwerk-Moduls
Spezifische Informationen zum Gerät, z.B Firmware-Versionen zu Soft-/ und Hardware, Herstellernummer, Bestellcode … .
Typ und Netzwerk-Adressen
Porteinstellungen
Profinet-Namen (Stationnamen) für mehrere Netzwerk-Module ändern¶
Sie können Profinet-Namen (Stationsnamen) nach bestimmten Kriterien für mehrere oder alle Netzwerk-Module gleichzeitig ändern, um eine einheitliche Namensgebung für alle Geräte zu erreichen.
Poznámka
Diese Vorgehensweise ist nur für Profinet Geräte verfügbar.
Markieren Sie die Netzwerk-Module, deren Namen Sie ändern wollen.
Klicken Sie auf Stationsnamen umbenennen.
Zobrazí se následující dialog:
Falls erwünscht, ändern Sie Anzeigereihenfolge der Geräte mit der Drop&Down-Liste Geräte sortieren nach.
Geben Sie im Feld Namensmuster einen Namen ein, mit dem die Namen Ihrer Geräte anfangen sollen.
Geben Sie im Feld Startnummer eine Nummer ein, um die Namen Ihrer Geräte mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen.
Wählen Sie aus der Drop&Down-Liste einen Zahlenformat aus.
Klicken Sie auf Einstellungen für ausgewählte Module anwenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster geschlossen. Danach wird die Liste der Scanergebnisse aktualisiert.
IP-adressen für mehrere Netzwerk-Module ändern¶
Sie können IPv4 Adressen nach bestimmten Kriterien für mehrere oder alle Netzwerk-Module gleichzeitig ändern.
Markieren Sie die Netzwerk-Module, deren Ipv4 Adressen Sie ändern wollen.
Klicken Sie auf IP-Adressen festlegen.
Zobrazí se následující dialog:
wählen Sie eine Start IP-Adresse für Ihre ausgewählten Geräte.
Geben Sie eine Schrittweite an, um deren Größe fortlaufende IP-Adressen für Ihre Geräte erzeugt werden.
Klicken Sie auf Einstellungen für ausgewählte Module anwenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster geschlossen. Danach wird die Liste der Scanergebnisse aktualisiert.
Poznámka
Die neuen IP-Adressen können nur dann übernommen werden, wenn die Adresse nicht von einem anderen Gerät reserviert ist. In diesem Fall wird die nächste freie Adresse übernommen und mit der eingestellten Schrittweite weitere Adressen erzeugt.
Topologie Übernehmen¶
Wenn Sie das Ergebnis des Scan haben, können Sie die Geräte in Ihre Topologie übernehmen. Gehen Sie dazu wie folgt vor.
Markieren Sie die Geräte, die Sie in Ihre Topologie übernehmen wollen.
Klicken Sie auf Weiter mit ausgewählten Modulen.
Zobrazí se následující dialog:
Poznámka
Manche Geräte erwarten eine Authentifizierung. Geben Sie dafür in den Feldern Benutzername und Passwort entsprechend die Daten ein.
Falls Sie die Porteinstellungen beibehalten wollen, klicken Sie auf Porteinstellungen beibehalten. Um die Ports zu aktivieren, klicken Sie auf Alle IO-Link-Ports aktivieren (nötig, wenn die Geräte vor dem Scan stromlos waren).
Es wird nach IO-Link Geräten an den Ports der Netzwerk-Module gesucht und nach dem Abschluss der Suche der folgende Dialog angezeigt:
Klicken Sie *Beenden und schließen, um die Gefundenen Geräte in Ihre Topologie zu übernehmen.
Die Geräte werden in die Topologie übernommen: