Úvodní informace

04.11.2026 | 1635 slov | 8 min čtení

Informace o návodu k obsluze

Účel a cílová skupina

Dieses Bedienhandbuch beschreibt die Software Balluff Engineering Tool BET 2.3.0 und richtet sich an Personen, die das BET nutzen, um eine Anlage/Maschine zu planen oder die an einer Anlage/Maschine arbeiten und dabei IO-Link-Netzwerk-Module und IO-Link-Geräte einstellen und ändern. IO-Link ist ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll (IEC 61131-9) für industrielle Kommunikationsnetzwerke. Lesen Sie dieses Bedienhandbuch vollständig, bevor Sie die Software installieren und betreiben, und beachten Sie alle Angaben und Hinweise.

Struktura a obsah

Návod k obsluze je tematicky strukturován následovně:

Kapitola

Obsah

Úvodní informace

Informace o uživatelské příručce, bezpečném
provozu softwaru a softwaru,
např. systémové požadavky. Např. systémové požadavky.

Instalace

Informace o instalaci.

Případy použití

Popis nejdůležitějších scénářů použití
z pohledu uživatele s nejdůležitějšími úkoly v každém případě.

Úvodní obrazovka

Přehled úvodní obrazovky a vysvětlení nejdůležitějších oblastí.

Základní operace

Informace o základních funkcích pro používání
programu, např. přihlašování a odhlašování,
oznamování a správa uživatelů.

Vytvoření topologie ručně

Informace o vytvoření topologie na základě katalogu zařízení.

Konfigurace sítě

Informace o počátečním křtu síťového modulu IO-Link.

Prohledat stávající topologii
(vyhledat zařízení)

Vytvoření topologie na základě naskenované fyzické
topologie.

Úprava topologie

Informace o úpravách vytvořených topologií,
např. ukládání, import, porovnávání. Např. ukládání, import, porovnávání.

Zobrazení a úprava údajů o zařízení

Informace o parametrizaci a sledování stavu
síťových modulů IO-Link a zařízení IO-Link.

Sledování ověřování

Informace o ověřování v síťových modulech IO-Link.

Řešení problémů pomocí protokolu aktivit
provádět (protokol)

Informace o řešení problémů pomocí záznamů v protokolu.

Kontrola konfigurace portu (kontrola I/O)

Informace pro kontrolu konfigurace portu,
testování vstupů a výstupů a zápis
procesních dat pro testovací účely.

Aktualizace firmwaru pro jednotky Balluff-IO-Link

Informace o aktualizaci firmwaru.

Konfigurace zařízení IO-Link přes USB master

Informace o konfiguraci zařízení IO-Link prostřednictvím USB master.

Často kladené otázky (FAQ)

Sbírka často se vyskytujících problémů s popisem
způsobu jejich řešení.

GSDML Composer

Informace o importu, vytváření a úpravách souborů GSDML

Poznámky k verzi

Historie změn opravených chyb.

Známé problémy

Chyby a problémy, které byly nahlášeny a na kterých vývojový tým v současné době pracuje.

Příslušné dokumenty

Další platné dokumenty s dalšími informacemi jsou k dispozici na internetu na adrese www.balluff.com. V nabídce nápovědy BET najdete poznámky k vydání a informace o BET, viz Zobrazit informace o použití.

Ochrana autorských práv

Copyright © Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F., Německo, 2026. Všechna práva vyhrazena. Zejména: Právo na rozmnožování, úpravu, šíření a překlad do jiných jazyků.

Upozorňujeme, že všechny texty, grafiky a obrázky obsažené v této příručce jsou chráněny autorským právem a dalšími ochrannými zákony. Komerční kopírování, reprodukce, úpravy a šíření v jakékoli formě vyžadují předchozí písemný souhlas Balluff GmbH.

Typografické konvence

Pokyny k akci a výsledky akce jsou označeny následujícími šipkami.

  Pokyn k akci

  Výsledek akce

Posloupnosti akcí jsou očíslovány:

  1. Akční pokyn 1

  2. Pokyn pro akci 2

Tlačítka nebo položky nabídky jsou psány kurzívou a malými písmeny,
např. Uložit.

Varování

Označuje pokyny důležité z hlediska bezpečnosti, které je třeba dodržovat.

Poznámka

Označuje obecné poznámky.

Seznam zkratek

Zkratka

Význam

ARP

Protokol pro rozlišení adres

BET

Balluff Engineering Tool

CIP ™

Společný průmyslový protokol pro Ethernet IP

DCP

Protokol Profinet Discovery & Configuration

FMEA

Analýza způsobů a důsledků selhání

UDP

Protokol User Datagram Protocol

SPS

Programovatelný logický regulátor

ICMP

Protokol řídicích zpráv internetu

IODD

IO Device Description (soubor s popisem zařízení)

ISDU

Indexovaná datová jednotka služby

Informace pro vaši bezpečnost

Zamýšlené použití

BET je software pro uvádění do provozu, parametrizaci a diagnostiku zařízení IO-Link na sběrnicích PROFINET a EtherNet/IP.

Podporovány jsou následující síťové moduly IO-Link:

  • Síťové moduly IO-Link pro sběrnicové sítě Profinet (řada BNI PNT s firmwarem od verze 3.2.2 nebo vyšší) s porty IO-Link.

  • Síťové moduly IO-Link pro sběrnicové sítě Ethernet-IP (řada BN EIP s firmwarem od verze 4.0) s porty IO-Link.

  • Síťové moduly IO-Link BNI00HL (verze FW od 1.0 do 1.1.6 včetně) a BNI00HM (verze FW od 4.8.4) jsou podporovány pouze částečně.

  • Podporována jsou zařízení IO-Link standardu IO-Link 1.0. Pro provoz těchto zařízení je třeba soubor IODD, který lze získat prostřednictvím vyhledávače IODD nebo od výrobce.

  • USB-IO-Link master (BNI USB-901-014-A501)

Síťové moduly IO-Link od jiných výrobců: BET implementuje specifikaci „JSON Integration for IO-Link“ (od března 2020). Síťové moduly IO-Link od jiných výrobců, které splňují tuto specifikaci, jsou obecně kompatibilní. Mohou však existovat funkční omezení.

Není podporováno:

  • Čistě digitální síťové moduly IO-Link pro sběrnicové sítě Profinet a Ethernet IP bez portů IO-Link

  • Síťové moduly IO-Link pro EtherCAT

  • Síťové moduly IO-Link BNI00HL (verze FW < 1.0) a BNI00HM (verze FW < 1.1)

Doba nepřetržitého provozu je 6 hodin. Souběžné používání rozhraní UDP (User Datagram Protocol) jinými aplikacemi není povoleno.

Software smí používat pouze kvalifikovaný personál. Provozovatel je odpovědný za dodržování místních bezpečnostních předpisů.

Má-li být software pro diagnostiku topologií IO-Link používán během probíhajícího provozu stroje, musí jej předem schválit odpovědný pracovník pro bezpečnost, např. provedením FMEA.

Jakékoli jiné použití bude mít za následek neplatnost jakýchkoli záručních nároků vůči Balluff GmbH.

Rozumně předvídatelné zneužití

Software není určen k nepřetržitému používání. Nejedná se o bezpečnostní software podle směrnice EU o strojních zařízeních.

Následující použití softwaru není povoleno:

  • V aplikacích, kde bezpečnost závisí na lidech.

  • V aplikacích, kde bezpečnost strojního zařízení závisí na funkci softwaru nebo na funkci zařízení ovládaného softwarem.

Požadovaná kvalifikace

Aby byl zajištěn správný a bezpečný provoz, musí BET obsluhovat kvalifikovaný personál. Tento personál je kvalifikovaný, pokud má dostatečné znalosti o nainstalovaném softwaru a nainstalovaných zařízeních.

Pro různé činnosti jsou vyžadovány následující kvalifikace:

Všeobecná kvalifikace

  • Praktická základní technická příprava

  • Znalost aktuálních bezpečnostních předpisů na pracovišti

Elektroinstalace a výměna spotřebičů

  • Znalost aktuálních elektrotechnických bezpečnostních směrnic

  • Znalost obsluhy a manipulace se zařízením v příslušné oblasti použití (např. dopravníkové linky).

Uvádění do provozu, provoz a konfigurace

  • Znalost obsluhy a zacházení se zařízením v příslušné oblasti použití.

  • Znalost požadavků platné směrnice o strojních zařízeních

  • Znalost softwarového a hardwarového prostředí v příslušné oblasti použití.

  • Znalost systému Windows, brány firewall a síťových technologií.

  • Základní znalosti sítí PROFINET a EtherNet/IP

Informace o softwaru

Popis produktu

Stránka BET nabízí následující výhody:

  • Vylepšené nastavení zařízení IO-Link i bez PLC.

  • Efektivnější konfigurace díky uložení a opakovanému použití nastavení zařízení IO-Link.

  • Omezení chyb v zapojení a časově náročného řešení problémů při programování PLC díky předběžné kontrole zapojení IO-Link.

  • Přehled celé topologie IO-Link a jejího stavu.

  • Rychlejší detekce chyb porovnáním plánované topologie IO-Link s existující topologií v terénu.

  • Vyšší efektivita díky jednotnému softwaru pro síťové moduly Balluff-IO-Link (pro PROFINET a EtherNet/IP) a všechna zařízení a akční členy IO-Link.

Systémové požadavky

Hardware

  • Procesor: dvoujádrový 2 GHz

  • PAMĚŤ RAM: 1 GB

  • Pevný disk: alespoň 5 GB

**Operační systém

  • Windows 10 (32/64 bitů)

Síť

  • Stránka BET používá komunikaci UDP a ICMP a HTTP REST prostřednictvím protokolu TCP a protokolů DCP, CIP a ARP.

  • UDP používá porty 2000 (příchozí) a 1999 (odchozí) a 2222 (příchozí) pro CIP.

  • CIP používá port 44818 (odchozí).

  • Port BET používá port 80 pro HTTP (nešifrovaný) a port 443 pro HTTPS (šifrovaný).

  • Zkontrolujte nastavení brány firewall (Windows Defender): Pro bezchybný provoz BET musí být povolen odchozí a příchozí provoz v soukromých a veřejných sítích.

  • Aby bylo možné vyhledat síťové moduly IO-Link pomocí BET , musí být síťový adaptér použitý k vyhledávání zařízení ve stejném rozsahu IP adres jako zařízení, která mají být provozována (síťový modul IO-Link a zařízení IO-Link).

Další informace naleznete na adrese Časté dotazy k bráně firewall a síti IO-Link.

Dodatečně vyžadovaný software

Pokud chcete k vyhledávání síťových modulů IO-Link použít adaptér USB Ethernet, potřebujete USBPcap, viz www.desowin.org. Pro instalaci jsou vyžadována práva správce.

Pokud chcete používat hlavní jednotku USB, nainstalujte dodané balíčky ovladačů během instalace BET.

Zatížení sítě

BET komunikuje vždy pouze s jedním síťovým modulem IO-Link. Pokud je v topologii více síťových modulů IO-Link, jsou dotazovány postupně. Více požadavků UDP není zpracováváno současně.

Při komunikaci mezi BET a síťovým modulem IO-Link pro dotazování na stav portu, stav připojených zařízení a při parametrizaci zařízení dochází k typickému zatížení sítě 0,1 MBit/s.

Komunikace mezi BET a webovými stránkami (IODDfinder, webový server síťových modulů IO-Link) vede k typickému zatížení sítě 0,8 Mb/s.

Právní podmínky

Platí aktuální verze Smluvních podmínek pro svobodný software (SSP) země, ve které používáte BET . Pokud ještě nejsou k dispozici, Balluff GmbH nebo pobočka ve vaší zemi vám aktuální verzi na požádání kdykoli rádi poskytnou.

Verzi pro Německo najdete zde:
www.balluff.com/go/terms-and-conditions-standard-software-for-free

Stránky BET můžete používat pouze v souladu s těmito podmínkami. Pokud ještě nejsou k dispozici, Balluff GmbH nebo pobočka ve vaší zemi vám na požádání kdykoli ráda poskytne aktuální VOP.

Používání softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Stránka BET obsahuje softwarové komponenty, které jsou licencovány držiteli práv jako software s otevřenou licencí. Informace o tom naleznete v nabídce nápovědy prostřednictvím položky nabídky ABOUT, viz Zobrazit informace o použití.

V části OPEN SOURCE LICENCE jsou uvedeny použité knihovny s otevřeným zdrojovým kódem a příslušné licenční informace. V případě dotazů nebo nejasností se obraťte na níže uvedenou adresu Balluff GmbH :

Balluff GmbH
Open Source Schurwaldstraße 9 73765 Neuhausen a.d.F.


Přitom zadejte následující údaje:

  • Název produktu

  • Číslo vydání

  • Datum dodání

  • Verze softwaru BET

Aktualizace a upgrady

Balluff GmbH je oprávněn - nikoli však povinen - poskytovat aktualizace nebo upgrady softwaru prostřednictvím webových stránek Balluff GmbH nebo jinou formou. V takovém případě je Balluff GmbH oprávněn - nikoli však povinen - o aktualizacích či upgradech informovat. Používání takových aktualizací nebo upgradů předpokládá, že byla akceptována platnost, aktuální Všeobecné obchodní podmínky, jakož i další podmínky uvedené v uživatelské příručce BET.

Značky

Použité názvy produktů, zboží, společností a technologií (např. Microsoft®, Windows 10®, Internet Explorer®, Google Chrome® a Mozilla Firefox®) jsou ochranné známky příslušných společností.

Ethernet/IP® je majetkem společnosti ODVA™.

IO-LINK® je majetkem společnosti Profibus Nutzerorganisation e.V., Německo.

PROFINET® je majetkem společnosti Profibus Nutzerorganisation e.V., Německo.

Erklärung zum Supportzeitraum

  1. Unterstützte Versionen und Lebenszyklusrichtlinie

In Übereinstimmung mit den geltenden Standards zur Software-Resilienz und zum Umgang mit Sicherheitslücken (einschließlich des EU-Gesetzes zur Cyber-Resilienz) verpflichtet sich die Balluff GmbH, Sicherheitsupdates und Behebungen von Sicherheitslücken für das Balluff Engineering Tool während eines festgelegten Supportzeitraums von 1 Jahr (12 Monaten) ab dem Veröffentlichungsdatum der aktuellen stabilen Version bereitzustellen.

Sicherheitsupdates werden kostenlos bereitgestellt. Die Nutzer sind dafür verantwortlich, auf die neueste Patch-Version zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass bekannte Sicherheitslücken behoben werden.


  1. Meldung einer Sicherheitslücke (koordinierte Offenlegung)

Wir nehmen die Sicherheit des Balluff Engineering Tool sehr ernst. Wenn Sie eine Sicherheitslücke entdecken, melden Sie diese bitte vertraulich, anstatt ein öffentliches Ticket zu eröffnen.

So melden Sie eine Sicherheitslücke
Melden Sie alle festgestellten Probleme bitte an den Balluff-Support unter https://www.balluff.com/en-de/service-support

Was Sie angeben sollten
Bitte geben Sie die folgenden Details an, damit wir den Fall schnell einordnen können:

  1. Beschreibung der Sicherheitslücke und der potenziellen Auswirkungen.

  2. Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reproduktion oder ein minimaler Proof of Concept (PoC).

  3. Die betroffene(n) Version(en) von Balluff Engineering Tool und die Ausführungsumgebung (z. B. Browserversion, Betriebssystem).


  1. Verfahren zur Behandlung und Reaktion auf Sicherheitslücken

Nach Eingang einer Meldung über eine Sicherheitslücke hält sich die Balluff GmbH an folgenden Zeitplan:

  1. Bestätigung: Wir bestätigen den Eingang der Meldung innerhalb von 3 Werktagen.

  2. Bewertung: Wir bestätigen das Vorliegen der Sicherheitslücke, weisen ihr einen Schweregrad (CVSS) zu und informieren den Melder über den Zeitplan für die Behebung.

  3. Behebung: Wird die Sicherheitslücke in einer unterstützten Version bestätigt, wird ein Sicherheitspatch erstellt und getestet.

  4. Koordinierte Offenlegung: Wir veröffentlichen den Fix über ein aktualisiertes Release-Tag zusammen mit einem Sicherheitshinweis. Wir bitten die Melder, bis zur Veröffentlichung des Updates Vertraulichkeit zu wahren.