Konfigurace zařízení IO-Link přes USB master¶
04.11.2026 | 352 slov | 2 min čtení
Poznámka
Aby USB master fungoval, musí být při instalaci BET nainstalovány odpovídající ovladače.
Poznámka
Pro správnou funkci USB masteru může být zapotřebí přídavné napájení (24 V).
Klicken Sie in der Funktionsleiste Tools und anschließend USB Master.
Pokud není připojen žádný USB master, zobrazí se následující dialog:
Schließen Sie den USB-Master an, und klicken Sie Suche Neu Starten.
Der folgende Dialog erscheint für den Fall, dass der USB-Master angeschlossen ist, aber noch keine IODD gefunden wurde:
Klikněte na tlačítko Import IODD.
Ziehen Sie die gewünschte IODD mit gedrückter linker Maustaste innerhalb des gestrichelten Rahmens, und lassen Sie die Maustaste los, um die Datei hochzuladen. Alternativ können Sie auch innerhalb des Rahmenbereichs klicken, um die Datei im Dateisystem auszuwählen.
Soubor s popisem jednotky je importován.
Klikněte na tlačítko Done.
Der Verbindungsstatus des USB-Masters ändert sich aufgrund der importierten IODD:
Falls kein IO-Link-Gerät gefunden werden konnte, schliessen Sie das IO-Link-Gerät an, und klicken Sie IO-Link-Gerät Suchen.
Klicken Sie IODD Importieren, und importieren Sie wie oben beschrieben die IODD.
Der Verbindungsstatus des IO-Link-Geräts ändert sich aufgrund der importierten IODD:
Um das oder die Geräte am USB-Master zu konfigurieren, klicken Sie Konfigurieren.
Zobrazí se následující dialog:
Parametrieren Sie das Gerät, siehe Parametrizovat jednotky.
Poznámka
Parametry, které byly změněny prostřednictvím USB master, jsou uloženy v zařízení IO-Link. Pokud je zařízení IO-Link připojeno k portu IO-Link běžného síťového modulu IO-Link, sada parametrů zařízení IO-Link se automaticky nahraje na server parametrů síťového modulu IO-Link. Předpoklad: Port IO-Link je aktivován pro server parametrů.
Máte následující možnosti:
Alle Lesen: Mit diesem Befehl lesen Sie alle Parameter aus dem Gerät, siehe Načtení parametrů z jednotky. Wenn Sie nur einzelne veränderte Parameter aus dem Gerät lesen wollen, klicken Sie neben dem Hinweisdreieck auf Lesen, siehe Nastavení parametrů jednotky.
Alle Schreiben: Mit diesem Befehl schreiben Sie alle veränderten Parameter ins Gerät. Wenn Sie nur einzelne veränderte Parameter in das Gerät schreiben wollen, klicken Sie neben dem Hinweisdreieck auf SCHREIBEN, siehe Nastavení parametrů jednotky.
Uložit nastavení: Tento příkaz slouží k uložení aktuální sady parametrů zařízení do databáze BET, viz ULOŽIT SADU PARAMETRŮ.
Einstellungen Importieren: Mit diesem Befehl laden Sie einen gespeicherten Datensatz aus der BET-Datenbank in das Gerät, siehe Načíst sadu parametrů.
Kliknutím na tlačítko Konfigurovat další zařízení můžete v případě potřeby konfigurovat další zařízení IO-Link nebo kliknutím na tlačítko Ukončit a zavřít ukončete konfiguraci.