Kontrola konfigurace portu (kontrola I/O)

04.11.2026 | 603 slov | 3 min čtení

Kontrolu vstupů a výstupů provádíte z následujících důvodů:

  1. Chcete-li porovnat nakonfigurovanou topologii na adrese BET s fyzickou topologií na úrovni síťového modulu IO-Link, zařízení a portu, viz Porovnání projektované topologie s fyzickou topologií.

  2. Chcete-li testovat a kontrolovat vstupy a výstupy síťových modulů IO-Link bez PLC připojeného prostřednictvím řízení I/O, viz Řízení I/O pro digitální výstupy.

  3. Čtení/zápis procesních dat ze zařízení IO-Link viz Čtení/zápis procesních dat pro zařízení IO-Link.

Přehled Kontrola I/O

_images/w_io_check_in_overview.jpg

_images/w_IO_Check_2.jpg

Poz.

Popis

1

Název projektu topologie na adrese BET.
S touto topologií se porovnává topologie v poli.

2

Projektierte IO-Link-Netzwerk-Module.

3

Předpokládaná konfigurace portů, rozdělená podle portů a pinů.

4

Ovládání I/O:
- Zobrazení stavu portu
- Nastavení digitálních výstupů
- Čtení a zápis procesních dat z výstupů IO-Link.

5

Ergebnis des Port-Vergleichs.

6

Exportiert das I/O-Check-Ergebnis.

7

Aktualizuje zobrazení ve sloupcích Stav portu a Porovnání.
Data procesu se neaktualizují.

Porovnání projektované topologie s fyzickou topologií

Projektovanou topologii můžete porovnat s topologií v poli na následujících úrovních:

  • Síťové moduly IO-Link

  • Zařízení

  • Konfigurace portu

Pokud jste ručně vytvořili nebo importovali projektovanou topologii, zobrazí se rozdíly v konfiguraci portů jako výsledek porovnání. Pokud jste prohledali projektovanou topologii, zobrazí se výsledek porovnání při selhání zařízení.

  1. Klicken Sie in der Topologieübersicht auf i/o check.

  Zobrazí se dialog pro kontrolu I/O.

  1. Klicken Sie VERGLEICHEN.

  Projektovaná topologie se porovná s fyzickou topologií. Výsledek porovnání konfigurace portů můžete vidět ve sloupci Porovnání.

Výsledek porovnání portů

Pokud je nalezen síťový modul IO-Link, vyhodnotí se každý pin fyzického síťového modulu IO-Link v síti IO-Link a porovná se s projektovanou topologií. Následující tabulka obsahuje přehled všech možných vyhodnocení, která se po skenování zadávají do sloupce Srovnat.

Možné jsou následující výsledky:

_images/w_IO_Check_5_de.jpg

Řízení I/O pro digitální výstupy

Pro testovací účely můžete v terénu zapínat a vypínat promítané digitální výstupy.

Varování

NEBEZPEČÍ NEHODY! Nastavení výstupů vede přímo k elektrickému signálu na výstupu síťového modulu IO-Link. Před použitím zkontrolujte nebezpečí nehody. Pokud nemůžete vyloučit riziko nehody, nenastavujte žádné výstupy.

  1. Klicken Sie in der Topologieübersicht auf i/o check.

  Zobrazí se dialog pro kontrolu I/O.

  1. U portů, pro které byl definován digitální výstup, jsou ve sloupci Stav portu k dispozici dvě tlačítka:

_images/w_IO_Check_6.jpg
  1. Máte následující možnosti:

  • Kliknutím na tlačítko SET zapnete fyzický digitální výstup.

  • Kliknutím na tlačítko Reset vypnete fyzický digitální výstup.