Odstraňování potíží pomocí protokolu aktivit (LOG)

05.11.2026 | 511 slov | 3 min čtení

Protokol je nástrojem pro podrobné řešení problémů v topologiích, ve kterém jsou zobrazeny následující události v jejich časové závislosti:

  • Změny topologie

  • Změny ve správě uživatelů

  • Události, které ovlivňují síťové moduly IO-Link nebo zařízení IO-Link.

  • Vyhledávání zařízení

  • Import topologií

  • Aktualizace firmwaru

Stránka BET shromažďuje všechny události, které se vyskytují v protokolech síťových modulů IO-Link přítomných v topologii, a zobrazuje je. Stránka BET používá systémový čas hostitelského počítače. Čas v síťových modulech IO-Link se nebere v úvahu. Protokoly se aktualizují při aktualizaci topologie a při vyvolání protokolu (síťové moduly IO-Link musí mít zelený stav připojení).

Poznámka

Stránka BET automaticky načítá zprávy ze síťových modulů IO-Link. Protože zprávy v síťových modulech IO-Link jsou uchovávány pouze v angličtině, přenášejí se do protokolu také v angličtině.

Vyvolání přehledu protokolu pro všechny jednotky

  Klikněte na kartu Protokoly v aktuální topologii.

  Zobrazí se protokol:

_images/w_Log.jpg

Příklad záznamu činnosti (Log)

Poznámka

Falls detaillierte Informationen zu einem Eintrag existiert, wird dies mit einem auf der rechten Seite signalisiert.

V přehledu protokolu najdete následující informace:

Závažnost

Každé události je přiřazena úroveň závažnosti z osmi kategorií (seřazených sestupně).

Závažnost

Popis

1. Critical

Externí chyba
Síťový modul IO-Link nebo zařízení IO-Link zjistilo možnou
nepřípustnou událost působící na síťový modul IO-Link
nebo zařízení IO-Link zvenčí. Může být nutné odstranění problémů
v topologii.

2. Warning

Das IO-Link-Netzwerk-Modul oder das IO-Link-Gerät hat ein Ereignis festgestellt, welches Ihre Aufmerksamkeit erfordert, jedoch noch kein Eingriff nötig ist.

3. Notice

Síťový modul IO-Link nebo zařízení IO-Link zjistilo provozní událost. Jedná se například o rozpoznanou verzi firmwaru a spuštění zařízení nebo rozpoznané adresy IP a brány.

4. Info

Událost
Síťový modul IO-Link nebo zařízení IO-Link zjistilo důležitou (normální)
provozní událost. Patří sem také například,
konfigurační akce prostřednictvím webového rozhraní, uživatelské
záznamy v protokolu, informace související s topologií a další
konfigurační rozhraní, která jsou zaznamenávána.

5. Debug

Meldungen die vor allem Administratoren betreffen und zur Fehlerfindung hilfreich sein können.

Zdroj události

Označuje zdroj záznamu, například zařízení IO-Link. Zdroj je místo vzniku akce.

Datum

Čas výskytu a datum události, která byla uložena do protokolu.

Formát časového razítka: Datum - Čas (včetně milisekund)

Poznámka

Beim ersten Einlesen der Log-Daten aus den IO-Link-Netzwerk-Modulen wird die Uhrzeit des Auslesens als Uhrzeit für die Ereignisse übernommen. Das kann dazu führen, dass früher zurückliegende Ereignisse im IO-Link-Netzwerk-Modul mit der gleichen Uhrzeit in das Log übernommen werden. Ab dem Zeitpunkt, an dem das BET eingeschaltet wurde, wird ein Ereignis mit dem Zeitstempel eingetragen.

Kód události

Pokud je k dispozici, je zde uveden kód události, což může být užitečné při zpracování chyb.

Zpráva o chybě

Obsah přihlašovacího záznamu.

Vyvolání přehledu protokolu pro konkrétní zařízení

  1. V topologii vyberte jednotky, pro které chcete zobrazit protokol.

  2. Klikněte na kartu Záznamy událostí. Pokud se již nacházíte v zobrazení Záznamy, klikněte na požadované zařízení.

  Zobrazí se protokol pro vybrané jednotky.

  1. V případě potřeby seřaďte zobrazené položky kliknutím na záhlaví příslušných sloupců.

Export protokolů

  1. Pokud jste v zobrazení Záznamy, vyberte položky, které chcete exportovat, kliknutím na ně.

  Zobrazí se označené události.

_images/w_Log_3.jpg
  1. Klikněte na tlačítko Export.

_images/w_Log_4.jpg

  Budete vyzváni k uložení souboru do souborového systému.

  1. Vyberte umístění úložiště, přiřaďte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.