Eseguire la risoluzione dei problemi con il registro delle attività (LOG)¶
02 nov 2026 | 511 parole | 3 min tempo di lettura
Il log è uno strumento per la risoluzione dettagliata dei problemi nelle topologie, in cui vengono visualizzati i seguenti eventi nella loro dipendenza temporale:
Modifiche alla topologia
Modifiche nell’amministrazione degli utenti
Eventi che interessano i moduli di rete IO-Link o i dispositivi IO-Link.
Ricerca di dispositivi
Importazione di topologie
Aggiornamenti del firmware
BET raccoglie tutti gli eventi che si verificano nei log dei moduli di rete IO-Link presenti nella topologia e li visualizza. BET utilizza l’ora di sistema del computer host. L’ora dei moduli di rete IO-Link non viene presa in considerazione. I registri vengono aggiornati quando la topologia viene aggiornata e quando il registro viene richiamato (i moduli di rete IO-Link devono avere uno stato di connessione verde).
Nota
Il sito BET legge automaticamente i messaggi dei moduli di rete IO-Link. Poiché i messaggi dei moduli di rete IO-Link sono conservati solo in inglese, anche i messaggi vengono trasferiti al log in inglese.
Richiamare la panoramica dei registri per tutte le unità¶
Fare clic sulla scheda Protocolli nella topologia corrente.
Viene visualizzato il registro:
Esempio di registro delle attività (Log)¶
Nota
Falls detaillierte Informationen zu einem Eintrag existiert, wird dies mit einem
auf der rechten Seite signalisiert.
Nella panoramica dei registri si trovano le seguenti informazioni:
Severità
A ogni evento viene assegnato un livello di gravità tra otto categorie (ordinate in modo decrescente).
Gravità |
Descrizione |
|---|---|
1. Critical |
Errore esterno |
2. Warning |
Das IO-Link-Netzwerk-Modul oder das IO-Link-Gerät hat ein Ereignis festgestellt, welches Ihre Aufmerksamkeit erfordert, jedoch noch kein Eingriff nötig ist. |
3. Notice |
Il modulo di rete IO-Link o il dispositivo IO-Link ha rilevato un evento operativo. Ciò include, ad esempio, il riconoscimento della versione del firmware e dell’avvio di un dispositivo o il riconoscimento degli indirizzi IP e gateway. |
4. Info |
Evento |
5. Debug |
Meldungen die vor allem Administratoren betreffen und zur Fehlerfindung hilfreich sein können. |
Fonte dell’evento
Indica la fonte della voce, ad esempio il dispositivo IO-Link. La fonte è il punto di origine dell’azione.
Data
Ora e data dell’evento salvato nel registro.
Formato della marca temporale: Data - Ora (compresi i millisecondi)
Nota
Beim ersten Einlesen der Log-Daten aus den IO-Link-Netzwerk-Modulen wird die Uhrzeit des Auslesens als Uhrzeit für die Ereignisse übernommen. Das kann dazu führen, dass früher zurückliegende Ereignisse im IO-Link-Netzwerk-Modul mit der gleichen Uhrzeit in das Log übernommen werden. Ab dem Zeitpunkt, an dem das BET eingeschaltet wurde, wird ein Ereignis mit dem Zeitstempel eingetragen.
Codice evento
Se disponibile, qui viene specificato il codice dell’evento, che può essere utile per la gestione degli errori.
Messaggio di errore
Contenuto della voce di login.
Richiamare la panoramica dei log per dispositivi specifici¶
Nella topologia, selezionare le unità per le quali si desidera visualizzare il log.
Fare clic sulla scheda Registri eventi. Se si è già nella visualizzazione Logs, fare clic sul dispositivo desiderato.
Viene visualizzato il registro delle unità selezionate.
Se necessario, ordinare le voci visualizzate facendo clic sulle rispettive intestazioni di colonna.
Esportazione dei log¶
Se ci si trova nella vista Log, selezionare le voci che si desidera esportare facendo clic su di esse.
Vengono visualizzati gli eventi contrassegnati.
Fare clic su Esportazione.
Verrà richiesto di salvare il file nel file system.
Selezionare una posizione di memorizzazione, assegnare un nome al file e fare clic su Salva.