Scansione della topologia esistente (trovare i dispositivi)

04 nov 2026 | 992 parole | 5 min tempo di lettura

Con il sito BET è possibile scansionare una topologia IO-Link fisicamente esistente e visualizzarne la struttura nella vista principale. A tale scopo, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  • La topologia in cui devono essere ricercati i moduli di rete IO-Link e i dispositivi IO-Link e l’adattatore di rete del computer di lavoro su cui è installato BET devono trovarsi nella stessa rete e nello stesso intervallo di indirizzi IP. Non è possibile effettuare una ricerca tramite un gateway o una ricerca al di fuori dell’intervallo di indirizzi dell’adattatore di rete.

  • Se si utilizza un adattatore Ethernet USB, è necessario impostarlo di conseguenza e installare il software USBpCap, vedere Domande frequenti su firewall e rete IO-Link.

  • Il rilevamento dei dispositivi IO-Link collegati viene effettuato utilizzando diversi protocolli. A tale scopo, nelle impostazioni del firewall del PC per il sito BET devono essere sbloccate le seguenti porte:

    • Porta UDP <2000> per i messaggi in entrata

    • Porta UDP <1999> per i messaggi in uscita

    • Porta UDP <2222> per i messaggi in arrivo al CIP

    • 44818 per Ethernet/IP CIP (in uscita)

    Il rilascio deve essere effettuato per reti private e pubbliche.

Durante il processo di scansione, vengono ricercati tutti gli indirizzi IP negli spazi di indirizzi definiti.

Nota

Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk korrekt konfiguriert wurde.

Nota

I dispositivi IO-Link (sensori e attuatori) non hanno un proprio indirizzo IP. Vengono indirizzati tramite il modulo di rete IO-Link a cui sono collegati i dispositivi.

Nota

Per impostare correttamente il firewall, può essere importante conoscere il percorso del file eseguibile del sito BET . Dopo l’installazione, il file eseguibile (Balluff Engineering Tool.exe) si trova nella seguente cartella:
C:\Users\%UserName%\AppData\Local\Programs\Balluff Engineering Tool.

Netzwerkadapter und Feldbusprotokol auswählen und nach Netzwerk-Modulen suchen

Se i requisiti per la scansione della topologia sono soddisfatti, è possibile avviare una scansione e quindi importare tutti o alcuni dei dispositivi IO-Link trovati nella vista principale.

  1. Fare clic su Topologia nella barra delle funzioni.

   Das folgende Fenster erscheint:

_images/w_topologie_scan.jpg
  1. Klicken Sie auf das Scan-Symbol Scan unter dem Suchfeld im linken Bereich der Arbeitsbereiches.

   Das folgende Fenster erscheint, wo Sie Ihren gewünschten Feldbusprotokoll und den Netzwerkadapter einstellen können:

_images/w_scan_main.jpg
  1. Wählen sie das gewünschte Feldbusprotokoll aus oder aktivieren sie die Automatische Erkennung.

  2. Selezionare la scheda di rete da utilizzare per la ricerca dei dispositivi IO-Link.

  3. Klicken Sie auf Netzwerk scannen um mit der Suche anzufangen.

Nota

Die suche deckt alle verfügbaren IP-Bereiche ab. So werden z.B. in mehreren IP-Bereichen wie 192.xxx.xxx.xxx und 10.xxx.xxx.xxx gleichzeitig gesucht.

  I moduli di rete IO-Link trovati sono elencati come risultato.

_images/w_scan_result.jpg

Risultato del processo di scansione (PROFINET)

Nota

Werden nicht alle IO-Link-Netzwerk-Module am Bus gefunden, können Sie die Verbindungen am Gerät überprüfen und Suche erneut ausführen.

Nota

I dispositivi trovati possono essere componenti della topologia ricercata. È possibile trovare anche altri dispositivi compatibili con la rete situati nell’intervallo di indirizzi ricercato.

Nota

Es kann vorkommen, dass Geräte gefunden aber als nicht erreichbar gekennzeichnet werden. Dies liegt meist daran, dass einer der gefundenen Netzwerk-Module die gleiche IP-Adresse hat wie der Netzwerk-Adapter an dem Geräte gesucht werden. In diesem Fall ändern Sie die Ip-Adresse des Netzwerk-Moduls oder die Adresse des Netzwerk-Adapters.

Daten der Netzwerk-Module ändern

In dem Ergebnisfenster des Scans haben Sie die Möglichkeit bei jedem gefundenen Netzwerk-Modul einzeln folgende Daten zu ändern:


  • Profinet-Name

  • IPv4 Adresse

  • Subnetzmaske

  • Gateway

  • Feldbustyp (nur bei Netzwerk-Modulen der neueren Generation)


  1. Klicken hierfür in das Feld, das Sie bearbeiten möchten.

  2. Nehmen Sie Ihre gewünschten Änderungen vor.

  Ihre Änderungen werden mit einem Warnzeichen bzw. farblich hervorgehoben.

_images/w_scan_result_changes.jpg

Ergebnis des Scan-Vorgangs mit Änderungen

  1. Um Ihre Änderungen zu speichern klicken Sie Änderungen schreiben. Um die Änderungen rückgängig zu machen klicken Sie Alle Änderungen rückgängig machen.

_images/w_scan_result_changes_do_undo.jpg

  Sie haben Ihre Änderungen erfolgreich gespeichert.

Weitere Informationen zu den Netzwerk-Modulen einsehen

LEDs aufleuchten lassen

Weiterhin haben Sie in dem Ergebnisfenster die Möglichkeit LEDs an den Netzwerk-Modulen leuchten zu lassen, um das Gerät eindeutig zu identifizieren.

  1. Um die Kontrollleute am Netzwerk-Modul leuchten zu lassen, klicken Sie auf icon LED in der gleichen Zeile.

  Ein Seitenfenster öffnet sich:

_images/w_led_main.jpg
  1. Wählen Sie über das Drop&Down Menü die Zeit, um die die LED leuchten soll, und klicken Sie anschließend auf **.

  Die LED am Gerät wird nun für die Dauer der eingestellten Zeit aufleuchten.

Detaillierte Informationen einsehen

  1. Um weiterführende Informationen zu bestimmten Netzwerk-Modulen zu erhalten, klicken Sie in der gleichen Zeile wie das Netzwerk-Modul auf i_master_info.

  Das Informationsfenster zum Netzwerk-Modul öffnet sich:

_images/w_master_info_main.jpg

Dem Inhalt dieses Fensters können Sie folgende Informationen entnehmen:

  • Status des Netzwerk-Moduls

  • Spezifische Informationen zum Gerät, z.B Firmware-Versionen zu Soft-/ und Hardware, Herstellernummer, Bestellcode … .

  • Typ und Netzwerk-Adressen

  • Porteinstellungen

Profinet-Namen (Stationnamen) für mehrere Netzwerk-Module ändern

Sie können Profinet-Namen (Stationsnamen) nach bestimmten Kriterien für mehrere oder alle Netzwerk-Module gleichzeitig ändern, um eine einheitliche Namensgebung für alle Geräte zu erreichen.

Nota

Diese Vorgehensweise ist nur für Profinet Geräte verfügbar.

  1. Markieren Sie die Netzwerk-Module, deren Namen Sie ändern wollen.

  2. Klicken Sie auf Stationsnamen umbenennen.

  Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

_images/w_rename_station_name.jpg
  1. Falls erwünscht, ändern Sie Anzeigereihenfolge der Geräte mit der Drop&Down-Liste Geräte sortieren nach.

  2. Geben Sie im Feld Namensmuster einen Namen ein, mit dem die Namen Ihrer Geräte anfangen sollen.

  3. Geben Sie im Feld Startnummer eine Nummer ein, um die Namen Ihrer Geräte mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen.

  4. Wählen Sie aus der Drop&Down-Liste einen Zahlenformat aus.

  5. Klicken Sie auf Einstellungen für ausgewählte Module anwenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

  Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster geschlossen. Danach wird die Liste der Scanergebnisse aktualisiert.

IP-adressen für mehrere Netzwerk-Module ändern

Sie können IPv4 Adressen nach bestimmten Kriterien für mehrere oder alle Netzwerk-Module gleichzeitig ändern.

  1. Markieren Sie die Netzwerk-Module, deren Ipv4 Adressen Sie ändern wollen.

  2. Klicken Sie auf IP-Adressen festlegen.

  Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

_images/w_rename_ip_address.jpg
  1. wählen Sie eine Start IP-Adresse für Ihre ausgewählten Geräte.

  2. Geben Sie eine Schrittweite an, um deren Größe fortlaufende IP-Adressen für Ihre Geräte erzeugt werden.

  3. Klicken Sie auf Einstellungen für ausgewählte Module anwenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

  Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster geschlossen. Danach wird die Liste der Scanergebnisse aktualisiert.

Nota

Die neuen IP-Adressen können nur dann übernommen werden, wenn die Adresse nicht von einem anderen Gerät reserviert ist. In diesem Fall wird die nächste freie Adresse übernommen und mit der eingestellten Schrittweite weitere Adressen erzeugt.

Topologie Übernehmen

Wenn Sie das Ergebnis des Scan haben, können Sie die Geräte in Ihre Topologie übernehmen. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

  1. Markieren Sie die Geräte, die Sie in Ihre Topologie übernehmen wollen.

  2. Klicken Sie auf Weiter mit ausgewählten Modulen.

  Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

_images/w_scan_continue_with_selected.jpg

Nota

Manche Geräte erwarten eine Authentifizierung. Geben Sie dafür in den Feldern Benutzername und Passwort entsprechend die Daten ein.

  1. Falls Sie die Porteinstellungen beibehalten wollen, klicken Sie auf Porteinstellungen beibehalten. Um die Ports zu aktivieren, klicken Sie auf Alle IO-Link-Ports aktivieren (nötig, wenn die Geräte vor dem Scan stromlos waren).

  Es wird nach IO-Link Geräten an den Ports der Netzwerk-Module gesucht und nach dem Abschluss der Suche der folgende Dialog angezeigt:

_images/w_scan_finish.jpg
  1. Klicken Sie *Beenden und schließen, um die Gefundenen Geräte in Ihre Topologie zu übernehmen.

  Die Geräte werden in die Topologie übernommen:

_images/w_topology_after_scan.jpg