Installazione

02 nov 2026 | 711 parole | 4 min tempo di lettura

In questa pagina troverete informazioni su come installare BET sul vostro sistema.

Nota

Dalla ** versione 1.65** diBET, i seguenti contenuti del database vengono mantenuti quando si installa una versione più recente di BET:

  • Creazione di utenti BET.

  • Dati di autenticazione per i moduli di rete IO-Link che richiedono l’autenticazione.

Dalla ** versione 1.66** diBET, i seguenti contenuti del database vengono mantenuti anche quando si installa una versione più recente di BET:

  • File di descrizione del dispositivo importato (IODD).

Prerequisiti

Prima di procedere all’installazione, verificare i seguenti punti:

  • Il PC deve soddisfare i requisiti di sistema necessari, vedere Requisiti di sistema.

  • Il sito BET deve trovarsi nella stessa area di accesso del PC. Nelle aziende vengono spesso realizzate strutture di rete speciali, ad esempio con sottoreti per dividere i PC in aree di accesso diverse. Se necessario, consultare l’amministratore di sistema della rete aziendale per l’installazione.

  • Per poter utilizzare BET con tutte le sue funzioni, è necessario disporre dei diritti di amministrazione durante l’installazione. Questi sono necessari per l’installazione dei pacchetti di driver. È possibile eseguire l’installazione anche senza i pacchetti di driver, vedere BET Installazione tramite la riga di comando.

Avvertimento

L’installazione provoca il riavvio della scheda di rete.

  • Durante l’installazione del driver, la connessione di rete si interrompe brevemente. Ciò può comportare il reset di alcune connessioni di rete. Ciò può influire sulle applicazioni in tempo reale, come i programmi soft PLC. Ciò può riguardare anche le connessioni VPN.

  • Prima dell’installazione, chiudere tutte le applicazioni in tempo reale e quelle critiche per l’azienda e salvare il lavoro per evitare possibili interruzioni.

BET installare

Per installare l’applicazione BET:

  1. Scaricare il file di installazione di BET da www.balluff.com.

  2. Se si utilizzano applicazioni software in tempo reale o critiche per l’azienda, salvare il lavoro e chiudere queste applicazioni.

  3. Fare doppio clic sul file di installazione BET e seguire le istruzioni. Per installare i pacchetti di driver sono necessari i diritti di amministrazione. Confermare la finestra di dialogo per l’esecuzione con i diritti di amministratore. Se i pacchetti di driver sono già presenti sul sistema, non è necessario fare nulla.

  4. L’applicazione di installazione vi informerà quando l’installazione sarà completata. Fare clic su Finish per completare l’installazione. L’applicazione BET sarà ora disponibile nel menu di avvio e sul desktop.

BET Installazione tramite la riga di comando

L’applicazione BET può essere eseguita anche tramite una chiamata alla riga di comando.

Per installare BET tramite la riga di comando, aprire un editor di riga di comando con diritti di amministratore e utilizzare la seguente sintassi:

"<Path to installation file>" [parameters]

Sono disponibili i seguenti parametri, che possono essere combinati tra loro:

/driverOnly

Installa solo i driver senza installare l’applicazione. Sono necessari i diritti di amministrazione. Se /driverOnly e /noDriver sono specificati contemporaneamente, si applica solo il flag /driverOnly.

/noDriver

Installa solo l’applicazione senza i pacchetti dei driver. Non sono richiesti diritti di amministrazione.

/S

Esegue un’installazione silenziosa (senza interfaccia utente).

/ioddPath

Definiert den Standardpfad für Gerätebeschreibungsdateien (IODDs). Beispiel: /ioddPath="C:/ProgramData/IODD"

/fwPath

Definiert den Standardpfad für Firmware-Dateien. Beispiel: /fwPath="C:/ProgramData/firmware"

Esempi

L’installazione si svolge normalmente:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe"

Qui vengono installati solo i driver:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /driverOnly

Qui vengono installati solo i driver senza interfaccia utente:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /driverOnly /S

Qui è installata solo l’applicazione BET, senza driver e senza interfaccia utente:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /noDriver /S 

Hier wird das BET mit benutzerdefinierten Pfaden für IODD und Firmware installiert:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0-dev.18173.exe" /S /ioddPath="C:/ProgramData/IODD" /fwPath="C:/ProgramData/firmware"

PowerShell-Beispiel

Die Installation kann auch über PowerShell mit dem Cmdlet Start-Process durchgeführt werden:

Start-Process -FilePath ".\Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0-dev.18173.exe" `
  -ArgumentList '/S','/ioddPath="C:/ProgramData/IODD"','/fwPath="C:/ProgramData/firmware"' `
  -Wait

Mit dem Parameter -Wait wird PowerShell darauf warten, dass die Installation abgeschlossen ist, bevor der nächste Befehl ausgeführt wird.

Accedere come amministratore

Quando si richiama per la prima volta BET , è necessario assegnare una password di amministratore.

  1. Avviare il sito BET tramite il collegamento sul desktop.

_images/i_Desktop_icon_de.jpg

  Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

_images/w_Admin_erstellen.jpg

Per utilizzare il sito BET , è necessario creare un account amministratore durante la prima messa in funzione. Qui è necessario confermare la password inserita una volta. Questo account può essere utilizzato per creare altri utenti con altri ruoli. Questo account è rilevante solo per BET.

Nota

Per la password si possono utilizzare tutti i caratteri dell’insieme di caratteri ASCII e i caratteri grafici dell’insieme di caratteri Unicode. Una password valida ha un massimo di 255 caratteri e un minimo di 12 caratteri per impostazione predefinita. La lunghezza minima della password può essere modificata dagli utenti con il ruolo di amministratore, ma non deve superare la lunghezza massima di 255 caratteri. Se si inserisce una password non valida o non sicura, l’utente viene avvisato. Tali password non saranno accettate.

  1. Confermare con Login.

      È stato creato un account amministratore ed è stato effettuato l’accesso come amministratore.

    Nota

    Se è necessario reimpostare la password dell’amministratore, contattare l’assistenza di Balluff.

Cambiare la lingua dell’interfaccia utente al momento del login

  Selezionare la lingua dell’interfaccia utente desiderata dall’elenco:

_images/w_UI_Sprache_wechseln.jpg

Vedere anche Modifica della lingua dell’interfaccia utente.

Visualizzare le informazioni su BET quando si effettua l’accesso.

  Fare clic su Chi siamo nell’angolo in alto a destra.

  Vengono visualizzate le informazioni sul software BET installato.

Vedere anche Mostra informazioni sull’utilizzo.

Uscire come amministratore

  1. Fare clic sul pulsante nella barra di navigazione per aprire l’amministrazione degli utenti:

_images/i_Benutzermenue.jpg

  Viene visualizzato il seguente menu:

_images/i_Benutzermenue_admin.jpg
  1. Fare clic su Logout.

      Si è effettuato con successo il logout da BET .