Efetuar a resolução de problemas com o registo de atividades (LOG)

04 nov., 2026 | 511 palavras | 3 min tempo de leitura

O registo é uma ferramenta para a resolução detalhada de problemas em topologias, em que os seguintes eventos são apresentados na sua dependência temporal:

  • Alterações na topologia

  • Alterações no gerenciamento de usuários

  • Eventos que afectam os módulos de rede IO-Link ou os dispositivos IO-Link.

  • Procurar dispositivos

  • Importar topologias

  • Actualizações de firmware

O BET recolhe todos os eventos que ocorrem nos registos dos módulos de rede IO-Link presentes na topologia e apresenta-os. O BET utiliza a hora do sistema do computador anfitrião. A hora dos módulos de rede IO-Link não é tida em conta. Os registos são actualizados quando a topologia é actualizada e quando o registo é chamado (os módulos de rede IO-Link devem ter um estado de ligação verde).

Nota

O BET lê automaticamente as mensagens dos módulos de rede IO-Link. Como as mensagens nos módulos de rede IO-Link são mantidas apenas em inglês, as mensagens também são transferidas para o registo em inglês.

Visão geral do registro de chamadas para todos os dispositivos

  Clique no separador Protocolos na topologia atual.

  O registro é exibido:

_images/w_Log.jpg

Exemplo de registro de atividades (Log)

Nota

Falls detaillierte Informationen zu einem Eintrag existiert, wird dies mit einem auf der rechten Seite signalisiert.

Na síntese do registo, encontrará as seguintes informações:

**Gravidade

A cada evento é atribuído um nível de gravidade de entre oito categorias (ordenadas por ordem decrescente).

Severidade

Descrição

1. Critical

Erro externo
O módulo de rede IO-Link ou o dispositivo IO-Link detectou um evento possivelmente inadmissível que atua sobre o módulo de rede IO-Link
ou o dispositivo IO-Link a partir do exterior. Poderá ser necessária a resolução de problemas
na topologia.

2. Warning

Das IO-Link-Netzwerk-Modul oder das IO-Link-Gerät hat ein Ereignis festgestellt, welches Ihre Aufmerksamkeit erfordert, jedoch noch kein Eingriff nötig ist.

3. Notice

O módulo de rede IO-Link ou o dispositivo IO-Link detectou um evento operacional. Isto inclui, por exemplo, a versão de firmware reconhecida e o início de um dispositivo ou endereços IP e gateway reconhecidos

4. Info

Evento
O módulo de rede IO-Link ou o dispositivo IO-Link detectou um evento operacional importante (normal)
. Isto também inclui, por exemplo,
acções de configuração através da interface Web, entradas de registo relacionadas com o utilizador, informações relacionadas com a topologia e outras interfaces de configuração que são registadas.

5. Debug

Meldungen die vor allem Administratoren betreffen und zur Fehlerfindung hilfreich sein können.

**Fonte do evento

Indica a origem da entrada, por exemplo, o dispositivo IO-Link. A fonte é o ponto de origem da ação.

**Data

Hora da ocorrência e data do evento armazenado no registro.

Formato do carimbo da hora: Data - Hora (incl. milissegundos)

Nota

Beim ersten Einlesen der Log-Daten aus den IO-Link-Netzwerk-Modulen wird die Uhrzeit des Auslesens als Uhrzeit für die Ereignisse übernommen. Das kann dazu führen, dass früher zurückliegende Ereignisse im IO-Link-Netzwerk-Modul mit der gleichen Uhrzeit in das Log übernommen werden. Ab dem Zeitpunkt, an dem das BET eingeschaltet wurde, wird ein Ereignis mit dem Zeitstempel eingetragen.

Código do evento

Se disponível, o código do evento é especificado aqui, o que pode ser útil para o tratamento de erros.

Mensagem de erro

Conteúdo da entrada de início de sessão.

Chamar a visão geral do registro para dispositivos específicos

  1. Na topologia, selecionar os dispositivos para as quais se pretende visualizar o registo.

  2. Clique no separador Registos de eventos. Se já estiver na vista Logs, clique no dispositivo pretendido.

  O registro dos dispositivos selecionados é exibido.

  1. Se necessário, ordenar as entradas apresentadas clicando nos respectivos títulos de coluna.

Exportar registos

  1. Se estiver na vista Logs, selecione as entradas que pretende exportar clicando nas mesmas.

  Os eventos marcados são apresentados.

_images/w_Log_3.jpg
  1. Clique em EXPORTAR.

_images/w_Log_4.jpg

  Você será solicitado a salvar o arquivo no sistema de arquivos.

  1. Selecione um local de armazenamento, atribua um nome de arquivo e clique em Guardar.