Verificar a topologia existente (localizar dispositivos)¶
04 nov., 2026 | 992 palavras | 5 min tempo de leitura
É possível digitalizar uma topologia IO-Link fisicamente existente com o BET e exibir a sua estrutura na vista principal. Para tal, devem ser cumpridos os seguintes requisitos:
A topologia na qual os módulos de rede IO-Link e os dispositivos IO-Link devem ser pesquisados e o adaptador de rede do computador de trabalho no qual o BET está instalado devem estar na mesma rede e faixa de endereços IP. Não é possível efetuar uma pesquisa através de um gateway ou uma pesquisa fora da gama de endereços do adaptador de rede.
Se você usar um adaptador Ethernet USB, ele deverá ser configurado de acordo e o software USBpCap deverá ser instalado, consulte FAQs sobre firewall e rede IO-Link.
A deteção dos dispositivos IO-Link ligados é efectuada através de vários protocolos. Para o efeito, as seguintes portas devem ser libertadas nas definições da firewall do PC para o BET :
Porta UDP <2000> para mensagens recebidas
Porta UDP <1999> para mensagens de saída
Porta UDP <2222> para mensagens recebidas no CIP
44818 para Ethernet/IP CIP (saída)
A libertação deve ser efectuada para redes privadas e públicas.
Durante o processo de varredura, todos os endereços IP nos espaços de endereço definidos são pesquisados.
Nota
Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk korrekt konfiguriert wurde.
Nota
Os dispositivos IO-Link (sensores e actuadores) não têm o seu próprio endereço IP. Eles são endereçados através do módulo de rede IO-Link ao qual os dispositivos estão conectados.
Nota
Para configurar o firewall corretamente, pode ser importante saber o caminho para o arquivo executável do BET . O arquivo executável (Balluff Engineering Tool.exe) está localizado na seguinte pasta após a instalação:
C:\Users\%UserName%\AppData\Local\Programs\Balluff Engineering Tool.
Netzwerkadapter und Feldbusprotokol auswählen und nach Netzwerk-Modulen suchen¶
Se os requisitos para a varredura da topologia forem atendidos, você poderá iniciar uma varredura e, em seguida, importar todos ou alguns dos dispositivos IO-Link encontrados para a visualização principal.
Clique em Topologia na barra de funções.
Das folgende Fenster erscheint:
Klicken Sie auf das Scan-Symbol
unter dem Suchfeld im linken Bereich der Arbeitsbereiches.
Das folgende Fenster erscheint, wo Sie Ihren gewünschten Feldbusprotokoll und den Netzwerkadapter einstellen können:
Wählen sie das gewünschte Feldbusprotokoll aus oder aktivieren sie die Automatische Erkennung.
Seleccione o adaptador de rede que deve ser utilizado para procurar dispositivos IO-Link.
Klicken Sie auf Netzwerk scannen um mit der Suche anzufangen.
Nota
Die suche deckt alle verfügbaren IP-Bereiche ab. So werden z.B. in mehreren IP-Bereichen wie 192.xxx.xxx.xxx und 10.xxx.xxx.xxx gleichzeitig gesucht.
Os módulos de rede IO-Link encontrados são listados como resultado.
Resultado do processo de escaneamento (PROFINET)¶
Nota
Werden nicht alle IO-Link-Netzwerk-Module am Bus gefunden, können Sie die Verbindungen am Gerät überprüfen und Suche erneut ausführen.
Nota
Os dispositivos encontrados podem ser componentes da topologia pesquisada. Outros dispositivos habilitados para rede localizados no intervalo de endereços pesquisado também podem ser encontrados.
Nota
Es kann vorkommen, dass Geräte gefunden aber als nicht erreichbar gekennzeichnet werden. Dies liegt meist daran, dass einer der gefundenen Netzwerk-Module die gleiche IP-Adresse hat wie der Netzwerk-Adapter an dem Geräte gesucht werden. In diesem Fall ändern Sie die Ip-Adresse des Netzwerk-Moduls oder die Adresse des Netzwerk-Adapters.
Daten der Netzwerk-Module ändern¶
In dem Ergebnisfenster des Scans haben Sie die Möglichkeit bei jedem gefundenen Netzwerk-Modul einzeln folgende Daten zu ändern:
Profinet-Name
IPv4 Adresse
Subnetzmaske
Gateway
Feldbustyp (nur bei Netzwerk-Modulen der neueren Generation)
Klicken hierfür in das Feld, das Sie bearbeiten möchten.
Nehmen Sie Ihre gewünschten Änderungen vor.
Ihre Änderungen werden mit einem Warnzeichen bzw. farblich hervorgehoben.
Ergebnis des Scan-Vorgangs mit Änderungen¶
Um Ihre Änderungen zu speichern klicken Sie Änderungen schreiben. Um die Änderungen rückgängig zu machen klicken Sie Alle Änderungen rückgängig machen.
Sie haben Ihre Änderungen erfolgreich gespeichert.
Weitere Informationen zu den Netzwerk-Modulen einsehen¶
LEDs aufleuchten lassen¶
Weiterhin haben Sie in dem Ergebnisfenster die Möglichkeit LEDs an den Netzwerk-Modulen leuchten zu lassen, um das Gerät eindeutig zu identifizieren.
Um die Kontrollleute am Netzwerk-Modul leuchten zu lassen, klicken Sie auf
in der gleichen Zeile.
Ein Seitenfenster öffnet sich:
Wählen Sie über das Drop&Down Menü die Zeit, um die die LED leuchten soll, und klicken Sie anschließend auf **.
Die LED am Gerät wird nun für die Dauer der eingestellten Zeit aufleuchten.
Detaillierte Informationen einsehen¶
Um weiterführende Informationen zu bestimmten Netzwerk-Modulen zu erhalten, klicken Sie in der gleichen Zeile wie das Netzwerk-Modul auf
.
Das Informationsfenster zum Netzwerk-Modul öffnet sich:
Dem Inhalt dieses Fensters können Sie folgende Informationen entnehmen:
Status des Netzwerk-Moduls
Spezifische Informationen zum Gerät, z.B Firmware-Versionen zu Soft-/ und Hardware, Herstellernummer, Bestellcode … .
Typ und Netzwerk-Adressen
Porteinstellungen
Profinet-Namen (Stationnamen) für mehrere Netzwerk-Module ändern¶
Sie können Profinet-Namen (Stationsnamen) nach bestimmten Kriterien für mehrere oder alle Netzwerk-Module gleichzeitig ändern, um eine einheitliche Namensgebung für alle Geräte zu erreichen.
Nota
Diese Vorgehensweise ist nur für Profinet Geräte verfügbar.
Markieren Sie die Netzwerk-Module, deren Namen Sie ändern wollen.
Klicken Sie auf Stationsnamen umbenennen.
Aparece a seguinte caixa de diálogo:
Falls erwünscht, ändern Sie Anzeigereihenfolge der Geräte mit der Drop&Down-Liste Geräte sortieren nach.
Geben Sie im Feld Namensmuster einen Namen ein, mit dem die Namen Ihrer Geräte anfangen sollen.
Geben Sie im Feld Startnummer eine Nummer ein, um die Namen Ihrer Geräte mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen.
Wählen Sie aus der Drop&Down-Liste einen Zahlenformat aus.
Klicken Sie auf Einstellungen für ausgewählte Module anwenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster geschlossen. Danach wird die Liste der Scanergebnisse aktualisiert.
IP-adressen für mehrere Netzwerk-Module ändern¶
Sie können IPv4 Adressen nach bestimmten Kriterien für mehrere oder alle Netzwerk-Module gleichzeitig ändern.
Markieren Sie die Netzwerk-Module, deren Ipv4 Adressen Sie ändern wollen.
Klicken Sie auf IP-Adressen festlegen.
Aparece a seguinte caixa de diálogo:
wählen Sie eine Start IP-Adresse für Ihre ausgewählten Geräte.
Geben Sie eine Schrittweite an, um deren Größe fortlaufende IP-Adressen für Ihre Geräte erzeugt werden.
Klicken Sie auf Einstellungen für ausgewählte Module anwenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster geschlossen. Danach wird die Liste der Scanergebnisse aktualisiert.
Nota
Die neuen IP-Adressen können nur dann übernommen werden, wenn die Adresse nicht von einem anderen Gerät reserviert ist. In diesem Fall wird die nächste freie Adresse übernommen und mit der eingestellten Schrittweite weitere Adressen erzeugt.
Topologie Übernehmen¶
Wenn Sie das Ergebnis des Scan haben, können Sie die Geräte in Ihre Topologie übernehmen. Gehen Sie dazu wie folgt vor.
Markieren Sie die Geräte, die Sie in Ihre Topologie übernehmen wollen.
Klicken Sie auf Weiter mit ausgewählten Modulen.
Aparece a seguinte caixa de diálogo:
Nota
Manche Geräte erwarten eine Authentifizierung. Geben Sie dafür in den Feldern Benutzername und Passwort entsprechend die Daten ein.
Falls Sie die Porteinstellungen beibehalten wollen, klicken Sie auf Porteinstellungen beibehalten. Um die Ports zu aktivieren, klicken Sie auf Alle IO-Link-Ports aktivieren (nötig, wenn die Geräte vor dem Scan stromlos waren).
Es wird nach IO-Link Geräten an den Ports der Netzwerk-Module gesucht und nach dem Abschluss der Suche der folgende Dialog angezeigt:
Klicken Sie *Beenden und schließen, um die Gefundenen Geräte in Ihre Topologie zu übernehmen.
Die Geräte werden in die Topologie übernommen: