Instalação

04 nov., 2026 | 711 palavras | 4 min tempo de leitura

Nesta página, encontrará informações sobre como instalar o BET no seu sistema.

Nota

A partir de BET versão 1.65, os seguintes conteúdos da base de dados são mantidos quando se instala uma versão mais recente de BET:

  • Criado BET utilizadores.

  • Dados de autenticação para módulos de rede IO-Link que requerem autenticação.

A partir de BET versão 1.66, os seguintes conteúdos da base de dados também são mantidos quando se instala uma versão mais recente de BET:

  • Ficheiros de descrição de dispositivos importados (IODDs).

Pré-requisitos

Verificar os seguintes pontos antes de efetuar a instalação:

  • O seu PC deve cumprir os requisitos de sistema necessários, ver Requisitos do sistema.

  • O BET deve estar localizado na mesma área de acesso que o PC. Nas empresas, são frequentemente realizadas estruturas de rede especiais, por exemplo, com sub-redes para dividir os PCs em diferentes áreas de acesso. Se necessário, consultar o administrador do sistema da rede da empresa para a instalação.

  • Necessita de direitos de administração durante a instalação para poder utilizar BET com toda a sua gama de funções. Estes são necessários para a instalação dos pacotes de controladores. Também pode efetuar a instalação sem os pacotes de controladores, consulte BET Instalar através da linha de comandos.

Aviso

A instalação faz com que o adaptador de rede seja reiniciado.

  • Durante a instalação do controlador, a ligação de rede é interrompida por breves instantes. Isto pode levar a que determinadas ligações de rede sejam reiniciadas. Isto pode afetar as aplicações em tempo real, tais como os programas soft PLC. Isto também se pode aplicar às ligações VPN.

  • Antes da instalação, feche todas as aplicações em tempo real e críticas para a atividade e guarde o seu trabalho para evitar possíveis interrupções.

BET instalar

Para instalar a aplicação BET:

  1. Descarregue o ficheiro de instalação BET a partir de www.balluff.com.

  2. Se estiver a utilizar aplicações de software em tempo real ou críticas para o negócio, guarde o seu trabalho e feche essas aplicações.

  3. Faça duplo clique no ficheiro de instalação BET e siga as instruções. São necessários direitos de administrador para instalar os pacotes de controladores. Confirme o diálogo para execução com direitos de administrador. Se os pacotes de controladores já estiverem no seu sistema, não precisa de fazer nada.

  4. A aplicação de instalação informá-lo-á quando a instalação estiver concluída. Clique em Finish para concluir a instalação. A aplicação BET estará agora disponível no menu Iniciar e no ambiente de trabalho.

BET Instalar através da linha de comandos

A aplicação BET também pode ser executada através de uma chamada de linha de comandos.

Para instalar o BET através da linha de comandos, abra um editor de linha de comandos com direitos de administrador e utilize a seguinte sintaxe:

"<Path to installation file>" [parameters]

Os seguintes parâmetros estão disponíveis e podem ser combinados:

/driverOnly

Apenas instala os controladores sem instalar a aplicação. São necessários direitos de administração. Se /driverOnly e /noDriver forem especificados ao mesmo tempo, apenas o sinalizador /driverOnly se aplica.

/noDriver

Apenas instala a aplicação sem os pacotes de controladores. Não são necessários direitos de administração.

/S

Executa uma instalação silenciosa (sem interface de utilizador).

/ioddPath

Definiert den Standardpfad für Gerätebeschreibungsdateien (IODDs). Beispiel: /ioddPath="C:/ProgramData/IODD"

/fwPath

Definiert den Standardpfad für Firmware-Dateien. Beispiel: /fwPath="C:/ProgramData/firmware"

**Exemplos

A instalação é efectuada normalmente aqui:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe"

Apenas os controladores são instalados aqui:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /driverOnly

Apenas os controladores sem a interface de utilizador são instalados aqui:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /driverOnly /S

Apenas a aplicação BET é instalada aqui, sem controladores e sem uma interface de utilizador:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /noDriver /S 

Hier wird das BET mit benutzerdefinierten Pfaden für IODD und Firmware installiert:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0-dev.18173.exe" /S /ioddPath="C:/ProgramData/IODD" /fwPath="C:/ProgramData/firmware"

PowerShell-Beispiel

Die Installation kann auch über PowerShell mit dem Cmdlet Start-Process durchgeführt werden:

Start-Process -FilePath ".\Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0-dev.18173.exe" `
  -ArgumentList '/S','/ioddPath="C:/ProgramData/IODD"','/fwPath="C:/ProgramData/firmware"' `
  -Wait

Mit dem Parameter -Wait wird PowerShell darauf warten, dass die Installation abgeschlossen ist, bevor der nächste Befehl ausgeführt wird.

Iniciar sessão como administrador

Ao aceder a BET pela primeira vez, é necessário atribuir uma palavra-passe de administrador.

  1. Inicie o BET através do atalho no ambiente de trabalho.

_images/i_Desktop_icon_de.jpg

  Aparece a seguinte caixa de diálogo:

_images/w_Admin_erstellen.jpg

Para operar o BET , é necessário criar uma conta de administrador durante a primeira colocação em funcionamento. Aqui é necessário confirmar a palavra-passe introduzida uma vez. Esta conta pode depois ser utilizada para criar outros utilizadores com outras funções. Esta conta só é relevante para BET.

Nota

Pode utilizar quaisquer caracteres do conjunto de caracteres ASCII e caracteres gráficos do conjunto de caracteres Unicode para a palavra-passe. Por predefinição, uma palavra-passe válida tem um máximo de 255 caracteres e um mínimo de 12 caracteres. O comprimento mínimo da palavra-passe pode ser alterado por utilizadores com a função Admin, mas não pode exceder o comprimento máximo da palavra-passe de 255 caracteres. Se introduzir uma palavra-passe inválida ou insegura, será notificado desse facto. Essas palavras-passe não serão aceites.

  1. Confirmar com Login.

      Criou uma conta de administrador e tem sessão iniciada como administrador.

    Nota

    Se a senha do administrador precisar ser redefinida, entre em contato com o suporte Balluff.

Alterar o idioma da interface do utilizador ao iniciar sessão

  Selecione o idioma da IU pretendido na lista:

_images/w_UI_Sprache_wechseln.jpg

Ver também Alterar o idioma da interface do utilizador.

Apresentar informações sobre o sítio BET ao iniciar sessão

  Clique em Sobre no canto superior direito.

  São apresentadas informações sobre o software BET instalado.

Ver também Mostrar informações de usuário.

Encerrar sessão como administrador

  1. Clique no botão na barra de navegação para abrir o gerenciamento de usuários:

_images/i_Benutzermenue.jpg

  É apresentado o seguinte menu:

_images/i_Benutzermenue_admin.jpg
  1. Clique em Logout.

      Você se desconectou com sucesso de BET .