Ver e editar os detalhes do dispositivo

05 nov., 2026 | 4234 palavras | 21 min tempo de leitura

A visualização detalhada permite que você tenha um controle mais próximo e uma visão geral de dispositivos específicos. Nessa visualização, você pode definir parâmetros e realizar diagnósticos. A visualização detalhada muda dinamicamente, dependendo da categoria de dispositivo que é chamada. As principais diferenças estão entre os módulos de rede IO-Link e os dispositivos IO-Link. Dependendo da função do usuário e do status do PLC, é possível alterar os parâmetros no dispositivo IO-Link ou no módulo de rede.

Vista geral dos pormenores do módulo de rede

_images/w_Overview_BNI.jpg

Pos.

Descrição

1

Mostra as informações mais importantes para identificar o módulo de rede:
- ID do produto
- Nome do dispositivo
- ID do fabricante

2

Mostra outros pormenores do módulo de rede.

3

Aktualisiert die Anzeige der Gerätedetails und den Status des Geräts.

4

Faz com que os LEDs do módulo de rede pisquem para facilitar a identificação.

5

Abre a interface Web no browser.

6

Área de visualização dos detalhes do dispositivo.

7

Mostra o estado das ligações.

Visão geral dos detalhes do dispositivo

_images/w_device_details.jpg

Pos.

Descrição

1

Mostra as informações mais importantes para identificar o dispositivo:
- ID do produto
- ID do dispositivo
- Fabricante

2

Mostra mais pormenores do dispositivo.

3

Actualiza a visualização dos detalhes do dispositivo.

4

Área de visualização dos detalhes do dispositivo.

Funcionamento geral

Mostrar exibição de detalhes

  1. Clique em Topologia na barra de funções.

  2. Wählen Sie unter Ihrem Projekt das Netzwerk-Modul oder das Gerät, dessen Details Sie sich ansehen möchten.

  É apresentada a vista detalhada do módulo ou dispositivo de rede pretendido.

Atualizar a vista de pormenor

  In der Detailansicht klicken Sie .

  Der Status des ausgewählten Geräts wird aktualisiert.

Nota

O site BET não actualiza automaticamente o estado do aparelho na vista detalhada. Por conseguinte, o estado apresentado pode ser diferente do estado real.

Editar dispositivos

Na exibição detalhada dos dispositivos, você pode editar os seguintes dados:

  • Parâmetros da unidade

  • DADOS DO PROCESSO

  • Parâmetro ISDU

Nota

Dependendo do dispositivo IO-Link, outros dados também podem ser exibidos, por exemplo, informações de diagnóstico, observações ou um configurador.

Parametrizar dispositivos

Os parâmetros exibidos dependem do respectivo arquivo de descrição do dispositivo. Detalhes sobre os parâmetros individuais podem ser encontrados na documentação do usuário dos dispositivos. Os parâmetros para os quais a opção WRITE está presente podem ser gravados no dispositivo físico.

Mostrar parâmetros do dispositivo

Nas guias IDENTIFICAÇÃO, PARÂMETROS e DADOS DO PROCESSO, você pode filtrar a quantidade de informações exibidas.

  1. Clique em Topologia na barra de funções.

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

_images/Select_Device.jpg

  É apresentada a vista detalhada do dispositivo selecionado.

  1. Abrir o separador Parâmetros.

_images/w_Parameterdarstellung.jpg

Exemplo: Guia PARÂMETROS

Definir parâmetros do dispositivo

Os ficheiros de descrição do aparelho (IODDs) especificam para BET como os parâmetros são apresentados e se os parâmetros podem ser alterados. Para mais informações sobre os efeitos dos ajustes dos parâmetros, consultar o manual de instruções dos respectivos aparelhos.

Se alterar um parâmetro, isso é indicado por um estado do aparelho alterado. O estado do parâmetro é apresentado com símbolos à direita do campo do nome do parâmetro. O status do dispositivo só é atualizado se o usuário escrever modificações no dispositivo físico ou ler o parâmetro do dispositivo.

Os seguintes status de dispositivo são possíveis:

Símbolo

Status

Descrição

Sem
símbolo

Parâmetro:
Valor padrão

O valor do parâmetro apresentado é o valor predefinido
do IODD. Pode ser diferente do valor real
na unidade.

Parâmetro:
Leitura/escrita bem sucedida

O parâmetro apresentado foi lido com êxito da unidade ou escrito com êxito na unidade após uma alteração.

Parâmetros alterados

O valor foi alterado,
mas ainda não foi transferido para o dispositivo.
Clique em WRITE, o valor é transferido para
o dispositivo (o visto verde aparece quando a execução é bem
sucedida).

Parâmetro:
Erro de leitura/escrita

Ocorreu um erro durante a leitura ou escrita do parâmetro. Se outros parâmetros foram lidos com sucesso, mas um ou mais parâmetros da unidade não foram, então a unidade conectada não suporta todas as configurações do IODD. Mais informações podem ser encontradas na documentação da unidade.

  1. Clique em Topologia na barra de funções.

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

  É apresentada a vista detalhada do dispositivo selecionado.

  1. Abrir o separador Parâmetros.

  São visualizados os parâmetros do dispositivo IO-Link.

  1. Altere o parâmetro desejado. Você só pode alterar os parâmetros para os quais a função WRITE está disponível.

  O parâmetro é alterado e assinalado com um símbolo .

  1. Klicken Sie SCHREIBEN, um den geänderten Wert an das physikalische Gerät zu übertragen.

Carregar parâmetros do dispositivo

Sie können die projektierten Parameterwerte mit den aktuellen Parameterwerten aus dem physikalischen Gerät überschreiben. Sie haben dabei die Möglichkeit, zu wählen, ob für das projektierte Gerät alle oder nur bestimmte Parameter überschrieben werden sollen.

  1. Selecione o dispositivo IO-Link pretendido na topologia e clique no separador Parâmetros.

  A exibição de detalhes aparece no espaço de trabalho.

  1. Wählen Sie Lesen oder Alles lesen.

  Os parâmetros do dispositivo físico são carregados no projeto:

_images/w_daten_aus_geraet_laden.jpg

Escrever parâmetros no dispositivo

Sie können die Parameterwerte aus dem physikalischen Gerät mit den Parameterwerten aus dem projektierten Gerät überschreiben. Sie haben dabei die Möglichkeit, zu wählen, ob in das physikalische Gerät alle oder nur bestimmte Parameter geschrieben werden sollen.

Nota

Esta função só pode ser executada se não estiver ligado nenhum PLC, uma vez que os parâmetros não podem ser alterados.

Aviso

PERIGO DE ACIDENTE! Ao alterar os dados dos parâmetros, os pontos de comutação e os dados dos dispositivos IO-Link podem ser alterados. Antes de redefinir/gravar as alterações, certifique-se de que não possam ocorrer acidentes ou danos como resultado da alteração. A função não deve ser usada se acidentes/danos puderem ocorrer como resultado da leitura/gravação de dados do processo.

  1. Selecione o dispositivo IO-Link pretendido na topologia e clique no separador Parâmetros.

  A exibição de detalhes aparece no espaço de trabalho.

  1. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Schreiben oder Alle schreiben.

  Os parâmetros do dispositivo configurado são substituídos pelos do dispositivo físico.

_images/w_daten_aus_geraet_laden.jpg

Nota

Se pretender repor os valores por defeito de determinados parâmetros, clique em Restaurar valor por defeito.

_images/wiederherstellen.jpg

SALVAR CONJUNTO DE PARÂMETROS

Pode guardar o conjunto de parâmetros atual de um dispositivo e carregá-lo noutro dispositivo mais tarde. O conjunto de parâmetros é guardado na base de dados de BET .

Nota

Apenas os parâmetros que podem ser escritos são guardados. Os dados do processo não são guardados.

  1. Selecione o dispositivo IO-Link pretendido na topologia e clique no separador Parâmetros.

  Die Detailansicht zum ausgewählten Gerät erscheint im Arbeitsbereich.

  1. Klicken Sie unter Parametersatz: auf .

  Aparece a seguinte caixa de diálogo:

_images/w_Parametersatz_hinzufuegen.jpg
  1. Introduza um nome para o seu conjunto de parâmetros. Dica: Estruturar o nome, por exemplo «Signallight_LvLMode».

  2. Clique em * SAVE PARAMETER SET* (Guardar conjunto de parâmetros).

  O conjunto de parâmetros é guardado na base de dados BET.

Carregar conjunto de parâmetros

Sie können einen gespeicherten Parametersatz laden und dem projektierten Gerät zuweisen, falls für dieses Gerät ein Parametersatz gespeichert wurde. Die BET-Datenbank zeigt Ihnen alle Parametersätze für das aktuell geöffnete IO-Link-Gerät an.

Nota

Os valores dos parâmetros alterados da unidade projetada não são automaticamente escritos no projeto físico.

  1. Selecione o dispositivo IO-Link pretendido na topologia e clique no separador Parâmetros.

  Die Detailansicht zum ausgewählten Gerät erscheint im Arbeitsbereich.

  1. Klicken Sie unter Parametersatz: auf .

  Aparece a seguinte caixa de diálogo:

_images/w_Parametersatz_laden.jpg
  1. Selecione um conjunto de parâmetros ou clique em IMPORTAR ARQUIVO para importar um conjunto de parâmetros e adicioná-lo à lista.

  2. Clique em CARREGAR CONJUNTO DE PARÂMETROS para carregar o conjunto de parâmetros.

Nota

Tem a possibilidade de editar o conjunto de parâmetros antes do carregamento, ver Editar o conjunto de parâmetros carregado.

  Os parâmetros do dispositivo configurado são comparados com os parâmetros do arquivo:

_images/w_Parameter_vergleichen_Datei_de.jpg

A coluna da esquerda mostra os parâmetros do dispositivo projetado (fonte: [nome do seu projeto BET]), a coluna da direita mostra os parâmetros do arquivo carregado (fonte: [nome do arquivo]).

  1. Comparar os valores dos parâmetros da unidade projectada com os valores dos parâmetros do ficheiro carregado, ver Comparar parâmetros de unidades entre si.

  2. Clique em * APPLY CHANGES* (Aplicar alterações) para aplicar a seleção de parâmetros ao dispositivo configurado e fechar a exibição.

Comparar parâmetros de unidades entre si

Nota

Você só pode comparar os parâmetros que ocorrem em ambos os IODDs. Esse nem sempre é o caso de dispositivos idênticos com versões diferentes de IODD, de modo que, nesse caso, nem todos os parâmetros podem ser assumidos.

  1. Na caixa de diálogo Comparar unidades, em FILTRO, pode filtrar os parâmetros. Tem as seguintes opções:

    • Mostrar apenas parâmetros diferentes: Os valores de parâmetros idênticos são filtrados para que apenas sejam apresentados os valores de parâmetros diferentes.

    • Mostrar apenas parâmetros graváveis. Todos os parâmetros que podem ser alterados são apresentados, independentemente de os valores dos parâmetros serem idênticos ou não.

  2. Para aplicar todos os valores dos parâmetros num só passo, clique em * APLICAR TODOS OS PARÂMETROS*.

  Alle Parameter der Quelle aus der rechten Spalte werden für die Parameter in der linken Quelle übernommen. Sie können die Änderung wieder rückgängig machen, indem Sie Alle Parameter zurücksetzen klicken. Sie können auch einzelne Parameter aus der Übernahme ausschließen.

  1. Um einzelne Parameter zu übernehmen , klicken Sie .

_images/w_daten_laden_parameter_uebernehmen.JPG

  Der Parameter aus der rechten Quelle wird auf die linke Seite übernommen.

  1. Um die Übernahme eines Parameters rückgängig zu machen, klicken Sie .

_static/images/media/w_daten_laden_parameter_nicht_uebernehmen.JPG

  A transferência do valor do parâmetro da fonte correta é redefinida para esse parâmetro.

  1. Klicken Sie ÄNDERUNGEN ANWENDEN, um die Auswahl der Parameter zu übernehmen und die Ansicht zu schließen.

Editar o conjunto de parâmetros carregado

É possível editar ou excluir conjuntos de parâmetros carregados, exportá-los como um arquivo JSON ou importá-los novamente. Assim, os conjuntos de parâmetros podem ser trocados ou disponibilizados aos clientes.

  1. Selecionar o dispositivo IO-Link desejado na topologia e clicar em DevICES-DETAILS na barra de funções.

  A exibição de detalhes aparece no espaço de trabalho.

  1. No bloco de funções, selecionar LOAD PARAMETER SET.

  Aparece a seguinte caixa de diálogo:

_images/w_Parametersatz_laden.jpg
  1. Existem as seguintes opções de edição:

Símbolo

Descrição

Dá um novo nome ao conjunto de parâmetros.

Elimina o conjunto de parâmetros.

Faz o download do conjunto de parâmetros.

  1. Selecione a opção desejada.

Editar dados do processo

É possível visualizar os dados actuais do processo da unidade. Os dados do processo são actualizados automaticamente a cada 500 ms.

Aviso

PERIGO DE ACIDENTES! Ao escrever os dados do processo, os sinais eléctricos e os dados dos sensores podem ser alterados ou os actuadores podem ser accionados. Antes de escrever os dados do processo, certifique-se de que não podem ocorrer acidentes ou danos como resultado da escrita dos dados. A função não deve ser utilizada se puderem ocorrer acidentes/danos como resultado da escrita de dados do processo.

Nota

Os dados do processo não podem ser gravados se o módulo de rede IO-Link ao qual o dispositivo IO-Link está conectado estiver conectado a um PLC.

Exibir dados do processo

  1. Clique em Topologia na barra de funções.

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

  É apresentada a vista detalhada do dispositivo selecionado.

  1. Abrir o separador PROCESS DATA.

  São apresentados os dados do processo da unidade:

_static/images/media/w_Prozessdaten.jpg

Modificar saídas de dados do processo

É possível influenciar determinadas saídas de dados de processo se o dispositivo IO-Link atualmente em consideração o suportar.

  Em Process Data Out (Saída de dados do processo), selecionar na lista o parâmetro cuja saída se pretende alterar.

_images/w_prozessdaten_output_aendern.jpg

  Os dados do processo são definidos de acordo com a sua seleção.

Exibir bytes e bits do valor dos dados do processo

É possível exibir em que bit ou byte está contido um determinado valor de dados de processo.

  Mova o ponteiro do mouse sobre um parâmetro de processo específico.

  O byte ou bit correspondente é realçado a azul.

_images/w_prozessdaten_bitanzeige.jpg

Tensão de saída = 00001111 (byte 0)

Prozessdaten virtualisieren

Sie haben in der Ansicht auch die Möglichkeit die Prozessdaten des gewählten IO-Link Gerätes zu visualisieren, um Änderungen live zu überwachen und deren Auswirkungen direkt zu bewerten. Klicken Sie dazu das -Symbol auf der rechten Seite eines Parameters.

  Der entsprechende Parameter wird visualisiert dargestellt:

_images/w_process_data_virtualization.jpg

Editar parâmetros ISDU

A ISDU é utilizada para a transferência acíclica de dados de parâmetros. O utilizador tem acesso aos parâmetros ISDU (Unidade de Dados de Serviço Indexada) através do índice e do subíndice. Os dados são apresentados em formato hexadecimal bruto. Esta função também pode ser utilizada para dispositivos IO-Link genéricos, se não for encontrado nenhum IODD.

  1. Clique em Topologia na barra de funções.

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

  É apresentada a vista detalhada do dispositivo selecionado.

  1. Abrir o separador Parâmetros.

  São apresentados os parâmetros ISDU da unidade:

_images/w_ISDU_Parameter.jpg
  1. Introduzir um valor para o índice e o subíndice.

  2. Clique em WRITE para escrever os valores no dispositivo ou clique em READ para ler os valores actuais dos parâmetros.

Configurar dispositivos BCM com o configurador

O assistente de configuração BCM permite a fácil configuração dos sensores BCM para a monitorização de vibrações de motores, bombas, ventiladores ou compressores. No processo, os valores-limite para as vibrações são definidos em função da classe de potência da unidade e com base nas normas ISO estabelecidas. Os seguintes sensores BCM são suportados por Balluff :

  • BCM0001 (BCM R15E-001-DI00-01,5-S4)

  • BCM0002 (BCM R15E-002-DI00-01,5-S4)

  • BCM R16E-004-CI01-01,5-S4

  • BCM R16E-004-CI02-01,5-S4

As seguintes normas ISO são aplicadas aos agregados:

  • Motores: ISO 20816-3

  • Bombas: ISO 10816-7

  • Ventilador: ISO 14694

  • Compressores: ISO 10816-3 e ISO 20816-3

Se a unidade a ser monitorada não for coberta por uma das normas ISO listadas, os valores empíricos devem ser determinados para valores-limite razoáveis.

Nota

O configurador só está disponível se um dispositivo BCM estiver fisicamente presente.

Carregar configuração BCM

Se já tiver criado uma configuração BCM para o sensor, pode carregá-la e editá-la.

  1. Clique em Topologia na barra de funções.

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

  É apresentada a vista detalhada do dispositivo selecionado.

  1. Abra a guia CONFIGURADOR.

  É apresentado o configurador BCM.

_images/w_BCM_Overview.JPG
  1. Para carregar uma configuração BCM pronta, clique em .

   O explorador de ficheiros abre-se.

  1. Navegue até ao ficheiro de configuração BCM pretendido e clique em Abrir.

  É apresentada a configuração BCM com as funções de monitorização existentes.

_images/w_BCM_Configuration_Overview.jpg

Criar configuração BCM

  1. Clique em Topologia na barra de funções.

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

  É apresentada a vista detalhada do dispositivo selecionado.

  1. Abra a guia CONFIGURADOR.

  É apresentado o configurador BCM.

_images/w_BCM_Overview.JPG
  1. Para criar uma nova configuração, selecione o tipo de máquina a monitorizar.

  É iniciado o assistente de configuração para o tipo de máquina a monitorizar:

_images/w_BCM_Standard.JPG

Etapa 1: Função de controlo (exemplo: «ISO 20816-3»)

  1. Selecione a função de monitorização e clique em Próximo.

  2. Selecione os dados de entrada. Para o tipo de máquina «Motor», são os seguintes:

    • Classe de potência

    • Altura do eixo

    • Gama de velocidades

    • Subestrutura

    • Alinhamento do eixo de rotação

_images/w_BCM_Eingangsdaten.JPG
  1. Clique em Próximo.

  É visualizado o passo «Limites de alarme». Aqui são apresentados os valores limite pré-selecionados para as vibrações, em conformidade com a norma ISO aplicável. No entanto, pode adaptá-los às suas necessidades individuais.

_images/w_BCM_Alarm.JPG
  1. Definir os valores-limite pretendidos e clicar em NEXT.

  A função de monitorização está totalmente configurada.

  1. Atribuir um nome à função de monitorização.

_images/w_BCM_Save_Sconfiguration.JPG
  1. Para carregar a função de monitorização diretamente para o sensor, clique em Carregar função de monitorização.

  2. Para criar uma nova função de monitorização, clique em Criar nova função de monitorização.

  3. Para sair do configurador, clique em Fazer.

Carregar a configuração BCM para os dispositivos

  1. Carregar a configuração BCM, ver Carregar configuração BCM.

  2. Clique em Carregar para o dispositivo.

  As funções de monitorização são carregadas para os dispositivos.

_images/w_BCM_Configuration_Upload.JPG

Adicionar configuração BCM

É possível adicionar até 3 funções de monitorização por configuração BCM.

  1. Carregar a configuração BCM, ver Carregar configuração BCM.

  2. Clique em Adicionar função de monitorização.

  É iniciado o assistente de configuração para o tipo de máquina a monitorizar.

  1. Criar a função de monitorização, ver Criar configuração BCM, a partir do passo 4.

Eliminar as funções de monitorização de uma configuração BCM

É possível eliminar uma ou todas as funções de monitorização de uma configuração BCM:

  1. Carregar a configuração BCM, ver Carregar configuração BCM.

  2. Para eliminar uma função de monitorização, clique em .

  Aparece a seguinte mensagem de aviso.

_images/w_delete_BCM.jpg
  1. Clique em Delete.

  A função de monitorização é cancelada.

  1. Para eliminar todas as funções de monitorização existentes de uma só vez, clique em Apagar tudo.

  Aparece a seguinte mensagem de aviso.

_images/w_delete_all_BCM.jpg
  1. Clique em Delete.

  Todas as funções de monitorização são canceladas.

Descarregar a configuração BCM

  1. Carregar a configuração BCM, ver Carregar configuração BCM.

  2. Clique em .

  O explorador de arquivos é aberto.

  1. Especifique um nome de arquivo, navegue até o local desejado e clique em Salvar.

  A configuração do BCM é guardada como um ficheiro.

Imprimir configuração BCM

  1. Carregar a configuração BCM, ver Carregar configuração BCM.

  2. Clique em Vista de configuração.

  Abre-se a caixa de diálogo de impressão do Windows.

  1. Selecionar as definições de impressão pretendidas.

  É criado e impresso um documento com as definições de configuração do BCM.

Editar a configuração do BCM

  1. Carregar a configuração BCM, ver Carregar configuração BCM.

  2. Clique em .

  O assistente de configuração para a função de monitorização é iniciado.

  1. Editar a função de monitorização, ver Criar configuração BCM, a partir do passo 5.

Importar configuração BCM

  1. Carregar a configuração BCM, ver Carregar configuração BCM.

  2. Clique em .

  Aparece a seguinte mensagem.

_images/w_BCM_import.jpg
  1. Clique em Aceitar.

  O explorador de arquivos é aberto.

  1. Navegue até ao ficheiro pretendido e clique em Abrir.

  A configuração BCM é importada.

Configurar dispositivos BTL com o configurador

O sítio BET ajuda-o a configurar os dispositivos BTL. No separador CONFIGURATOR, encontra as opções de definição e os parâmetros mais importantes de que necessita para configurar os dispositivos BTL. Em princípio, também é possível parametrizar os aparelhos BTL através do separador PARAMETER.

Nota

O configurador só está disponível se um dispositivo BTL estiver fisicamente presente.

Configurar as saídas

É possível selecionar um dos dois solenóides para cada uma das duas saídas e atribuir-lhe uma função.

Em Selecionar codificador de posição, selecionar o solenoide que pretende atribuir à saída. Em Selecionar função, selecionar a função que se pretende atribuir à saída:

  • Posição: Mede a posição atual do íman.

  • Diferença de posição: Mede a diferença entre dois ímanes.

  • *Velocidade: Mede a alteração da velocidade do íman.

Definir a gama de medição

Dentro da gama de medição especificada pelo dispositivo BTL, é possível definir a gama de medição da respectiva saída, especificando um ponto zero e um ponto final. A curva caraterística do dispositivo BTL é apresentada de acordo com as suas alterações:

_images/g_BTL_Diagramm_0.jpg

Área

Significado

a

Fora do intervalo de medição, o dispositivo BTL comuta Erro.

b

Intervalo de tolerância ponto zero

c

Gama de medição definida

d

Intervalo de tolerância Ponto final

e

Fora do intervalo de medição, o dispositivo BTL comuta Erro.

  1. Introduzir o ponto zero em Ponto zero e o ponto final da gama de medição em Ponto final. Em alternativa, pode utilizar a barra deslizante.
      O diagrama com a gama de medição atual é atualizado de acordo com as suas introduções:

_images/w_BTL_Range1.jpg

Exemplo: Ponto zero = 0, ponto final = 800

_images/w_BTL_Range2.jpg

Exemplo: Ponto zero = 100, ponto final = 500

  1. Para aceitar uma posição, clique em Escrever. Para também escrever uma posição diretamente no dispositivo, clique em Ensinar.

  2. Opcional: Se necessário, alterar a unidade da gama de medição (eixo X da curva caraterística). Para tal, selecionar a unidade pretendida na lista pendente:

_images/w_BTL_Einheit.jpg
  1. Para alterar as tensões de saída do dispositivo BTL correspondentes aos pontos de medição, clicar em Mais parâmetros.
       São apresentados os campos de entrada para as tensões de saída (eixo Y):

_images/w_BTL_More_Parameters_1.jpg
  1. Introduzir as tensões de saída desejadas:
       A curva caraterística do dispositivo BTL muda em conformidade:

_images/w_BTL_Changed_Parameters.jpg

Exemplo: Ponto zero = 8000 mV

  1. Clique em Escrever todos os parâmetros para escrever os valores alterados no dispositivo BTL.
      Os valores são escritos no dispositivo BTL de acordo com os seus dados. A configuração fica assim concluída.

Repor as definições do sensor

Existem duas opções para repor os valores actuais do dispositivo BTL:

  • É possível repor as definições de uma aplicação específica da tecnologia para um valor de saída predefinido sem ter de interromper a ligação ao dispositivo BTL.

  • É possível repor os valores para as definições de fábrica.

  1. Para repor o dispositivo BTL para as definições de fábrica, clique em Definir definições de fábrica.

  2. Para repor a aplicação específica da tecnologia do dispositivo BTL para os valores predefinidos, clique em Repor aplicação.

Inverter a curva caraterística do sensor

É possível trocar o valor do ponto zero e o valor do ponto final e, assim, inverter a curva caraterística.

  Para inverter a curva caraterística do sensor, clique em Mais parâmetros e depois em Inverter curva caraterística.
   A curva caraterística do sensor é invertida.

_images/w_BTL_InvertCurve.jpg

Exemplo: Curva caraterística invertida

Trocar os valores dos parâmetros

Pode trocar os valores dos parâmetros da saída 1 e da saída 2.

  Para trocar os valores dos parâmetros, clique em e selecione Swap values.

  Os valores dos parâmetros da saída 1 e da saída 2 são trocados.

Copiar valores de parâmetros

É possível copiar os valores dos parâmetros entre as saídas.

  Para copiar os valores dos parâmetros, clique em e selecione Copiar valores da saída 1 para a saída 2 ou Copiar valores da saída 2 para a saída 1.

  Os valores dos parâmetros são copiados em conformidade.