Problemas conhecidos¶
Esta seção descreve bugs e problemas que foram relatados e nos quais a equipe de desenvolvimento está trabalhando atualmente. Para outras perguntas, consulte Perguntas frequentes (FAQ).
Scan¶
Alguns dispositivos IO-Link demoram mais tempo a ser reconhecidos pelo módulo de rede IO-Link (apenas dispositivos UDP). #55747
Solução alternativa
A nova varredura dos dispositivos IO-Link pode resolver a situação.
Informações gerais¶
Durante a instalação do BET , todos os controladores de rede e adaptadores de rede são reiniciados. Isto pode ter um impacto particular em aplicações em tempo real, tais como programas de PLC que dependem de conetividade de rede ininterrupta ou de uma ligação VPN ativa. #135670
Solução alternativa
O sistema e os riscos de segurança, incluindo acidentes ou perda de dados. Recomendamos que feche todas as aplicações críticas, especialmente software em tempo real ou de missão crítica, antes de prosseguir com a instalação. Guarde o seu trabalho e certifique-se de que está ciente de todas as consequências possíveis.
Topologia¶
Se um dispositivo exigir um «login», o início de um processo de login na exibição de detalhes não reverterá para os dados de login do dispositivo que já existem no banco de dados. #94602
Solução alternativa
Faça login inserindo seu nome de usuário e senha.
Na fase de planeamento com dispositivos offline, pode acontecer, em alguns casos, que os módulos de rede EIP não recebam os endereços IP atribuídos. Isto pode significar que o módulo de rede não pode ser acedido após uma importação de topologia. No entanto, este erro não afecta o funcionamento com dispositivos online que foram integrados através do Scan. #345203
Parametrização de dispositivos IO-Link¶
O menu de diagnóstico/observação é exibido sem entradas: O IODD para esse dispositivo contém dados de processo mapeados como parâmetros ISDU. No entanto, os dados do processo são exibidos apenas em BET na guia «Process data» (Dados do processo). Como a interface do dispositivo é criada automaticamente a partir do IODD, pode não haver dados na guia «Diagnostics» (Diagnóstico).
Hubs de Sensor/Atuador BNI IOL: A porta de extensão não pode ser ligada através do IODD. As definições para a porta de extensão não estão incluídas no IODD. Por conseguinte, não podem ser alteradas através dos parâmetros normais. Se estiver ligado um PLC, a configuração correcta dos hubs é gerada pela validação dos dispositivos. #132591
Solução alternativa
Se um PLC estiver ligado, a configuração correcta dos hubs é gerada através da validação dos dispositivos.
Se você não tiver um PLC conectado no momento, mas quiser trocar os hubs, poderá usar a opção de alterar o índice e o subíndice por meio da interface da Web do MOdul da rede Balluff-IO-Link ou por meio da guia «ISDU parameters» (Parâmetros ISDU). Como regra geral, o índice 0x55 deve ser alterado. Informações mais detalhadas podem ser encontradas nas instruções dos hubs.
Se for introduzido um parâmetro do tipo TimeSpanT, podem ocorrer imprecisões no valor introduzido. Por exemplo, 30 dias podem ser escritos um milissegundo acima ou abaixo do valor introduzido. #173446
Configurador GSDML/ESI: Para comprimentos de dados com comprimentos de bits superiores a 4 bytes, os parâmetros podem ser incorretamente traduzidos para o formato ESI. Uma ferramenta como o CODESYS, que suporta este formato, pode apresentar estes valores de forma incorrecta. A ordem dos valores dos parâmetros de dados é normalmente invertida.
Bei einem angeschlossenen PLC können Parameter und Netzwerk-Modul-Einstellungen auch ohne die dafür benötigten Rechte geändert werden. Dieses Problem wird in zukünftigen Versionen behoben. #367458
Atualização do firmware¶
Desde março de 2024, recebeu firmware encriptado para os seguintes módulos de rede:
BNI00HL
BNI00K4
BNI006A
BNI008M
BNI00HM
BNI00HW
BNI00H4
BNI00K5
Os novos firmwares oferecem um padrão de segurança mais elevado. Estes firmwares encriptados já não podem ser substituídos pelos firmwares anteriormente não encriptados. A atualização para um firmware encriptado só é possível se o firmware utilizado no módulo de rede tiver sido preparado para essa atualização.
Se for feita uma tentativa de atualização de um firmware não encriptado, que não foi concebido para uma atualização para um firmware encriptado, para um firmware encriptado, o resultado será uma atualização falhada.
Se for feita uma tentativa de definir um firmware encriptado a partir de um firmware não encriptado, o resultado será uma atualização falhada.
Para o BNI00HL, a versão de firmware
1.1.4e o BNI00HM, a versão de firmware4.8.4não é suportada:Visualização correta do status da porta na visualização principal
Visualização dos dados do processo de todas as unidades ligadas na vista principal
Ao atualizar o firmware de um BNI00HL com FW 1.0.x para FW 1.1.4, o site BET apresenta um erro no final da atualização porque o dispositivo é reposto para as definições de fábrica e o site BET não consegue encontrar o dispositivo após a reposição (sem endereço IP no Profinet e nome Profinet predefinido). O firmware é guardado no dispositivo apesar da mensagem de erro.
Solução alternativa
A reposição das definições indica uma atualização bem sucedida
Após a atualização, efetuar uma nova configuração de rede para as unidades e alterar o endereço IP.
Ao atualizar o firmware de um BNI00HM com FW 1.1.x para FW 4.8.4, o site BET apresenta um erro no final da atualização, pois o aparelho é reposto para o IP 192.168.1.1 e o site BET não consegue encontrar o aparelho após a reposição, a menos que a atualização já tenha sido efectuada com este IP. O firmware é guardado no dispositivo apesar da mensagem de erro.
Solução alternativa
A reposição das definições indica uma atualização bem sucedida
Após a atualização, efetuar uma nova configuração de rede para as unidades e alterar o endereço IP.