利用活动日志(LOG)进行故障排除¶
2026 年 11 月 04 日 | 511 字数 | 3 分钟阅读时间
日志是一个在拓扑结构中进行详细故障排除的工具,其中显示了以下事件在时间上的相关性。
对拓扑结构的改变
用户管理中的变化
影响IO-Link网络模块或IO-Link设备的事件。
搜索设备
导入拓扑结构
固件更新
BET 可收集拓扑结构中 IO-Link 网络模块日志中发生的所有事件,并将其显示出来。 BET 使用主机的系统时间。IO-Link 网络模块的时间未考虑在内。拓扑更新和调用日志时(IO-Link 网络模块必须处于绿色连接状态),日志也会随之更新。
备注
BET 可自动读取来自 IO-Link 网络模块的信息。由于 IO-Link 网络模块中的信息仅以英文保存,因此信息也以英文传输到日志中。
调出所有单位的日志概览¶
单击当前拓扑中的协议选项卡。
显示的是日志。
活动日志(Log)的例子¶
备注
Falls detaillierte Informationen zu einem Eintrag existiert, wird dies mit einem
auf der rechten Seite signalisiert.
在日志概览中,你会发现以下信息。
严重程度
每个事件都从八个类别中分配一个严重程度(按降序排列)。
严重程度 |
描述 |
|---|---|
1. Critical |
外部错误 |
2. Warning |
Das IO-Link-Netzwerk-Modul oder das IO-Link-Gerät hat ein Ereignis festgestellt, welches Ihre Aufmerksamkeit erfordert, jedoch noch kein Eingriff nötig ist. |
3. Notice |
IO-Link 网络模块或 IO-Link 设备检测到运行事件。例如,已识别的固件版本和设备启动,或已识别的 IP 地址和网关地址。 |
4. Info |
事件* |
5. Debug |
Meldungen die vor allem Administratoren betreffen und zur Fehlerfindung hilfreich sein können. |
活动来源
指定条目的来源,例如,IO-Link设备。源头是指行动的原点。
日期
保存在日志中的事件的发生时间和日期。
时间戳的格式:日期-时间(包括毫秒)。
备注
Beim ersten Einlesen der Log-Daten aus den IO-Link-Netzwerk-Modulen wird die Uhrzeit des Auslesens als Uhrzeit für die Ereignisse übernommen. Das kann dazu führen, dass früher zurückliegende Ereignisse im IO-Link-Netzwerk-Modul mit der gleichen Uhrzeit in das Log übernommen werden. Ab dem Zeitpunkt, an dem das BET eingeschaltet wurde, wird ein Ereignis mit dem Zeitstempel eingetragen.
活动代码
如果有的话,这里会指定事件的代码,这可能有助于错误处理。
错误信息
登录条目的内容。
调出特定设备的日志概览¶
在拓扑结构中,选择你想显示日志的单位。
单击 Event logs 选项卡。如果已在日志视图中,请单击所需的设备。
显示所选单位的日志。
如有需要,可点击各栏标题对显示的条目进行排序。
输出日志¶
如果您在 Logs 视图中,请单击要导出的条目。
显示已标记的事件。
点击出口。
你会被提示将文件保存到文件系统。
选择一个存储位置,指定一个文件名并点击保存。