安装¶
2026 年 11 月 04 日 | 711 字数 | 4 分钟阅读时间
在本页中,您可以找到有关如何在系统中安装 BET 的信息。
备注
从 BET 1.65版本开始,安装更新的 BET 版本时将保留以下数据库内容:
创建了 BET 用户。
需要验证的 IO-Link 网络模块的验证数据。
从 BET 1.66版本开始,安装更新的 BET 版本时也会保留以下数据库内容:
导入设备描述文件 (IODD)。
先决条件¶
安装前请检查以下几点:
您的电脑必须满足必要的系统要求,请参见 系统要求 。
BET 必须与 PC 位于同一接入区域。公司通常会采用特殊的网络结构,例如使用子网将 PC 划分到不同的访问区域。如有必要,请咨询公司网络的系统管理员进行安装。
在安装过程中,您需要有管理权限才能使用 BET 的全部功能。安装驱动程序软件包时需要这些权限。您也可以在不安装驱动程序软件包的情况下进行安装,请参见 BET 通过命令行安装 。
警告
安装会导致网络适配器重新启动。
在安装驱动程序期间,网络连接会短暂中断。这会导致某些网络连接被重置。这会影响实时应用程序,如软 PLC 程序。这也可能适用于 VPN 连接。
安装前,请关闭所有实时和关键业务应用程序并保存您的工作,以避免可能出现的中断。
BET 安装¶
安装 BET 应用程序:
从www.balluff.com 下载 BET 安装文件。
如果您正在使用实时或关键业务软件应用程序,请保存您的工作并关闭这些应用程序。
双击 BET 安装文件并按说明操作。安装驱动程序软件包需要管理员权限。确认对话框,以便以管理员权限执行。如果系统中已安装驱动程序软件包,则无需执行任何操作。
安装程序将在安装完成后通知您。单击 Finish 完成安装。现在, BET 应用程序将出现在开始菜单和桌面上。
BET 通过命令行安装¶
BET 应用程序也可通过命令行调用执行。
要通过命令行安装 BET ,请打开具有管理员权限的命令行编辑器,并使用以下语法:
"<Path to installation file>" [parameters]
可使用并组合以下参数:
- 仅限驱动程序*
只安装驱动程序,不安装应用程序。需要管理权限。如果同时指定了
/driverOnly和/noDriver,则只有/driverOnly标志适用。- 无驱动程序*
只安装应用程序,不安装驱动程序软件包。无需管理权限。
/S执行静默安装(无用户界面)。
/ioddPathDefiniert den Standardpfad für Gerätebeschreibungsdateien (IODDs). Beispiel:
/ioddPath="C:/ProgramData/IODD"/fwPathDefiniert den Standardpfad für Firmware-Dateien. Beispiel:
/fwPath="C:/ProgramData/firmware"
示例
安装在这里正常进行:
"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe"
这里只安装驱动程序:
"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /driverOnly
这里只安装不带用户界面的驱动程序:
"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /driverOnly /S
这里只安装了 BET 应用程序,没有驱动程序,也没有用户界面:
"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /noDriver /S
Hier wird das BET mit benutzerdefinierten Pfaden für IODD und Firmware installiert:
"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0-dev.18173.exe" /S /ioddPath="C:/ProgramData/IODD" /fwPath="C:/ProgramData/firmware"
PowerShell-Beispiel
Die Installation kann auch über PowerShell mit dem Cmdlet Start-Process durchgeführt werden:
Start-Process -FilePath ".\Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0-dev.18173.exe" `
-ArgumentList '/S','/ioddPath="C:/ProgramData/IODD"','/fwPath="C:/ProgramData/firmware"' `
-Wait
Mit dem Parameter -Wait wird PowerShell darauf warten, dass die Installation abgeschlossen ist, bevor der nächste Befehl ausgeführt wird.
以管理员身份登录¶
首次调用 BET 时,必须指定一个管理员密码。
通过桌面上的快捷方式启动 BET 。
出现以下对话。
要操作 BET ,需要在初始调试时创建一个管理员账户。您必须在此确认一次输入的密码。然后可以使用该账户创建其他用户,并赋予其其他角色。该账户仅适用于 BET 。
备注
密码可以使用 ASCII 字符集中的任何字符和 Unicode 字符集中的图形字符。默认情况下,有效密码的最大长度为 255 个字符,最小长度为 12 个字符。最小密码长度可由具有管理员角色的用户更改,但不得超过 255 个字符的最大密码长度。如果输入无效或不安全的密码,系统会通知您。此类密码将不被接受。
用登录确认。
您已创建管理员账户并以管理员身份登录。
备注
如果需要重置管理员密码,请联系 Balluff 支持。
登录时更改用户界面语言¶
从列表中选择所需的用户界面语言:
另请参见 改变用户界面的语言 。
登录时显示有关 BET 的信息¶
点击右上角的关于。
显示已安装 BET 软件的信息。
另请参见 显示使用信息 。
以管理员身份注销¶
点击导航栏中的按钮,打开用户管理。
出现以下菜单。
点击 注销。
你已经成功退出了 BET 。