编辑拓扑结构¶
2026 年 11 月 04 日 | 1669 字数 | 8 分钟阅读时间
从拓扑中删除单元¶
点击功能栏中的规划。
在 Balluff 项目 下,单击
。
该单元将从拓扑中删除。
查询和显示设备的当前状态¶
Um den Status der angeschlossenen Geräte und der Zustand der Verbindung der physikalischen Topologie abzufragen, gehen Sie wie folgt vor.
点击功能栏中的拓扑。
Eine Übersicht der Netzwerk-Module des Projekts wird angezeigt.
打开 "国家 "选项卡。
将显示有关当前连接状态和设备状态的以下信息:
Falls Sie manuell eine Aktualisierung durchführen möchten, klicken Sie auf das Aktualisieren-Symbol im Linken Teil des Arbeitsbereiches.
Die Informationen zum aktuellen Verbindungszustand und zum Status der Geräte werden aktualisiert:
显示有关状态的其他信息¶
可以显示有关连接状态和所连接设备状态的说明信息。
单击通讯状态栏中的
。
显示当前连接状态的信息:
单击模块状态栏中的
。
显示各种设备状态的说明:
管理拓扑结构¶
要管理拓扑结构以及其中使用的 IO-Link 网络模块和设备,可以显示和导出所有设备的列表。
显示和导出所有设备的设备清单¶
您可以查看当前拓扑结构中存在的所有IO-Link网络模块和IO-Link设备的列表。该列表允许您将其保存为CSV文件(与Excel和许多其它软件产品兼容),从而便于记录机器/系统中安装的IO-Link拓扑结构。您还可以将该清单导出为 Balluff 网络商店的零件清单,以便更容易查询和订购设备。
点击功能栏中的拓扑。
打开设备列表选项卡。
显示设备列表。
要导出单位列表,点击EXPORT。
出现以下菜单。
你有以下选择。
导出设备列表。选择这个选项可以导出整个设备列表。
为巴鲁夫购物车导出设备清单:选择该选项可导出设备列表,以便在巴鲁夫网上商店中进一步处理,请参阅 关于将单位清单导入 Balluff 购物车的常见问题 。
一个*.CSV格式的导出文件被创建,你可以将其保存在文件系统中。
显示单位信息¶
点击功能栏中的拓扑。
Das Projekt wird angezeigt. In der Tabelle werden die aktuell in der Topologie vorhandenen IO-Link-Netzwerk-Module mit den wichtigsten Informationen angezeigt.
Um die Details eines Netzwerk-Moduls aufzurufen, klicken Sie
oder klicken Sie auf das Netzwerk-Modul unter Ihrem Projekt.Um die Details eines Geräts aufzurufen, klicken Sie auf das Gerät unter in Ihrem Projekt.
更多信息,请参见 查看和编辑设备细节 。
导入 IODD 和 IOLM¶
您可以在 Planning 中从目录导入设备。不过,您也可以直接导入本地保存的设备描述文件(IODD 和 IOLM):
点击功能栏中的规划。
Der folgende Fenster ist auf der linken Seite zu sehen:
点击空闲端口旁边的
。Klicken sie in der sich nun öffnenden Seitenleiste
.
出现以下对话。
按住鼠标左键在虚线框内拖动所需的设备描述文件,松开鼠标键即可上传。或者,点击框架内的区域,在文件系统中选择文件。
单位描述文件被导入。
点击 关闭。
设备描述文件被添加或更新。
IODDs auf Netzwerk-Module installieren¶
Netzwerk-Module der neueren Generation mit REST-API Unterstützung haben einen lokalen Speicher, in der IODDs abgelegt werden können.
Damit die Webinterfaces der Netzwerk-Module die angeschlossenen IO-Link Geräte genauer, ähnlich wie BET mit Details darstellen können, benötigen sie lokale Kopien von IODDs der angeschlossenen IO-Link Geräte in ihrem Speicher.
Um die IODDs der an ein Netzwerk-Modul angeschlossenen IO-Link Geräte auf dem Netzwerk-Modul zu speichern gehen Sie wie folgt vor:
Markieren Sie die Netzwerk-Module, um die IODDs der angeschlossenen IO-Link Geräte auf den Netzwerk-Modulen zu speichern.
Netzwerk-Module sind markiert und bereit für das Hochladen der IODDs:
Klicken Sie auf IODDs hochladen um den Vorgang zu starten.
Ein Fester öffnet sich und zeigt Ihnen den aktuellen Fortschritt der Prozedur:
Nach Beendigung der Prozedur wird Ihnen das Ergebnis angezeigt:
备注
Möglicherweise können nicht alle IODDs hochgeladen werden, und Sie eine Fehlermeldung bekommen. Das liegt meist daran, dass der interne Speicher des Netzwerk-Moduls bereits voll ist. In diesem Fall gehen Sie auf das Webinterface des Netzwerk-Moduls und löschen Sie die nicht mehr benötigten IODDs um für neue Platz zu schaffen.
Klicken Sie Beenden und Schließen um den den Vorgang zu beenden.
Sie haben die IODDs der angeschlossenen IO-Link Geräte auf die Netzwerk-Module hochgeladen.
导入拓扑结构¶
您可以将以前创建的以 ZIP 格式保存的拓扑图导入 BET 。导入内容包括 IO-Link 网络模块的端口设置和所连接 IO-Link 设备的设备参数。
此外,你可以在导入过程中选择是否将设备参数写入物理设备中。
备注
对哪些数据可以被导入有限制。
选择要导入的文件并导入¶
Klicken Sie in der Funktionsleiste
, und dann auf Topologie importieren.
如果您在主视图中打开了一个拓扑结构,就会出现一个对话,您可以选择是否将更改应用到当前拓扑结构中。您有以下选择。
CANCEL。关闭对话。你返回到当前的拓扑结构。
SAVE:关闭当前的拓扑结构,允许你在导入前保存更改,见 保存拓扑结构 。
不要保存。关闭当前拓扑结构,不保存更改,并打开对话导入拓扑结构。
按住鼠标左键在该区域内拖动所需的拓扑结构文件,然后释放鼠标键,上传拓扑结构。或者,在该区域内单击以选择文件系统中的文件。
出现一个对话,显示要导入的IO-Link网络模块和IO-Link设备。
你有以下选择。
导入并脱机使用。将选定的IO-Link网络模块和IO-Link设备导入预测的拓扑结构中,见 导入拓扑结构并脱机使用 。
导入和传输拓扑结构设置。将选定的IO-Link网络模块和IO-Link设备导入预测的拓扑结构中,并将设置写入现场的物理设备中,如果有的话,见 导入拓扑结构并在线使用 。
导入拓扑结构并脱机使用¶
选择您要导入的IO-Link网络模块和IO-Link设备。
点击移植和使用脱机。
所选的IO-Link网络模块和IO-Link设备被加载到主视图中。
导入拓扑结构并在线使用¶
选择您要导入的IO-Link网络模块和IO-Link设备。
点击端口和传输拓扑结构设置。
对于导入的拓扑结构,在字段中搜索相应的拓扑结构,并在对话中显示匹配情况。
Wenn die zu importierende Topologie mit der Topologie im Feld übereinstimmt, klicken Sie Weiter.
出现以下警告信息。
请仔细阅读通知并点击接受。
如果有必要,用IO-Link网络模块进行认证,然后点击NEXT。
出现以下警告信息:
仔细阅读说明并点击 ACCEPT。
来自拓扑结构的单元参数被写入字段中的单元。
如果导入的参数与当前只读参数不同,则会出现以下窗口:
Hier haben sie die Möglichkeit mit einem Klick auf Upload die aktuellen, schreibgeschützten Parameter in die Topologie zu laden. Klicken Sie hierfür auf Upload.
Die Parameter werden von den Geräten gelesen und in die Topologie geschrieben.
一旦拓扑结构设置被转移到单元,就会显示导入的结果。
点击MINAL VIEW,在主视图中加载导入的拓扑结构。
Topologien vergleichen¶
Sie können zwei Topologien miteinander vergleichen. Das ist sinnvoll, wenn Sie beispielsweise täglich vergleichen möchten, ob sich etwas geändert hat.
Klicken Sie in der Funktionsleiste
, und dann
Topologien vergleichen.
出现以下对话。
Ziehen Sie die gewünschten Topologie-Dateien, die Sie miteinander vergleichen möchten, mit gedrückter linker Maustaste innerhalb des Bereichs, und lassen Sie die Maustaste los, um die Topologien hochzuladen. Alternativ können Sie auch innerhalb des Bereichs klicken, um die Dateien im Dateisystem auszuwählen.
Die zu vergleichenden Dateien sind ausgewählt:
Klicken Sie Vergleichen.
Sie werden aufgefordert, das Bericht zum Vergleich im Dateisystem zu speichern. Wählen Sie einen Speicherort, vergeben Sie einen Dateinamen, und klicken Sie Speichern.
Die Vergleichsatei wird als ZIP-Datei abgelegt. In der ZIP-Datei finden Sie drei Dateien (.csv, .xlsx, .json) mit dem Vergleich:
Vergleichsbericht als .csv¶
恢复拓扑结构¶
注销 BET 时,会自动创建当前拓扑的内部备份,其中包括所有设备和设置。重新启动时, BET 会检查备份是否可用。登录后,如果有,则会显示一条信息。该通知提供有关备份的信息,如拓扑名称和日期,并允许在注销时恢复拓扑。
登录 BET ,查看 以用户身份登录 。
Wenn es Backups von Topologien gibt, werden Sie mit einer Benachrichtigung darauf aufmerksam gemacht:
Klicken Sie auf die Benachrichtigung.
Sie werden gefragt, ob die Topologie wiederhergestellt werden soll:
点击REPEAT。
拓扑结构已恢复。
如果要删除备份,请单击 IGNORISE 。
Die Topologie wird gelöscht.
保存拓扑结构¶
您可以保存当前拓扑结构,包括 IO-Link 网络模块的端口设置和 IO-Link 设备的参数。然后,您可以随时将保存的 ZIP 文件导入 BET ,请参见 导入拓扑结构 。保存拓扑结构后,您可以使用以下选项处理已更改但尚未写入物理设备的参数。
Klicken Sie in der Funktionsleiste
, und dann Topologie exportieren.
Falls Sie aktuell eine Topologie in der Hauptansicht geöffnet haben, öffnet sich ein Dialog, in dem Sie wählen, ob Sie die Topologie mit den aktuellen Änderungen speichern oder die geänderten Parameter verwerfen wollen.
Lade Parameter: Die Parameter aller IO-Link-Geräte und die Porteinstellungen der IO-Link-Netzwerk-Module werden aus den physikalischen Geräten ausgelesen und in die zu speichernde Datei geschrieben. In Abhängigkeit der Größe der Topologie kann das Laden lange dauern.
Die Parameter werden von den Geräten ausgelesen und in die Topologie-Datei gespeichert.
拓扑中更改的参数不会保存在拓扑文件中。
示例:在保存前显示拓扑结构中已更改但未写入的参数:。
备注
单位的过程数据以及IO-Link网络模块的所有其他设置不能被读出和保存。
Laden überspringen: Schließt die aktuelle Topologie und erlaubt Ihnen, die Topologie zu speichern.
在保存之前,改变的参数会被物理设备的当前值覆盖。
备注
被丢弃或重置的参数数据不能恢复。
警告
事故的危险!通过改变参数数据,可以改变IO-Link设备的开关点和数据。在重设/写入更改之前,请确保更改不会导致事故或损坏。如果由于读/写过程数据而可能发生事故/损坏,则不得使用该功能。
选择所需的选项。
你会被提示将文件保存到文件系统。
选择一个存储位置,指定一个文件名并点击保存。
备注
确保拓扑结构文件以.ZIP为文件扩展名保存。
根据你的设置,拓扑结构被保存。