查看和编辑设备细节

2026 年 11 月 04 日 | 4234 字数 | 21 分钟阅读时间

详细视图允许你对具体单元有更近一步的控制和概述。在这个视图中,你可以设置参数和进行诊断。详细视图根据调用的设备类别而动态变化。主要区别在于IO-Link网络模块和IO-Link设备之间。根据用户角色和PLC的状态,您可以改变IO-Link设备或网络模块上的参数。

网络模块详情概览

_images/w_Overview_BNI.jpg

位置。

描述

1

显示用于识别网络模块的最重要信息:
- 产品 ID
- 设备名称
- 制造商 ID

2

显示更多网络模块详情。

3

Aktualisiert die Anzeige der Gerätedetails und den Status des Geräts.

4

使网络模块的 LED 灯闪烁,便于识别。

5

在浏览器中打开网络界面。

6

设备详细信息的显示区域。

7

显示连接状态。

概述单位详细信息

_images/w_device_details.jpg

位置。

描述

1

显示用于识别设备的最重要信息:
- 产品 ID
- 设备 ID
- 制造商

2

显示更多设备详情。

3

更新设备详细信息的显示。

4

设备详细信息的显示区域。

一般操作

显示详细视图

  1. 点击功能栏中的拓扑。

  2. Wählen Sie unter Ihrem Projekt das Netzwerk-Modul oder das Gerät, dessen Details Sie sich ansehen möchten.

  显示所需网络模块或设备的详细视图。

更新细节视图

  In der Detailansicht klicken Sie .

  Der Status des ausgewählten Geräts wird aktualisiert.

备注

BET 不会自动更新详细视图中的设备状态。因此显示的状态可能与实际状态不同。

编辑设备

你可以在设备的详细视图中编辑以下数据。

  • 单位参数

  • 处理数据

  • ISDU-Parameter

备注

根据IO-Link设备,可以显示进一步的数据,例如诊断信息、观察结果或配置器。

参数化单位

显示的参数取决于各自的单位描述文件。关于各个参数的细节可以在设备的用户文件中找到。存在WRITE选项的参数可以被写入物理设备。

显示设备参数

对于IDENTIFICATION(识别)、PARAMETERS(参数)和PROCESS DATA(过程数据)标签,你可以过滤显示的信息量。

  1. 点击功能栏中的拓扑。

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

_images/Select_Device.jpg

  显示所选设备的详细视图。

  1. 打开参数选项卡。

_images/w_Parameterdarstellung.jpg

例如:PARAMETERS标签

设置单位参数

设备描述文件 (IODD) 规定了 BET 如何显示参数以及是否可以更改参数。有关参数设置效果的详细信息,请参阅相应设备的操作说明书。

如果更改了参数,则设备状态会发生变化。参数的状态用符号显示在参数名称字段的右侧。只有在向物理设备写入更改或从设备读取设备参数时,设备状态才会更新。

有可能出现以下单位状态。

符号

状态

描述

没有
符号

参数:
默认值

显示的参数值是IODD的默认值
。它可能与单位的实际值不同
。

参数:
读/写成功

显示的参数已成功地从装置中
读出,或在
更改后成功地写入装置中。

参数改变

该值已被改变,
但尚未转移到设备上。
点击WRITE,该值被转移到
设备上(成功执行时出现绿色勾号
)。

参数:
读/写错误

读取或写入参数时发生错误
。如果其他参数
被成功读取,但设备的一个或
多个参数没有被读取,
那么所连接的设备
不支持IODD的所有设置。进一步的
信息可以在单位文件中找到。

  1. 点击功能栏中的拓扑。

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

  显示所选设备的详细视图。

  1. 打开参数选项卡。

  显示IO-Link设备的参数。

  1. 改变所需的参数。你只能改变WRITE功能可用的参数。

  该参数被改变,并标有 符号。

  1. Klicken Sie SCHREIBEN, um den geänderten Wert an das physikalische Gerät zu übertragen.

从单位加载参数

Sie können die projektierten Parameterwerte mit den aktuellen Parameterwerten aus dem physikalischen Gerät überschreiben. Sie haben dabei die Möglichkeit, zu wählen, ob für das projektierte Gerät alle oder nur bestimmte Parameter überschrieben werden sollen.

  1. 在拓扑结构中选择所需的 IO-Link 设备,然后单击 "参数"选项卡。

  详细的视图出现在工作区。

  1. Wählen Sie Lesen oder Alles lesen.

  物理设备的参数被加载到项目中:

_images/w_daten_aus_geraet_laden.jpg

将参数写入设备

Sie können die Parameterwerte aus dem physikalischen Gerät mit den Parameterwerten aus dem projektierten Gerät überschreiben. Sie haben dabei die Möglichkeit, zu wählen, ob in das physikalische Gerät alle oder nur bestimmte Parameter geschrieben werden sollen.

备注

只有在没有连接PLC的情况下才能执行这个功能,因为那时可能无法改变参数。

警告

事故的危险!通过改变参数数据,可以改变IO-Link设备的开关点和数据。在重新设置/写入更改之前,确保不会因为更改而发生事故或损坏。如果由于读/写过程数据而可能发生事故/损坏,则不得使用该功能。

  1. 在拓扑结构中选择所需的 IO-Link 设备,然后单击 "参数"选项卡。

  详细的视图出现在工作区。

  1. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Schreiben oder Alle schreiben.

  配置设备的参数将被物理设备的参数覆盖。

_images/w_daten_aus_geraet_laden.jpg

备注

如果要恢复某些参数的默认值,请单击恢复默认值。

_images/wiederherstellen.jpg

保存参数集

您可以保存一台设备的当前参数集,然后将其加载到另一台设备中。参数集保存在 BET 的数据库中。

备注

只有可以写入的参数被保存。过程数据不被保存。

  1. 在拓扑结构中选择所需的 IO-Link 设备,然后单击 "参数"选项卡。

  Die Detailansicht zum ausgewählten Gerät erscheint im Arbeitsbereich.

  1. Klicken Sie unter Parametersatz: auf .

  出现以下对话。

_images/w_Parametersatz_hinzufuegen.jpg
  1. 为你的参数集输入一个名称。提示。结构名称,例如 "Signallight_LvLMode"。

  2. 点击SAVE PARAMETER SET。

  参数集保存在 BET 数据库中。

加载参数集

Sie können einen gespeicherten Parametersatz laden und dem projektierten Gerät zuweisen, falls für dieses Gerät ein Parametersatz gespeichert wurde. Die BET-Datenbank zeigt Ihnen alle Parametersätze für das aktuell geöffnete IO-Link-Gerät an.

备注

投影单元改变的参数值不会自动写入物理项目。

  1. 在拓扑结构中选择所需的 IO-Link 设备,然后单击 "参数"选项卡。

  Die Detailansicht zum ausgewählten Gerät erscheint im Arbeitsbereich.

  1. Klicken Sie unter Parametersatz: auf .

  出现以下对话。

_images/w_Parametersatz_laden.jpg
  1. 选择一个参数集或点击IMPORT FILE导入一个参数集并将其添加到列表中。

  2. 点击LOAD PARAMETER SET,加载参数集。

备注

你可以选择在加载前编辑参数集,见 编辑加载的参数集 。

  来自投影单元的参数与文件中的参数进行比较。

_images/w_Parameter_vergleichen_Datei_de.jpg

左栏显示投影设备的参数(source: [你的BET项目名称]),右栏显示加载文件的参数(source: [文件名])。

  1. 将投影单元的参数值与加载文件中的参数值进行比较,见 互相比较单位参数 。

  2. 点击* APPLY CHANGES*,将选择的参数应用于投影单元,并关闭视图。

互相比较单位参数

备注

你只能比较两个IODD中出现的参数。对于具有不同IODD版本的相同单元来说,情况并不总是这样,所以在这种情况下,并不是所有的参数都可以被接管。

  1. 在比较单位的对话中,在过滤器下你可以过滤参数。你有以下选项。

    • 只显示不同的参数。相同的参数值被过滤掉,这样你就只能看到不同的参数值。

    • 只显示可写参数。所有可以改变的参数都会显示,不管参数值是否相同。

  2. 要在一个步骤中应用所有参数值,请点击应用所有参数。

  Alle Parameter der Quelle aus der rechten Spalte werden für die Parameter in der linken Quelle übernommen. Sie können die Änderung wieder rückgängig machen, indem Sie Alle Parameter zurücksetzen klicken. Sie können auch einzelne Parameter aus der Übernahme ausschließen.

  1. Um einzelne Parameter zu übernehmen , klicken Sie .

_images/w_daten_laden_parameter_uebernehmen.JPG

  Der Parameter aus der rechten Quelle wird auf die linke Seite übernommen.

  1. Um die Übernahme eines Parameters rückgängig zu machen, klicken Sie .

_static/images/media/w_daten_laden_parameter_nicht_uebernehmen.JPG

  从正确的源头转移的参数值对该参数进行了重置。

  1. Klicken Sie ÄNDERUNGEN ANWENDEN, um die Auswahl der Parameter zu übernehmen und die Ansicht zu schließen.

编辑加载的参数集

你可以编辑或删除加载的参数集,或将它们导出为JSON文件,或再次导入。因此,参数集可以被交换或提供给客户。

  1. 在拓扑结构中选择所需的 IO-Link 设备,然后单击功能栏中的 DevICES-DETAILS。

  详细的视图出现在工作区。

  1. 在功能块中,选择LOAD PARAMETER SET。

  出现以下对话。

_images/w_Parametersatz_laden.jpg
  1. 你有以下编辑选项。

符号

描述

重命名参数集。

删除参数集。

下载参数集。

  1. 选择所需的选项。

编辑过程数据

你可以查看设备的当前过程数据。过程数据每500毫秒自动更新。

警告

事故的危险!通过写入过程数据,可以改变来自传感器的电信号和数据,也可以触发执行器。在写入过程数据之前,确保不会因为写入数据而发生事故或损坏。如果由于写入过程数据而可能发生事故/损坏,则不得使用该功能。

备注

如果IO-Link设备所连接的IO-Link网络模块与PLC相连,则不能写入过程数据。

显示过程数据

  1. 点击功能栏中的拓扑。

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

  显示所选设备的详细视图。

  1. 打开PROCESS DATA标签。

  显示单位的过程数据。

_static/images/media/w_Prozessdaten.jpg

更改流程数据输出

如果当前考虑的 IO-Link 设备支持此功能,您可以影响某些过程数据输出。

  在 * 进程数据输出* 下,从列表中选择要更改其输出的参数。

_images/w_prozessdaten_output_aendern.jpg

  进程数据将根据您的选择进行设置。

显示过程数据值的字节数和比特数

你可以显示某个过程数据值包含在哪个位或字节中。

  将鼠标指针移到一个特定的过程参数上。

  相应的字节或位以蓝色高亮显示。

_images/w_prozessdaten_bitanzeige.jpg

输出电压=00001111 (字节0)

Prozessdaten virtualisieren

Sie haben in der Ansicht auch die Möglichkeit die Prozessdaten des gewählten IO-Link Gerätes zu visualisieren, um Änderungen live zu überwachen und deren Auswirkungen direkt zu bewerten. Klicken Sie dazu das -Symbol auf der rechten Seite eines Parameters.

  Der entsprechende Parameter wird visualisiert dargestellt:

_images/w_process_data_virtualization.jpg

编辑ISDU参数

ISDU 用于非循环传输参数数据。您可以通过索引和子索引访问 ISDU 参数(索引服务数据单元)。数据以原始十六进制格式显示。如果未找到 IODD,也可将此功能用于通用 IO-Link 设备。

  1. 点击功能栏中的拓扑。

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

  显示所选设备的详细视图。

  1. 打开参数选项卡。

  显示单元的ISDU参数。

_images/w_ISDU_Parameter.jpg
  1. 输入一个索引和子索引的值。

  2. 单击 WRITE 将数值写入设备,或单击 READ 读取当前参数值。

用配置器配置BCM设备

通过BCM配置向导,可以轻松配置BCM传感器,对电机、泵、风机或压缩机进行振动监测。在此过程中,根据设备的功率等级和既定的ISO标准,定义振动的极限值。 Balluff ,支持以下BCM传感器。

  • BCM0001 (BCM R15-001-DI00-01,5-S4)

  • BCM0002 (BCM R15-002-DI00-01,5-S4)

  • BCM R16E-004-CI01-01,5-S4

  • BCM R16E-004-CI02-01,5-S4

以下是适用于骨料的ISO标准。

  • 电机ISO 20816-3

  • 泵:ISO 10816-7

  • 风扇:ISO 14694

  • 压缩机。ISO 10816-3和ISO 20816-3

如果要监测的单位没有被列出的ISO标准之一所涵盖,则必须为合理的极限值确定经验值。

备注

配置器仅在 BCM 设备实际存在时可用。

加载 BCM 配置

如果已经为传感器创建了 BCM 配置,则可以加载和编辑该配置。

  1. 点击功能栏中的拓扑。

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

  显示所选设备的详细视图。

  1. 打开CONFIGURATOR标签。

  显示 BCM 配置器。

_images/w_BCM_Overview.JPG
  1. 要加载现成的 BCM 配置,请单击 。

   文件资源管理器打开。

  1. 导航到所需的 BCM 配置文件,然后单击 打开。

  显示具有现有监控功能的 BCM 配置。

_images/w_BCM_Configuration_Overview.jpg

创建 BCM 配置

  1. 点击功能栏中的拓扑。

  2. Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.

  显示所选设备的详细视图。

  1. 打开CONFIGURATOR标签。

  显示 BCM 配置器。

_images/w_BCM_Overview.JPG
  1. 要创建新配置,请选择要监控的机器类型。

  启动要监控的机器类型的配置向导:

_images/w_BCM_Standard.JPG

步骤 1:监控功能(例如:"ISO 20816-3)

  1. 选择监控功能,然后单击 下一步。

  2. 选择输入数据。对于机器类型 "电机",这些数据如下。

    • 权力阶层

    • 轴高

    • 速度范围

    • 基础设施

    • 旋转轴的对齐

_images/w_BCM_Eingangsdaten.JPG
  1. 点击NEXT。

  显示 "报警极限 "步骤。这里显示的是根据相关 ISO 标准预先选择的振动阈值。您还可以根据自己的要求自定义这些值。

_images/w_BCM_Alarm.JPG
  1. 设置所需的极限值,然后点击NEXT。

  监控功能已完全配置。

  1. 为监控功能指定名称。

_images/w_BCM_Save_Sconfiguration.JPG
  1. 要将监控功能直接上传到传感器,请单击 上传监控功能。

  2. 要创建新的监控功能,请单击 创建新的监控功能。

  3. 要退出配置器,请单击完成。

将 BCM 配置上传到设备

  1. 加载 BCM 配置,请参见 加载 BCM 配置 。

  2. 点击 上传到设备。

  监控功能已上传至设备。

_images/w_BCM_Configuration_Upload.JPG

添加 BCM 配置

每个 BCM 配置最多可添加 3 个监控功能。

  1. 加载 BCM 配置,请参见 加载 BCM 配置 。

  2. 单击 添加监控功能。

  启动要监控的机器类型的配置向导。

  1. 创建监控功能,请参见 创建 BCM 配置 ,从步骤 4 开始。

删除 BCM 配置的监控功能

可以删除 BCM 配置的一个或所有监控功能:

  1. 加载 BCM 配置,请参见 加载 BCM 配置 。

  2. 要删除监控功能,请单击 。

  出现以下警告信息。

_images/w_delete_BCM.jpg
  1. 点击 删除。

  监控功能被取消。

  1. 要一步删除所有现有监控功能,请单击全部删除。

  出现以下警告信息。

_images/w_delete_all_BCM.jpg
  1. 点击 删除。

  取消所有监控功能。

下载 BCM 配置

  1. 加载 BCM 配置,请参见 加载 BCM 配置 。

  2. 单击 。

  文件资源管理器打开。

  1. 输入一个文件名,导航到所需的位置,然后点击保存。

  将 BCM 配置保存为文件。

打印 BCM 配置

  1. 加载 BCM 配置,请参见 加载 BCM 配置 。

  2. 单击 配置视图。

  打开 Windows 打印对话框。

  1. 选择所需的打印设置。

  创建并打印 BCM 配置设置文件。

编辑 BCM 配置

  1. 加载 BCM 配置,请参见 加载 BCM 配置 。

  2. 单击 。

  监控功能配置向导启动。

  1. 编辑监控功能,请参见 创建 BCM 配置 ,从步骤 5 开始。

导入 BCM 配置

  1. 加载 BCM 配置,请参见 加载 BCM 配置 。

  2. 单击 。

  出现以下信息。

_images/w_BCM_import.jpg
  1. 点击接受。

  文件资源管理器打开。

  1. 导航到所需文件,然后单击 打开。

  导入 BCM 配置。

使用配置器配置 BTL 设备

BET 支持您配置 BTL 设备。在CONFIGURATOR选项卡上,您可以找到配置 BTL 设备所需的最重要的设置选项和参数。原则上,您也可以通过参数选项卡对 BTL 设备进行参数设置。

备注

配置器仅在 BTL 设备实际存在时可用。

配置输出

您可以为两个输出端各选择一个电磁阀,并为其分配功能。

在 选择位置编码器 下,选择要分配给输出的电磁铁。在选择功能下,选择要分配给输出的功能:

  • 位置:测量磁铁的当前位置。

  • 位置差:测量两块磁铁之间的差值。

  • 速度:测量磁铁的速度变化。

定义测量范围

在 BTL 设备指定的测量范围内,您可以通过指定零点和终点来定义相应输出的测量范围。BTL 设备的特性曲线将根据您的更改显示出来:

_images/g_BTL_Diagramm_0.jpg

地区

意义

a

超出测量范围,BTL 设备切换 错误。

b

公差范围零点

c

定义的测量范围

d

公差范围 终点

e

超出测量范围,BTL 设备切换 错误。

  1. 在零点下输入零点,在终点下输入测量范围的终点。您也可以使用滑块。
      当前测量范围的图表将根据您的输入进行更新:

_images/w_BTL_Range1.jpg

例如零点 = 0,终点 = 800

_images/w_BTL_Range2.jpg

例如零点 = 100,终点 = 500

  1. 要接受位置,请单击 Write。要将位置直接写入设备,请单击 Teach。

  2. 可选项:根据需要更改测量范围的单位(特性曲线的 X 轴)。为此,请从下拉列表中选择所需的单位:

_images/w_BTL_Einheit.jpg
  1. 要更改测量点对应的 BTL 设备输出电压,请单击 More parameters。
       显示输出电压(Y 轴)的输入字段:

_images/w_BTL_More_Parameters_1.jpg
  1. 输入所需的输出电压:
       BTL 器件的特性曲线会相应改变:

_images/w_BTL_Changed_Parameters.jpg

举例说明:零点 = 8000 mV

  1. 单击 Write all parameters 将更改后的值写入 BTL 设备。
      参数值将根据您的输入写入 BTL 设备。至此,配置完成。

重置传感器设置

重置 BTL 设备当前值有两种选择:

  • 您可以将特定技术应用的设置重置为预定义的输出值,而无需中断与 BTL 设备的连接。

  • 您可以将数值重置为出厂设置。

  1. 要将 BTL 设备重置为出厂设置,请单击 设置出厂设置。

  2. 要将 BTL 设备的特定技术应用程序重置为预定义值,请单击 * 重置应用程序*。

反转传感器特性曲线

您可以调换零点值和终点值,从而反转特性曲线。

  要反转传感器特性曲线,请单击 更多参数,然后单击 反转特性曲线。
   传感器特性曲线已反转。

_images/w_BTL_InvertCurve.jpg

举例说明:反转特性曲线

交换参数值

您可以交换输出 1 和输出 2 的参数值。

  要交换参数值,请单击 并选择 Swap values。

  输出 1 和输出 2 的参数值互换。

复制参数值

您可以在输出端之间复制参数值。

  要复制参数值,请单击 并选择 将输出 1 的值复制到输出 2 或 将输出 2 的值复制到输出 1。

  参数值也会相应复制。