检查端口配置(I/O检查)。¶
2026 年 11 月 04 日 | 603 字数 | 3 分钟阅读时间
你执行I/O检查是出于以下原因。
要将 BET 中的配置拓扑与 IO-Link 网络模块、设备和端口级的物理拓扑进行比较,请参见 将投影拓扑结构与物理拓扑结构进行比较 。
要测试和检查没有通过I/O控制连接的PLC的IO-Link网络模块的输入和输出,见 对数字输出进行I/O控制 。
要从IO-Link设备中读/写过程数据,见 读/写IO-Link设备的过程数据 。
概述 I/O检查¶
位置。 |
描述 |
|---|---|
1 |
BET 中拓扑的项目名称。 |
2 |
Projektierte IO-Link-Netzwerk-Module. |
3 |
预测的端口配置,按端口和引脚细分。 |
4 |
I/O控制: |
5 |
Ergebnis des Port-Vergleichs. |
6 |
Exportiert das I/O-Check-Ergebnis. |
7 |
更新端口状态和比较栏的显示。 |
将投影拓扑结构与物理拓扑结构进行比较¶
你可以在以下层面将预测的拓扑结构与现场的拓扑结构进行比较。
IO-Link网络模块
设备
端口配置
如果你已经手动创建或导入了预测的拓扑结构,端口配置的差异将作为比较的结果显示。如果你已经扫描了预测的拓扑结构,当一个设备发生故障时,会显示比较的结果。
Klicken Sie in der Topologieübersicht auf
.
出现I/O检查对话。
Klicken Sie VERGLEICHEN.
预测的拓扑结构与物理拓扑结构进行比较。你可以在Comparison栏中看到端口配置的比较结果。
IO-Link网络模块的比较结果¶
可能发生以下错误。
无法找到IO-Link网络模块。
IO-Link网络模块的ID不匹配。
在现场发现一个未配置的IO-Link网络模块。
IO-Link-Netzwerk-Modul konnte nicht gefunden werden
如果在物理IO-Link网络中没有找到预测拓扑结构中的IO-Link网络模块,将显示错误信息找不到网络模块。取消对缺少的IO-Link网络模块的端口的进一步评估。
Typen der IO-Link-Netzwerk-Module stimmen nicht überein
如果在物理IO-Link网络中发现与预测拓扑结构中不同类型的IO-Link网络模块,则会显示错误信息网络模块ID不匹配。
无论如何都要对港口进行进一步的评估。
Physikalisches IO-Link-Netzwerk-Modul gefunden, das nicht in der BET Topologie vorhanden ist.
如果在物理IO-Link网络中发现一个尚未配置的IO-Link网络模块,则不进行评估。
端口比较的结果¶
如果找到了一个IO-Link网络模块,就会对IO-Link网络中的物理IO-Link网络模块的每个引脚进行评估,并与预测的拓扑结构进行比较。下表概述了扫描后在比较栏中输入的所有可能的评估结果。
有可能出现以下结果。
对数字输出进行I/O控制¶
出于测试的目的,你可以在现场将投射的数字输出打开或关闭。
警告
发生事故的危险设置输出端会直接导致IO-Link网络模块的输出端出现电信号。使用前请检查事故风险。如果不能排除事故的危险,请不要设置任何输出。
Klicken Sie in der Topologieübersicht auf
.
出现I/O检查对话。
对于已经定义了数字输出的端口,在端口状态栏有两个按钮。
你有以下选择。
点击SET,打开物理数字输出。
点击Reset,关闭物理数字输出。
读/写IO-Link设备的过程数据¶
出于测试目的,它们可以为配置的IO-Link设备读写过程数据。
警告
事故的危险!通过改变过程数据,可以改变来自传感器的电信号和数据,也可以触发执行器。在读/写过程数据之前,确保不会因为读/写数据而发生事故或损坏。如果由于读/写过程数据而可能发生事故/损坏,则不得使用该功能。
Klicken Sie in der Topologieübersicht auf
.
出现I/O检查对话。
对于已经定义了IO-Link设备的端口,在PROCESS DATA栏中有一个按钮。
点击PROCESS DATA。
打开以下对话。
你有以下选择。
点击WRITE,写入预测的输出过程数据。
点击READ,读取输入和输出的过程数据。
从数据格式菜单中选择所需格式(十六进制、十进制、二进制)来表示过程数据。