扫描现有的拓扑结构(寻找设备)¶
2026 年 11 月 04 日 | 992 字数 | 5 分钟阅读时间
您可以用 BET ,扫描一个实际存在的IO-Link拓扑结构,并在主视图中显示其结构。为此必须满足以下要求。
要搜索的IO-Link网络模块和IO-Link设备的拓扑结构与安装 BET 的工作计算机的网络适配器必须在同一网络和IP地址范围内。不可能通过网关进行搜索或在网络适配器的地址范围之外进行搜索。
如果你使用USB以太网适配器,必须进行相应的设置,并且必须安装USBpCap软件,见 关于防火墙和IO-Link网络的常见问题 。
对所连接的IO-Link设备的检测是通过使用几种协议完成的。为此,必须在个人电脑的防火墙设置中释放以下端口,以便 BET 。
用于传入信息的UDP端口<2000>。
用于外发信息的UDP端口<1999>。
CIP的UDP端口<2222>用于传入信息
44818用于以太网/IP CIP(外发)
必须为私人和公共网络进行发布。
在扫描过程中,定义的地址空间中的所有IP地址都被搜索到。
备注
Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk korrekt konfiguriert wurde.
备注
IO-Link设备(传感器和执行器)没有自己的IP地址。它们通过设备所连接的IO-Link网络模块被寻址。
备注
为了正确设置防火墙,可能需要知道 BET 的可执行文件的路径。可执行文件(Balluff Engineering Tool.exe)在安装后位于以下文件夹:
C:\Users\%UserName%\AppData\Local\Programs\Balluff Engineering Tool。
Netzwerkadapter und Feldbusprotokol auswählen und nach Netzwerk-Modulen suchen¶
如果扫描拓扑结构的要求得到满足,您可以开始扫描,然后将发现的所有或部分IO-Link设备导入主视图。
点击功能栏中的拓扑。
Das folgende Fenster erscheint:
Klicken Sie auf das Scan-Symbol
unter dem Suchfeld im linken Bereich der Arbeitsbereiches.
Das folgende Fenster erscheint, wo Sie Ihren gewünschten Feldbusprotokoll und den Netzwerkadapter einstellen können:
Wählen sie das gewünschte Feldbusprotokoll aus oder aktivieren sie die Automatische Erkennung.
选择要用来搜索IO-Link设备的网络适配器。
Klicken Sie auf Netzwerk scannen um mit der Suche anzufangen.
备注
Die suche deckt alle verfügbaren IP-Bereiche ab. So werden z.B. in mehreren IP-Bereichen wie 192.xxx.xxx.xxx und 10.xxx.xxx.xxx gleichzeitig gesucht.
找到的IO-Link网络模块被列为结果。
扫描过程的结果 (PROFINET)¶
备注
Werden nicht alle IO-Link-Netzwerk-Module am Bus gefunden, können Sie die Verbindungen am Gerät überprüfen und Suche erneut ausführen.
备注
找到的设备可以是搜索到的拓扑结构的组件。还可以找到位于搜索的地址范围内的其他具有网络功能的设备。
备注
Es kann vorkommen, dass Geräte gefunden aber als nicht erreichbar gekennzeichnet werden. Dies liegt meist daran, dass einer der gefundenen Netzwerk-Module die gleiche IP-Adresse hat wie der Netzwerk-Adapter an dem Geräte gesucht werden. In diesem Fall ändern Sie die Ip-Adresse des Netzwerk-Moduls oder die Adresse des Netzwerk-Adapters.
Daten der Netzwerk-Module ändern¶
In dem Ergebnisfenster des Scans haben Sie die Möglichkeit bei jedem gefundenen Netzwerk-Modul einzeln folgende Daten zu ändern:
Profinet-Name
IPv4 Adresse
Subnetzmaske
Gateway
Feldbustyp (nur bei Netzwerk-Modulen der neueren Generation)
Klicken hierfür in das Feld, das Sie bearbeiten möchten.
Nehmen Sie Ihre gewünschten Änderungen vor.
Ihre Änderungen werden mit einem Warnzeichen bzw. farblich hervorgehoben.
Ergebnis des Scan-Vorgangs mit Änderungen¶
Um Ihre Änderungen zu speichern klicken Sie Änderungen schreiben. Um die Änderungen rückgängig zu machen klicken Sie Alle Änderungen rückgängig machen.
Sie haben Ihre Änderungen erfolgreich gespeichert.
Weitere Informationen zu den Netzwerk-Modulen einsehen¶
LEDs aufleuchten lassen¶
Weiterhin haben Sie in dem Ergebnisfenster die Möglichkeit LEDs an den Netzwerk-Modulen leuchten zu lassen, um das Gerät eindeutig zu identifizieren.
Um die Kontrollleute am Netzwerk-Modul leuchten zu lassen, klicken Sie auf
in der gleichen Zeile.
Ein Seitenfenster öffnet sich:
Wählen Sie über das Drop&Down Menü die Zeit, um die die LED leuchten soll, und klicken Sie anschließend auf **.
Die LED am Gerät wird nun für die Dauer der eingestellten Zeit aufleuchten.
Detaillierte Informationen einsehen¶
Um weiterführende Informationen zu bestimmten Netzwerk-Modulen zu erhalten, klicken Sie in der gleichen Zeile wie das Netzwerk-Modul auf
.
Das Informationsfenster zum Netzwerk-Modul öffnet sich:
Dem Inhalt dieses Fensters können Sie folgende Informationen entnehmen:
Status des Netzwerk-Moduls
Spezifische Informationen zum Gerät, z.B Firmware-Versionen zu Soft-/ und Hardware, Herstellernummer, Bestellcode ... .
Typ und Netzwerk-Adressen
Porteinstellungen
Profinet-Namen (Stationnamen) für mehrere Netzwerk-Module ändern¶
Sie können Profinet-Namen (Stationsnamen) nach bestimmten Kriterien für mehrere oder alle Netzwerk-Module gleichzeitig ändern, um eine einheitliche Namensgebung für alle Geräte zu erreichen.
备注
Diese Vorgehensweise ist nur für Profinet Geräte verfügbar.
Markieren Sie die Netzwerk-Module, deren Namen Sie ändern wollen.
Klicken Sie auf Stationsnamen umbenennen.
出现以下对话。
Falls erwünscht, ändern Sie Anzeigereihenfolge der Geräte mit der Drop&Down-Liste Geräte sortieren nach.
Geben Sie im Feld Namensmuster einen Namen ein, mit dem die Namen Ihrer Geräte anfangen sollen.
Geben Sie im Feld Startnummer eine Nummer ein, um die Namen Ihrer Geräte mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen.
Wählen Sie aus der Drop&Down-Liste einen Zahlenformat aus.
Klicken Sie auf Einstellungen für ausgewählte Module anwenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster geschlossen. Danach wird die Liste der Scanergebnisse aktualisiert.
IP-adressen für mehrere Netzwerk-Module ändern¶
Sie können IPv4 Adressen nach bestimmten Kriterien für mehrere oder alle Netzwerk-Module gleichzeitig ändern.
Markieren Sie die Netzwerk-Module, deren Ipv4 Adressen Sie ändern wollen.
Klicken Sie auf IP-Adressen festlegen.
出现以下对话。
wählen Sie eine Start IP-Adresse für Ihre ausgewählten Geräte.
Geben Sie eine Schrittweite an, um deren Größe fortlaufende IP-Adressen für Ihre Geräte erzeugt werden.
Klicken Sie auf Einstellungen für ausgewählte Module anwenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster geschlossen. Danach wird die Liste der Scanergebnisse aktualisiert.
备注
Die neuen IP-Adressen können nur dann übernommen werden, wenn die Adresse nicht von einem anderen Gerät reserviert ist. In diesem Fall wird die nächste freie Adresse übernommen und mit der eingestellten Schrittweite weitere Adressen erzeugt.
Topologie Übernehmen¶
Wenn Sie das Ergebnis des Scan haben, können Sie die Geräte in Ihre Topologie übernehmen. Gehen Sie dazu wie folgt vor.
Markieren Sie die Geräte, die Sie in Ihre Topologie übernehmen wollen.
Klicken Sie auf Weiter mit ausgewählten Modulen.
出现以下对话。
备注
Manche Geräte erwarten eine Authentifizierung. Geben Sie dafür in den Feldern Benutzername und Passwort entsprechend die Daten ein.
Falls Sie die Porteinstellungen beibehalten wollen, klicken Sie auf Porteinstellungen beibehalten. Um die Ports zu aktivieren, klicken Sie auf Alle IO-Link-Ports aktivieren (nötig, wenn die Geräte vor dem Scan stromlos waren).
Es wird nach IO-Link Geräten an den Ports der Netzwerk-Module gesucht und nach dem Abschluss der Suche der folgende Dialog angezeigt:
Klicken Sie *Beenden und schließen, um die Gefundenen Geräte in Ihre Topologie zu übernehmen.
Die Geräte werden in die Topologie übernommen: