通过 USB 主站配置 IO-Link 设备¶
2026 年 11 月 04 日 | 352 字数 | 2 分钟阅读时间
备注
要使 USB 主设备正常工作,必须在安装 BET 时安装相应的驱动程序。
备注
USB 主控器的正常运行可能需要额外的电源(24 V)。
Klicken Sie in der Funktionsleiste Tools und anschließend USB Master.
如果未连接 USB 主设备,则会出现以下对话框:
Schließen Sie den USB-Master an, und klicken Sie Suche Neu Starten.
Der folgende Dialog erscheint für den Fall, dass der USB-Master angeschlossen ist, aber noch keine IODD gefunden wurde:
单击 导入 IODD。
Ziehen Sie die gewünschte IODD mit gedrückter linker Maustaste innerhalb des gestrichelten Rahmens, und lassen Sie die Maustaste los, um die Datei hochzuladen. Alternativ können Sie auch innerhalb des Rahmenbereichs klicken, um die Datei im Dateisystem auszuwählen.
单位描述文件被导入。
点击 完成。
Der Verbindungsstatus des USB-Masters ändert sich aufgrund der importierten IODD:
Falls kein IO-Link-Gerät gefunden werden konnte, schliessen Sie das IO-Link-Gerät an, und klicken Sie IO-Link-Gerät Suchen.
Klicken Sie IODD Importieren, und importieren Sie wie oben beschrieben die IODD.
Der Verbindungsstatus des IO-Link-Geräts ändert sich aufgrund der importierten IODD:
Um das oder die Geräte am USB-Master zu konfigurieren, klicken Sie Konfigurieren.
出现以下对话。
Parametrieren Sie das Gerät, siehe 参数化单位.
备注
通过 USB 主站更改的参数将保存在 IO-Link 设备中。如果 IO-Link 设备连接到普通 IO-Link 网络模块的 IO-Link 端口,则 IO-Link 设备的参数集会自动上传到 IO-Link 网络模块的参数服务器。前提条件: 参数服务器的 IO-Link 端口已激活。
您有以下选项:
Alle Lesen: Mit diesem Befehl lesen Sie alle Parameter aus dem Gerät, siehe 从单位加载参数. Wenn Sie nur einzelne veränderte Parameter aus dem Gerät lesen wollen, klicken Sie neben dem Hinweisdreieck auf Lesen, siehe 设置单位参数.
Alle Schreiben: Mit diesem Befehl schreiben Sie alle veränderten Parameter ins Gerät. Wenn Sie nur einzelne veränderte Parameter in das Gerät schreiben wollen, klicken Sie neben dem Hinweisdreieck auf SCHREIBEN, siehe 设置单位参数.
保存设置:使用该命令可将设备的当前参数集保存在 BET 数据库中,请参见 保存参数集 。
Einstellungen Importieren: Mit diesem Befehl laden Sie einen gespeicherten Datensatz aus der BET-Datenbank in das Gerät, siehe 加载参数集.
如有必要,单击 配置其他设备 配置其他 IO-Link 设备,或单击 退出并关闭 结束配置。