Configurar a rede¶
15 out., 2026 | 374 palavras | 2 min tempo de leitura
A configuração de rede é utilizada para o batismo inicial de um módulo de rede IO-Link. Aqui define-se e altera-se o endereço IP, a máscara de sub-rede, o gateway e o nome da estação de um módulo de rede IO-Link.
Nota
Atribuir ou alterar os endereços IP dos módulos de rede IO-Link com EtherNet/IP pode levar a problemas funcionais com esses módulos de rede IO-Link.
Ao introduzir o endereço IP, tenha em atenção o seguinte:
Um endereço IP só pode ser atribuído uma vez a um módulo de rede IO-Link numa topologia. Se introduzir um endereço IP que já tenha sido atribuído, será notificado:
O endereço IP deve estar dentro do intervalo do adaptador de rede.
Evite endereços IP que já estejam em uso por outros dispositivos, como roteadores ou gateways de borda.
Para atribuir um endereço IP a um módulo de rede IO-Link, devem ser cumpridas as seguintes condições:
O módulo de rede IO-Link está pronto a funcionar.
O módulo de rede IO-Link NÃO está ligado a um PLC.
Clique em CONFIGURAÇÃO DE REDE na barra de funções.
Aparece a seguinte caixa de diálogo:
Selecione o adaptador de rede de sua estação de trabalho que está acoplado à rede na qual os módulos de rede IO-Link também estão integrados.
Clique em Pesquisa de rede para iniciar uma pesquisa de módulos de rede IO-Link disponíveis no intervalo de endereços do adaptador de rede atualmente selecionado.
O BET inicia uma pesquisa de módulos de rede IO-Link disponíveis e apresenta-os quando a pesquisa estiver concluída:
Nota
Se não forem encontrados todos os módulos de rede IO-Link no bus, é possível verificar a ligação no aparelho e efetuar novamente a pesquisa com SEARCH AGAIN.
São apresentados todos os módulos de rede IO-Link encontrados. É possível alterar o endereço IP, a máscara de sub-rede, o gateway e o nome da estação. As informações nas outras colunas, como o nome do dispositivo (nome PROFINET) ou o endereço MAC, não podem ser alteradas.
Nota
É possível personalizar a vista de tabela, ver Personalizar a vista de tabela.
Nota
Se fizer uma entrada inválida, BET alertá-lo-á. Nesse caso, clique em
para eliminar a entrada, corrija a entrada e clique em
para aceitar o valor:
Alterar as definições conforme pretendido.
Na lista, ative todas as caixas de seleção dos módulos de rede IO-Link cujos valores alterados você deseja gravar nos dispositivos.
O botão WRITE ON DEVICE é ativado.
Clique em GRAVAR NO DISPOSITIVO.
Aparece uma mensagem informando que as alterações estão a ser escritas na unidade, o que pode afetar a acessibilidade da unidade:
Leia atentamente o aviso e clique em NEXT.
A configuração de rede alterada é escrita na unidade. O progresso é apresentado.
Assim que as alterações tiverem sido completamente escritas na unidade, é possível exibir as alterações novamente.
Clique em MINAL VIEW para sair da configuração da rede.