Známé problémy¶
V této části jsou popsány chyby a problémy, které byly nahlášeny a na kterých vývojový tým v současné době pracuje. Další dotazy naleznete na adrese Často kladené otázky (FAQ).
Scan¶
Některá zařízení IO-Link jsou síťovým modulem IO-Link rozpoznávána déle (pouze zařízení UDP). #55747
Náprava
Situaci může napravit opětovné skenování zařízení IO-Link.
Obecné¶
Během instalace BET se restartují všechny síťové ovladače a síťové adaptéry. To může mít dopad zejména na aplikace pracující v reálném čase, jako jsou soft PLC programy, které jsou závislé na nepřetržitém síťovém připojení nebo aktivním připojení VPN. #135670
Náprava
systému a představují bezpečnostní riziko, včetně nehod nebo ztráty dat. Před pokračováním v instalaci doporučujeme ukončit všechny kritické aplikace, zejména software pracující v reálném čase nebo kritický software. Uložte svou práci a ujistěte se, že jste si vědomi všech možných důsledků.
Topologie¶
Pokud jednotka vyžaduje „přihlášení“, při spuštění procesu přihlášení v podrobném zobrazení se nepoužijí přihlašovací údaje pro jednotku, které již existují v databázi. #94602
Náprava
Přihlaste se zadáním uživatelského jména a hesla.
Ve fázi plánování s offline zařízeními se může v některých případech stát, že síťové moduly EIP neobdrží přidělené IP adresy. To může znamenat, že po importu topologie nelze k síťovému modulu přistupovat. Tato chyba však nemá vliv na provoz s online zařízeními, která byla integrována prostřednictvím funkce Scan. #345203
Parametrizace zařízení IO-Link¶
Diagnostická nabídka/pozorování se zobrazí bez záznamů: IODD pro tuto jednotku obsahuje procesní data mapovaná jako parametry ISDU. Procesní data se však zobrazují pouze na BET v rámci záložky „Process data“. Protože rozhraní pro jednotku je automaticky sestaveno z IODD, nemusí být v záložce „Diagnostika“ žádná data.
Rozbočovače BNI IOL Sensor/Actuator: Rozšiřující port nelze zapnout prostřednictvím IODD. Nastavení pro rozšiřující port není součástí IODD. Proto je nelze měnit prostřednictvím běžných parametrů. Pokud je připojen PLC, správné nastavení rozbočovačů je generováno validací zařízení. #132591
Náprava
Pokud je připojen PLC, je správné nastavení rozbočovačů generováno prostřednictvím validace zařízení.
Pokud v současné době nemáte připojený PLC, ale chcete přepínat rozbočovače, můžete využít možnost změny indexu a subindexu prostřednictvím webového rozhraní síťového modulu Balluff-IO-Link nebo prostřednictvím karty „Parametry ISDU“. Zpravidla je třeba změnit index 0x55. Podrobnější informace naleznete v návodu k rozbočovačům.
Pokud je zadán parametr typu TimeSpanT, může dojít k nepřesnostem v zadané hodnotě. Například hodnota 30 dní může být zapsána o jednu milisekundu vyšší nebo nižší než zadaná. #173446
Konfigurátor GSDML/ESI: U dat s bitovou délkou nad 4 bajty mohou být parametry nesprávně převedeny do formátu ESI. Nástroj jako CODESYS, který tento formát podporuje, může tyto hodnoty zobrazit nesprávně. Pořadí hodnot datových parametrů je obvykle obrácené.
Bei einem angeschlossenen PLC können Parameter und Netzwerk-Modul-Einstellungen auch ohne die dafür benötigten Rechte geändert werden. Dieses Problem wird in zukünftigen Versionen behoben. #367458
Aktualizace firmwaru¶
Od března 2024 jste obdrželi šifrovaný firmware pro následující síťové moduly:
BNI00HL
BNI00K4
BNI006A
BNI008M
BNI00HM
BNI00HW
BNI00H4
BNI00K5
Nové firmwary nabízejí vyšší standard zabezpečení. Tyto šifrované firmwary již nelze nahradit dříve nešifrovanými firmwary. Upgrade na šifrovaný firmware je možný pouze v případě, že firmware použitý v síťovém modulu byl na takový upgrade připraven.
Pokud dojde k pokusu o aktualizaci z nešifrovaného firmwaru, který není určen pro aktualizaci na šifrovaný firmware, na šifrovaný firmware, dojde k neúspěšné aktualizaci.
Pokud se pokusíte nastavit šifrovaný firmware z nešifrovaného firmwaru, dojde k neúspěšné aktualizaci.
Pro BNI00HL firmware verze
1.1.4a BNI00HM firmware verze4.8.4není podporován:Správná vizualizace stavu portu v hlavním zobrazení
Vizualizace procesních dat všech připojených jednotek v hlavním zobrazení
Při aktualizaci firmwaru zařízení BNI00HL s FW 1.0.x na FW 1.1.4 zobrazí BET na konci aktualizace chybu, protože zařízení je resetováno do továrního nastavení a BET nemůže zařízení po resetu najít (v Profinetu není žádná IP adresa a výchozí název Profinetu). Firmware je v zařízení uložen i přes chybové hlášení.
Náprava
Obnovení nastavení znamená úspěšnou aktualizaci
Po aktualizaci proveďte novou konfiguraci sítě pro jednotky a změňte IP adresu.
Při aktualizaci firmwaru zařízení BNI00HM s FW 1.1.x na FW 4.8.4 se na konci aktualizace na adrese BET zobrazí chyba, protože zařízení je resetováno na IP 192.168.1.1 a BET nemůže zařízení po resetu najít, pokud již aktualizace nebyla provedena s touto IP. Firmware je v zařízení uložen i přes chybové hlášení.
Náprava
Obnovení nastavení znamená úspěšnou aktualizaci
Po aktualizaci proveďte novou konfiguraci sítě pro jednotky a změňte IP adresu.