Často kladené otázky (FAQ)

04.11.2026 | 2582 slov | 13 min čtení

Často kladené otázky týkající se kompatibility

Které síťové moduly IO-Link jsou kompatibilní s BET ?

Podporovány jsou následující síťové moduly IO-Link:

  • Síťové moduly IO-Link pro sběrnicové sítě Profinet (řada BNI PNT s firmwarem > 3.2.2 nebo vyšším) s porty IO-Link.

  • Síťové moduly IO-Link pro sběrnicové sítě Ethernet-IP (řada BN EIP s firmwarem od verze 4.0) s porty IO-Link.

  • Síťové moduly IO-Link BNI00HL (verze FW 1.0) a BNI00HM (verze FW 1.1) jsou podporovány pouze částečně.

Síťové moduly IO-Link od jiných výrobců: BET implementuje specifikaci JSON for IO-Link (od března 2020). Síťové moduly IO-Link od jiných výrobců, které splňují tuto specifikaci, jsou obecně kompatibilní. Mohou však existovat funkční omezení.

Není podporováno:

  • Čistě digitální síťové moduly IO-Link pro sběrnicové sítě Profinet a Ethernet IP bez portů IO-Link

  • Síťové moduly IO-Link pro EtherCAT

Která zařízení IO-Link jsou kompatibilní s BET ?

Všechna zařízení IO-Link od verze 1.1 lze nastavit a konfigurovat pomocí BET . Zobrazení parametrů a procesních dat odpovídá stavu podle specifikace IO-Link 1.1.2.

Často kladené dotazy k tématu vyhledávání skenerů/zařízení

Proč nejsou při skenování nalezeny všechny síťové moduly IO-Link?

K dispozici jsou následující možnosti:

  1. Použijte kompatibilní adaptér USB-AN-ETHERNET, např. adaptér Syncwire USB 3.0 na RJ45 Gigabit Ethernet.

  2. Použití ADAPTÉRŮ USB K ETHERNETU: Zkontrolujte nastavení adaptéru pomocí příkazového řádku (ipconfig) a zajistěte následující body:

  • Adaptér nesmí mít přiděleny dvě IP adresy.

  • IP adresa adaptéru musí být v síti jedinečná.

  • Je definována standardní brána.

  • Aktuální ovladače jsou nainstalovány.

  1. Síťový adaptér skenovaného počítače není připojen k síťovému modulu IO-Link. Zkontrolujte, zda je webový server síťového modulu IO-Link přístupný zadáním IP adresy síťového modulu IO-Link do adresního řádku prohlížeče. Pokud se to podaří, zkontrolujte body 4 a 6.

  2. Adresa IP síťového modulu IO-Link je mimo rozsah adres IP skenovaného síťového adaptéru. Rozsah IP adres se musí shodovat s výjimkou posledního čísla.

Příklad: Hlavní IP: 192.168.0.111, rozsah adres adaptéru: 192.168.0.1 - 192.168.0.254 Další informace naleznete v otázce týkající se adaptéru USB na Ethernet.

Následující porty by neměly být přiřazeny jinou aplikací:

  • 2000 (příchozí) a 1999 (odchozí) pro UDP a 2222 (příchozí) pro UDP v CIP.

  • 44818 pro Ethernet/IP CIP (odchozí)

  1. Adresa síťového adaptéru mohla být během provozu BET změněna. V takovém případě přepněte do „Hlavního zobrazení“ a znovu spusťte vyhledávání, aby byl adaptér opět rozpoznán.

  2. Problém může spočívat v tom, že v počítači byl nainstalován virtuální síťový adaptér, který má stejné nastavení sítě. V takovém případě mohou problém vyřešit následující opatření:

    • Deaktivace virtuálního adaptéru

    • Změňte rozsahy IP adres virtuálního síťového adaptéru tak, aby se lišily od rozsahů adres ostatních síťových adaptérů.

Poznámka

Doporučujeme připojit počítač BET k topologii pomocí síťového kabelu. Topologie není vždy spolehlivě rozpoznána prostřednictvím připojení WLAN.

Poznámka

Stránka BET může skenovat pouze topologie, které jsou ve stejném adresním rozsahu jako síťový adaptér samotného počítače. Skenování přes adresu brány není možné. Proto mezi nimi nesmí být připojen žádný směrovač.

  1. Pokud je při skenování detekován pouze jeden GENERICKÝ IO-LINK-MASTER, musí být nejprve importován IOLM příslušného masteru, aby bylo možné využít jeho funkce.

  2. Pokud je správce zařízení Balluff IO-Link otevřen současně se stránkou BET , je třeba správce zařízení zavřít a znovu spustit stránku BET .

Proč nemohu během skenování najít žádné zařízení IO-Link?

Existují 2 možnosti: **Na portu není detekováno žádné zařízení.

  1. Zkontrolujte nastavení portu na síťovém modulu IO-Link.

  2. Proveďte kontrolu pomocí možnosti Provedení odblokování všech portů IO-Link.

  3. Pokud je skenovaný síťový modul IO-Link zařízením REST API a během procesu skenování kliknete na možnost ODBLOKOVAT VŠECHNY PORTY IO-LINK, připojená zařízení IO-Link se zobrazí pouze v případě, že se v následujícím kroku přihlásíte k síťovému modulu IO-Link:

_images/w_Geraete_finden_anmeldung.jpg

**Na portu je detekováno generické zařízení IO-Link.

  1. Normálně dokončete skenování a přidejte všechny jednotky do topologie.

  2. Přepněte se do zobrazení „Topologie“ a načtěte IODD přidružený k zařízení na BET, viz Import souborů s popisem zařízení (IODD).

  3. Pokud kontrola s možností Prověřit všechny porty IO-Link rovněž nenajde zařízení a port, ke kterému je zařízení IO-Link připojeno, nesvítí zeleně, zkontrolujte připojení zařízení IO-Link k hardwaru zařízení i k síťovému modulu IO-Link.

Jak dlouho může skenování trvat a kdy je dokončeno?

Skenování topologie sítě může trvat až 10 sekund na jeden síťový modul IO-Link. Pokud tedy skenujete síť s 10 síťovými moduly IO-Link, může se doba skenování pohybovat v rozmezí až 100 sekund nebo téměř 2 minut.

Pokud je doba, kterou lze určit pomocí tohoto pravidla, ve vaší aplikaci výrazně překročena, aniž by dialog skenování indikoval problém, restartujte stránku BET .

Proč se po skenování v topologii nezobrazí všechna zařízení IO-Link nainstalovaná v poli?

Pokud se během skenování zobrazí chyba, zkontrolujte protokol a podívejte se na odpovědi na problémy se síťovým připojením a UDP. Pokud se nezobrazí žádná chyba a zařízení jsou nalezena na některých portech síťových modulů IO-Link, ale ne na všech, pak to může být způsobeno tím, že skenování s možností Povolit všechny porty IO-Link nebylo převzato správně.

**Řešení: ** Zachovejte stávající topologii. Znovu prohledejte topologii, tentokrát bez výběru možnosti Odemknout všechny porty IO-Link. Přidejte nově nalezená zařízení do topologie.

Proč je jedno nebo více zařízení IO-Link zobrazeno v topologii jako „Generic IO-Link Device“?

Pokud v interním katalogu zařízení není k dispozici žádné IODD odpovídající tomuto zařízení, zobrazí se vám na adrese BET zařízení IO-Link jako „Generic IO-Link Device“. IODD je vhodný pro své zařízení, pokud všechny následující vlastnosti odpovídají jak v zařízení, tak v IODD:

  • ID dodavatele

  • ID produktu

  • ID zařízení

  • Verze IO-Link

Pokud se údaje neshodují alespoň v jednom prvku, zobrazí se jednotka jako obecná jednotka.

Řešení: Aby bylo možné použít generické zařízení, potřebujete IODD, které odpovídá zařízení ve všech 4 parametrech. V zobrazení Plánování máte možnost vyvolat katalog zařízení IODD, do kterého můžete importovat soubory s popisem zařízení (IODD/IOLM).

_images/w_import_IODD.jpg
Proč nemohu aktualizovat IODD jednotek?

Při aktualizaci IODD pro zařízení IO-Link se mohou objevit následující chybová hlášení:

  • 3008-Error - Balluff Engineering Tool is offline
    Řešení: Zkontrolujte, zda mají připojení k internetu.

  • 404-Error - IODD file not found
    Tato chyba nastane, pokud v databázi nebyl nalezen žádný IODD pro hledané zařízení IO-Link.

Řešení:

  • To, co hledáte, můžete zkusit najít ve vyhledávači IODD IODD Finder.

  • V takovém případě se můžete obrátit na výrobce zařízení IO-Link.

Jak mohu zapisovat parametry do zařízení IO-Link v síťovém modulu IO-Link s rozhraním REST API?

Řešení: Pokud jste provedli změny a klikli na tlačítko Zapsat, můžete změny zapsat do zařízení až po přihlášení k síťovému modulu IO-Link.

Proč nemohu zapisovat procesní data do zařízení IO-Link?

Zápisu procesních dat brání BET , dokud je k síťovému modulu, ke kterému je připojeno zařízení IO-Link, připojen PLC. V případě, že byl PLC od síťového modulu IO-Link odpojen za provozu, nemusí síťový modul IO-Link automaticky aktualizovat změnu stavu připojení PLC.

Řešení: Restartujte síťový modul IO-Link, aniž by byl při spuštění připojen k PLC.

Proč změna procesních dat senzoru/akčního uzlu BNI IOL nevede ke změně zařízení?

Pro správnou funkci nábojů snímač/aktor BNI IOL je nutné, aby byl náboj napájen „napětím akčního členu“. Tuto funkci můžete zapnout následujícím způsobem:

  1. Dvakrát klikněte na síťový modul IO-Link, ke kterému je rozbočovač připojen.

  Otevře se podrobné zobrazení síťového modulu IO-Link.

  1. Otevřete kartu Konfigurace portu.

  2. Vyberte Digitální výstup pro pin 2 portu.

  3. Uložte nastavení.

  4. Klikněte na I/O-CHECK na panelu funkcí.

  5. Vyberte síťový modul IO-Link, který je připojen k rozbočovači.

  6. Vyberte SET v položce I/O Control pro pin 2 portu.

_images/w_IO_Check_6.jpg
  1. Dvakrát klikněte na rozbočovač snímačů/aktorů BNI v topologii.

  Otevře se podrobné zobrazení jednotky. 9. Otevřete kartu PARAMETRY. 10. Zaškrtněte parametr, který poskytuje informace o „Actuator Voltage (UA)“.

_images/w_Power_Supply_de.jpg

Poznámka

V závislosti na zařízení IO-Link může mít tento parametr jiný název.

Pokud je napětí pohonu zapnuto, ale zápis není možný, může být příčinou to, že síťový modul IO-Link neaktualizoval stav připojení PLC.

Proč se v údajích o procesu nezobrazují žádné jednotky (např. °C)?

IODD s IO-Link verze 1.0 neobsahují jednotky a formátování procesních dat. Na adrese BET proto nejsou k dispozici žádné informace pro přesnější reprezentaci jednotky.

Proč se na kartě Diagnostika/Observace nezobrazují žádné údaje o jednotce?

IODD pro toto zařízení obsahuje procesní data, která jsou mapována jako parametry ISDU. Procesní data se však zobrazují pouze na BET v záložce Procesní data. Je to proto, že rozhraní pro zařízení je automaticky vytvořeno z IODD. Je proto možné, že se na kartě Diagnostika/Observace nezobrazí žádná data.

Proč nevidím žádné záznamy v seznamu BET ?

Protokol má 2 režimy: buď zobrazuje všechny záznamy, nebo pouze záznamy pro jedno zařízení. Pokud se v protokolu právě zobrazují záznamy pro zařízení, ale pro toto zařízení nejsou žádné záznamy, je protokol bez záznamů.

ŘEŠENÍ Ukončete protokol. Vybraná jednotka je zvýrazněna modře. Chcete-li zrušit výběr všech jednotek, klikněte na volné místo v hlavním zobrazení.

Jak mohu odinstalovat stránku BET ?
  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce BET na ploše a vyberte možnost Otevřít cestu k souboru.

  2. Spusťte Odinstalovat Balluff Engineering Tool.exe.

  • Při instalaci verze předcházející verzi 1.61 doporučujeme kompletně odinstalovat dříve nainstalovanou verzi BET prostřednictvím Ovládacích panelů, protože jinak by mohlo dojít k problémům. Ty se mohou projevit v podobě chybových hlášení při spuštění aplikace nebo v tom, že aplikace nebude správně fungovat. Od verze 1.61 se již problémům vyhnete, protože odinstalace probíhá správně.

    Řešení
    • Odinstalujte ji prostřednictvím nabídky Start:

      1. Vyberte Start _images/icon-windows.svg a v zobrazeném seznamu vyhledejte Balluff Engineering Tool.

      2. Klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Odinstalovat. Otevře se okno s programy, které můžete odinstalovat. V seznamu vyberte Balluff Engineering Tool X.Y.Z a v horní liště klikněte na „Odinstalovat“.

      _images/windows_Deinstallation.jpg
      1. Geben Sie in der Adressleiste Ihres Dateiexplorers „C:\Users\[Ihr Benutzername]\AppData\Local\Programs“ ein (Laufwerkbuchstabe C: kann je nach Installation des Betriebssystems variieren). Löschen sie die Ordner „Balluff Engineering Tool“ und „BET_DB“.

    • Poté můžete nainstalovat novou verzi webu BET .

Co dělat, když bylo zapomenuto heslo správce?

Pokud je třeba resetovat heslo správce, obraťte se na podporu společnosti Balluff.

Často kladené dotazy ke konfiguraci jednotek

Proč nelze pomocí nastavení sítě změnit čísla IP síťových modulů Ethernet IP IO-Link?

Nastavení sítě nelze použít ke změně IP čísel síťových modulů Ethernet IP IO-Link.

Řešení: Změňte číslo IP síťového modulu Ethernet IP IO-Link prostřednictvím webového rozhraní v síťovém modulu Ethernet IP IO-Link a restartujte síťový modul Ethernet IP IO-Link. Po restartování síťového modulu Ethernet IP IO-Link odstraňte z topologie zastoupení síťového modulu Ethernet IP IO-Link se starým číslem IP. Znovu prohledejte topologii a znovu přidejte síťový modul Ethernet IP IO-Link s novým číslem IP.

Síťové moduly IO-Link zobrazují na adrese BET méně portů než ve skutečnosti.

Na adrese BET lze zobrazit pouze porty, které lze přepnout na IO-Link. Port, který nelze přepnout na IO-Link, nelze zobrazit.

Jak aktivuji rozšiřující port na rozbočovači IO-Link, abych mohl provozovat 2 rozbočovače v řetězci?

Pokud rozbočovače řídí výstupní porty, musí být PIN 2 portu IO-Link nastaven na digitální výstup, aby byl zajištěn bezproblémový provoz. Postupujte následujícím způsobem:

  1. Nastavte pin 2 portu IO-Link, ke kterému je připojen rozbočovač snímače, na hodnotu Digitální výstup.

  2. Poté přejděte na kontrolu I/O a aktivujte digitální výstup.

Pro aktivaci a správné zobrazení na BET postupujte následovně:

  1. Přejděte do přehledu parametrů zařízení a nastavte parametr rozšiřujícího portu.

Pokud se v seznamu parametrů neobjeví: Zkuste nastavit parametr s indexem 85 subindex 0 na odpovídající nastavení v položce ISDU parametr.

  1. klikněte na *Napsat

  2. je zjištěna neshoda, došlo ke změně identity zařízení jednotky.

Proč se při exportu topologie neukládají parametry a nastavení?

Parametry a nastavení provedené na jednotkách, které nejsou připojeny k síťovému modulu IO-Link, se při exportu topologie neukládají.

BETWebové rozhraní BNI zobrazuje více parametrů portu než nabídka možností portu.

BETNěkteré síťové moduly IO-Link nabízejí více možností konfigurace portů na panelu webového rozhraní než na panelu konfigurace portů v . BET Důvodem je to, že tato nastavení nelze načíst ze síťového modulu prostřednictvím aktuálního rozhraní .

Náprava: Přihlaste se do webového rozhraní síťového modulu IO-Link a nakonfigurujte tyto dodatečné parametry portu.

Často kladené dotazy k importu seznamu jednotek do nákupního košíku Balluff

Jak naimportuji seznam jednotek do nákupního košíku Balluff?
  1. Ve webovém prohlížeči otevřete www.balluff.com.

  Webové stránky Balluff jsou načteny.

_images/w_balluff_website.jpg
  1. Klikněte na Nákupní košík.

  Nákupní košík je načten.

_images/w_Warenkorb.jpg
  1. Klikněte na tlačítko Import.

  Načte se následující stránka.

_images/w_geraeteliste_importieren.jpg
  1. Klikněte na tlačítko Vybrat soubor, vyberte seznam zařízení, která chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.

  2. Do sloupců 1-5 zadejte další informace o objednávce, např. množství nebo kód objednávky.

  3. Klikněte na tlačítko Import.

  Seznam zařízení se importuje do nákupního košíku na Balluff. Pokud zařízení nelze získat prostřednictvím nákupního košíku Balluff, zobrazí se zpráva:

_images/w_warenkorb_nicht_moeglich.jpg

Všechny dostupné jednotky jsou zobrazeny v nákupním košíku na Balluff a lze je objednat:

_images/w_warenkorb_fertig.jpg

Často kladené dotazy k aktualizaci firmwaru

Proč nemohu aktualizovat firmware svého zařízení IO-Link?

Funkce FIRMWARE UPDATE funguje výhradně pro jednotky Balluff-IO-Link.