Störungssuche mit Aktivitätsprotokoll durchführen (Log)¶
04.11.2026 | 511 Wörter | 3 min Lesedauer
Das Log ist ein Werkzeug zur detaillierten Störungssuche in Topologien, in dem die folgenden Ereignisse in ihrer zeitlichen Abhängigkeit dargestellt werden:
Veränderungen an der Topologie
Veränderungen in der Benutzerverwaltung
Ereignisse, die die IO-Link-Netzwerk-Module oder die IO-Link-Geräte betreffen.
Suchen nach Geräten
Import von Topologien
Firmware-Aktualisierungen
Das BET sammelt dabei alle Ereignisse ein, die in den Logs der in der Topologie vorhandenen IO-Link-Netzwerk-Module auftreten, und stellt sie dar. Dabei nutzt das BET die Systemzeit des Arbeitsrechners. Die Uhrzeit in den IO-Link-Netzwerk-Modulen wird nicht berücksichtigt. Aktualisiert werden die Logs, wenn die Topologie aktualisiert wird, sowie beim Aufruf des Logs (IO-Link-Netzwerk-Module müssen grünen Verbindungsstatus haben).
Bemerkung
Das BET liest automatisch Meldungen aus den IO-Link-Netzwerk-Modulen aus. Da die Meldungen in den IO-Link-Netzwerk-Modulen nur in englischer Sprache geführt werden, werden die Meldungen auch im Log in englischer Sprache übernommen.
Log-Übersicht für alle Geräte aufrufen¶
Klicken Sie in der aktuellen Topologie auf den Reiter Protokolle.
Das Log wird angezeigt:
Beispiel für Aktivitätsprotokoll (Log)¶
Bemerkung
Falls detaillierte Informationen zu einem Eintrag existiert, wird dies mit einem
auf der rechten Seite signalisiert.
In der Log-Übersicht finden Sie die folgenden Informationen:
Schweregrad
Jedem Ereignis ist ein Schweregrad aus acht Kategorien (absteigend sortiert) zugeordnet.
Schweregrad |
Beschreibung |
|---|---|
1. Critical |
Externer Fehler |
2. Warning |
Das IO-Link-Netzwerk-Modul oder das IO-Link-Gerät hat ein Ereignis festgestellt, welches Ihre Aufmerksamkeit erfordert, jedoch noch kein Eingriff nötig ist. |
3. Notice |
Das IO-Link-Netzwerk-Modul oder das IO-Link-Gerät hat ein Betriebsereignis festgestellt. Dazu gehören z.B. erkannte Firmwareversion und Start eines Geräts oder auch erkannte IP- und Gateway-Adressen |
4. Info |
Ereignis |
5. Debug |
Meldungen die vor allem Administratoren betreffen und zur Fehlerfindung hilfreich sein können. |
Ereignisquelle
Bezeichnet die Quelle des Eintrags, beispielsweise das IO-Link-Gerät. Die Quelle ist der Entstehungsort der Aktion.
Datum
Eintrittzeitpunkt und Datum des Ereignisses, das im Log gespeichert wurde.
Format des Zeitstempels: Datum - Uhrzeit (inkl. Millisekunden)
Bemerkung
Beim ersten Einlesen der Log-Daten aus den IO-Link-Netzwerk-Modulen wird die Uhrzeit des Auslesens als Uhrzeit für die Ereignisse übernommen. Das kann dazu führen, dass früher zurückliegende Ereignisse im IO-Link-Netzwerk-Modul mit der gleichen Uhrzeit in das Log übernommen werden. Ab dem Zeitpunkt, an dem das BET eingeschaltet wurde, wird ein Ereignis mit dem Zeitstempel eingetragen.
Ereignis-Code
Falls vorhanden wird hier der Code zum Ereignis angegeben, welches bei einer Fehlerbehandlung hilfreich sein könnte.
Fehlermeldung
Inhalt des Login-Eintrags.
Log-Übersicht für spezifische Geräte aufrufen¶
Wählen Sie in der Topologie die Geräte, für die Sie das Log anzeigen möchten.
Klicken Sie auf den Reiter Ereignisprotokolle. Wenn sie sich schon in der Protokolle-Ansicht befinden, klicken Sie auf das erwünschte Gerät.
Das Log für die ausgewählten Geräte wird angezeigt.
Sortieren Sie bei Bedarf die angezeigten Einträge mit einem Klick auf die jeweiligen Spaltenüberschriften.
Logs exportieren¶
Wenn Sie sich in der Protokolle-Ansicht befinden markieren Sie die Einträge, die Sie exportieren möchten, mit einem Klick.
Markierte Ereignisse werden angezeigt.
Klicken Sie EXPORTIEREN.
Sie werden aufgefordert, die Datei im Dateisystem zu speichern.
Wählen Sie einen Speicherort, vergeben Sie einen Dateinamen und klicken Sie Speichern.